IFB – Valves hydrauliques avec bus de terrain de Rexroth IFB

Valves hydrauliques avec bus de terrain

L’hydraulique se met au numérique !
Les distributeurs proportionnels IFB avec interface multi-Ethernet réduisent les coûts du système et offrent une sécurité intégrée.

IFB – Valves hydrauliques avec bus de terrain

CONNEXION SIMPLIFIÉE – HAUT DEGRÉ DE FONCTIONNALITÉ ET DE SÉCURITÉ

L’interface de sécurité intégrée permet l’arrêt monocanal et réduit le coût de vos dispositifs de sécurité. Les fonctions intégrées de régulation de pression et de force vous aident à réduire vos frais deconception et de mise en service.

Vos bénéfices

QUELS AVANTAGES OFFRENT LES VALVES AVEC BUS DE TERRAIN ?

intégration universelle

Elles s'intègrent dans toutearchitecture, quel que soit le fabricant du système de commande.

Vous souhaitez…
…remplacer une interface analogique par un protocole Ethernet performant ?

C'est possible :
Grâce à leur technologie multi-Ethernet intégrée, les distributeurs proportionnels disposent de tous les protocoles de bus de terrain pertinents :
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Coûts réduits

Contrôle intégré et arrêt de sécurité conformément à la norme EN13849

Vous souhaitez…
…intégrer un système de contrôle décentralisé pour le contrôle de la pression ou de la force depuis l’armoire de commande jusqu’au terrain et réduire vos frais de câblage ?

C'est possible :
Les contrôleurs de pression et de force intégrés aux valves permettent de réduire vos coûts d’ingénierie. De plus, les valves IFB possèdent une interface M12 qui vous permet d’intégrer rapidement des capteurs de pression internes ou externes.

Votre application…
…requiertun niveau de performance conforme à la directive EN13849 relative aux machines ?

C'est possible :
Grâce à l’interface de sécurité intégrée (EN13849 Cat4, Ple), vous pouvez arrêter votre axe hydraulique en toute sécurité ou spécifier une voie sûre.

Ingénierie performante

Outil logiciel intuitif pour un paramétrage et une configuration rapides. Finies les tâches de programmation complexes !

Vous souhaitez…
…éviter de programmer des algorithmes complexes qui ralentissentvotre système de commande ?

C'est possible :
Notre électronique numérique de commande ultradynamique permet un contrôle précis de la pression et de la force hydraulique sans limiter les performances de votre système de commande.

Haute disponibilité du système

Disponibilité de données pour la maintenance prédictive et le remplacement rapide des équipements

Vous avez…
…des exigences élevées en matière de précision et vous avez besoin de temps d’échantillonnage courts ?

C'est possible :
Le contrôleur de valve est adapté de manière optimale aux distributeurs de régulation dynamiques et permet d’obtenir un niveau de précision élevé, ainsi que des temps de cycle courts (< 1 ms).

Compatible avec l’Industrie 4.0

Des composants hydrauliques pour un flux d’informations vertical

Vous souhaitez…
…obtenir en plus les données d’une valve à des fins de maintenance prédictive, de surveillance, d’ajustement de données de process entre autres ?

C'est possible :
Les servodistributeurs IFB disposent d’un accès à tous les paramètres utiles via le bus de terrain sélectionné, que vous souhaitiez augmenter la disponibilité de la machine, réaliser des diagnostics rapides ou réaliser des tâches de maintenance prédictive.

Topologie

Topologie avec les valves IFB de Rexroth