Valve logique LC8X : le prochain niveau de perfection
Bosch Rexroth révolutionne l’efficacité énergétique et économique des valves logiques avec le nouveau valve cartouche à 2 voies LC-8X. Disponible dans les tailles nominales 16, 25, 32, 80, 100 et 125. La valve offre jusqu’à 60 % de delta-p en moins et une pression de fonctionnement de 450 bars, ce qui augmente considérablement la rentabilité.
CytroConnect Solutions : les services hydrauliques numériques réduisent les coûts
Améliorez la disponibilité et l’efficacité de vos machines grâce à notre plateforme de maintenance prédictive intelligente. Celle-ci est conçue pour renforcer la capacité des équipes en leur permettant d'anticiper les problèmes. Optimisez vos processus de fabrication en intégrant la technologie IoT, l’analyse prédictive et les services basés sur le Cloud.
Nouvelle série d’unités à engrenages Rexroth HYDROTRAC GMR 3000 pour applications de broyage
Avec la série GMR 3000, Bosch Rexroth propose des solutions d’entraînement hautement innovantes pour les applications de broyage qui répondent à la fois aux exigences standard et aux exigences les plus strictes. La conception répond aux exigences spécifiques des applications à un niveau de performance élevé et compétitif afin de répondre au mieux aux besoins exigeants du marché des broyeurs.
Solutions pour le recyclage automatisé des batteries
Bosch Rexroth fournit les composants d’automatisation essentiels pour des centres de recyclage de batteries évolutifs, efficaces et optimisés en termes de temps de cycle. Notre gamme comprend des solutions innovantes pour tous les processus en amont : du diagnostic et de la décharge au démantèlement et à la manipulation sécurisée, répondant ainsi aux exigences réglementaires et aux exigences de matière première.