L’image montre une tablette affichant un écran de connexion au centre de l’image et une icône de main. Au-dessus de la tablette se trouvent trois icônes circulaires : un œil, l’acronyme UX et une icône avec plusieurs curseurs. En bas à gauche se trouve un bouton rouge avec l’inscription « Express Wizard ». Faites passer vos robots mobiles au niveau supérieur.

aXessor – votre interface graphique pour une installation rapide et simple du Rexroth ROKIT Locator et du Rexroth ROKIT Navigator

Contactez-nous
L'image montre une tablette avec un écran de connexion au milieu et un symbole de main. Au-dessus de la tablette se trouvent trois icônes circulaires : un œil, une icône intitulée « UX » et une icône avec différents curseurs. En bas à gauche se trouve un bouton rouge intitulé « Express Wizard ». Faites passer vos robots mobiles au niveau supérieur.

L'interface utilisateur aXessor fournit un accès central au localisateur Rexroth ROKIT. Elle assure une mise en service rapide et facile du logiciel de localisation et permet une gestion simple et efficace de la flotte.

En savoir plus sur le Rexroth ROKIT Locator
L'image montre une tablette avec un écran de connexion au milieu et un symbole de main. Au-dessus de la tablette se trouvent trois icônes circulaires : un œil, une icône intitulée « UX » et une icône avec différents curseurs. En bas à gauche se trouve un bouton rouge intitulé « Express Wizard ». Faites passer vos robots mobiles au niveau supérieur.

L'interface utilisateur aXessor fournit un accès centralisé au navigateur Rexroth ROKIT. Elle assure une mise en service rapide et facile du logiciel de planification des mouvements et vous permet une administration simple et efficace de la flotte.

En savoir plus sur le Rexroth ROKIT Navigator

aXessor – Votre interface utilisateur intuitive pour une intégration logicielle aisée

En tant qu'interface graphique utilisateur (GUI) intuitive, l'aXessor de Bosch Rexroth offre un accès centralisé au Rexroth ROKIT Locator et au Rexroth ROKIT Navigator. Les solutions logicielles puissantes pour la localisation et la navigation des robots mobiles peuvent être contrôlées et reliées via l'interface claire et centrée sur l'utilisateur de l'aXessor. Aucune connaissance experte n'est requise pour utiliser l'aXessor, ce qui augmente l'efficacité de l'intégration, de la configuration et de l'exploitation.

Transparence optimale de vos composants ROKIT

Visualisez l’intégralité de votre flotte et gardez le contrôle du système à l’aide d’aXessor. Notre interface utilisateur graphique vous permet de gérer facilement vos véhicules guidés autonomes (AGV), vos robots mobiles autonomes (AMR) ou vos chariots élévateurs en centralisant les processus et les étapes de travail.

Un fonctionnement centré sur l’utilisateur qui fait la différence

aXessor fait toute la différence en proposant une interface industrielle entièrement repensée, axée sur l’expérience utilisateur. Associée au savoir-faire de Bosch Rexroth et aux avis des utilisateurs d’aXessor, l’approche ludique de l’interface assure un accès facile à l’ensemble des produits logiciels ROKIT.

Vos avantages

L’image montre un symbole rectangulaire avec un œil au centre, entouré par six points qui sont reliés à l’œil par des lignes.

TRANSPARENCE – RESTEZ MAÎTRE DE LA SITUATION

  • Gestionnaire de flotte : Suivi de la flotte (administration et visualisation)
  • Traçabilité et vue d’ensemble du système
  • Centre d’événements : accès rapide et organisé à toutes les notifications des composants ROKIT.

L’image montre une icône de main qui touche un avatar d’utilisateur avec l’index.

PRIORITÉ À L’UTILISATEUR – LA SIMPLICITÉ AU CŒUR DU CONCEPT DE FONCTIONNEMENT

  • Un concept de fonctionnement unique pour ROKIT Locator et ROKIT Navigator
  • Fonctionnement clair avec assistant
  • Compatibilité avec différents systèmes d’exploitation (Linux/Windows)
  • Personnalisation (mode sombre/lumineux, support multilingue)
  • Ludification : utilisation interactive, inspirante et intuitive
  • Mise en service et exploitation simplifiées sans connaissances spécialisées nécessaires
  • Gestion centralisée des cartes : permet un traitement efficace des cartes de l’intégralité de la flotte Locator ROKIT.

Document d'une seule page

Obtenez un bref aperçu d’aXessor

Télécharger le PDF

Nouveautés concernant ROKIT

Les AGV A-Mate de K.Hartwall circulant dans un hall d'exposition

K.Hartwall & ROKIT : Du concept au déploiement en un temps record

K.Hartwall réduit drastiquement l'effort d'intégration de ses AMR A-MATE® grâce à l'utilisation de ROKIT Locator et ROKIT Navigator. L'intégration fluide selon la norme VDA 5050 et la mise en service en seulement une semaine établissent de nouveaux standards d'efficacité dans les projets clients.

Entrepôt avec deux chariots élévateurs, un moniteur à côté du volant et le logo SEP Logistik AG.

Avec SEP Logistik AG et ROKIT Locator, augmentez votre efficacité de 30 %

SEP Logistik AG, un fournisseur leader de solutions innovantes pour la gestion d'entrepôts, étend son système de gestion de chariots élévateurs RELAG avec le ROKIT Locator pour une localisation en temps réel de l'ensemble de la flotte. Cela permet des flux de travail sans scan, un routage optimal des commandes et jusqu'à 30 % d'économies en ressources humaines.

Graphique d'un entrepôt de marchandises vu de l'intérieur en bleu. Différents véhicules tels que des chariots élévateurs et des robots mobiles sont mis en avant. Le robot mobile se trouve au centre et est éclairé.

Construire des robots mobiles en toute simplicité

Découvrez comment la solution modulaire de composants robotiques et d'automatisation simplifie et accélère le développement de vos robots mobiles.

Grand site de production vu de haut et un titre disant "Rexroth ROKIT Locator - Localization software for mobile robots".

ROKIT Locator utilisé chez Noblelift

Regardez comment le ROKIT Locator de Rexroth est utilisé dans les robots mobiles APT, PS10 et RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Head of New Business chez Bosch Rexroth) et un animateur se tiennent devant un schéma explicatif de la solution ROKIT et ctrlX AUTOMATION, et présentent ROKIT Motor.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 4

Découvrez pourquoi la fabrication de robots mobiles est plus simple que jamais grâce au kit spécial robotique et automatisation innovant de ROKIT et ctrlX AUTOMATION.

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Découvrez les nouvelles fonctionnalités du logiciel de localisation ROKIT Locator, le module d’entraînement 6-en-1 ROKIT Motor et le logiciel de navigation ROKIT Navigator

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Découvrez les nouveautés sur les composants ROKIT de Rexroth

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Nos experts confrontent leurs points de vue sur le marché chinois de la robotique et de la logistique interne, et discutent de la solution Locator ROKIT.

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

Notre logiciel de localisation laser récipiendaire dans la catégorie « Logiciels de logistique interne »

Les champs de texte contenant les titres Paroles d’expert et Balado sont affichés sur un fond avec un symbole de téléphone.

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 1

Nos experts discutent de Locator ROKIT et répondent à vos questions

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth) et Christopher Parlitz (directeur du développement de la robotique intralogistique chez grow platform GmbH) parlent de la solution Locator.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 1

Nos experts vous présentent Locator ROKIT

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth), Thomas Fechner (vice-président Nouveaux Marchés chez Bosch Rexroth) et Jackson Zang (vice-président chez Geek+ Europe) signent l'entente de collaboration concernant le logiciel de localisation Locator

Robotique : partenariat entre Bosch Rexroth et Geek+

Geek+, une entreprise mondialement connue qui développe des solutions robotiques innovantes pour la logistique, adopte le logiciel de localisation de Bosch Rexroth

Les images montrent deux hommes en train de discuter. L’un porte une chemise blanche et un pantalon gris, et l’autre un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. On voit une usine de production en arrière-plan.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant ROKIT de Rexroth ou les composants individuels ROKIT!

N’hésitez pas à nous contacter.