Vous recherchez un logiciel de localisation en temps réel de vos robots de transport mobiles à intégrer facilement et rapidement dans vos systèmes ? Ne cherchez plus et optez pour le logiciel de localisation laser ROKIT Locator de Bosch Rexroth. Grâce aux options d’intégration flexible, à la mise en service simplifiée et à l’utilisation intuitive du logiciel de localisation ROKIT Locator, vous pouvez réduire vos efforts de développement et d’application, ainsi que les besoins de vos clients finaux en matière de service. Il vous permet non seulement de réduire vos délais de mise sur le marché, mais également de vous concentrer pleinement sur vos éléments de différenciation. En plus de cette solution 100 % logicielle, nous vous proposons également le produit ROKIT Locator.Box, dans lequel le logiciel est préinstallé sur un ordinateur industriel compact et prêt à être utilisé immédiatement. Misez sur la technologie éprouvée de Bosch Rexroth et profitez d'un software de localisation qui a déjà été utilisé des milliers de fois dans le monde entier par des clients de différents secteurs et domaines d'application.
Logiciel de localisation et de cartographie basé sur laser
La solution Rexroth ROKIT Locator est un logiciel laser conçu pour le positionnement de vos robots mobiles et la cartographie des environnements dynamiques (SLAM) de façon simultanée. Ce puissant algorithme utilise les informations provenant de deux scanners laser installés sur le véhicule pour saisir et cartographier de manière fiable l’environnement naturel (natural feature navigation). Par ailleurs, le système de localisation en temps réel (RTLS) détecte les changements dans l’environnement pendant la conduite, met automatiquement à jour la carte numérique des environs, puis la met à la disposition de l’ensemble de la flotte ROKIT Locator (mise à jour automatique de la carte). La localisation est fiable, robuste et précise au centimètre près, sans la moindre utilisation de réflecteurs ou de marqueurs. Dans des situations particulières telles que des espaces ouverts, des données supplémentaires enregistrées par des capteurs, comme la rotation des roues (fusion de l’odométrie des roues), peuvent être éventuellement prises en compte.
ROKIT Locator.Box : la localisation prête à l’emploi
En complément de la solution 100 % logicielle ROKIT Locator nous vous proposons Locator.Box, une offre prête à l’emploi installée sur un ordinateur industriel compact. ROKIT Locator.Box est conçu pour permettre une intégration de notre logiciel de localisation laser dans vos robots mobiles en toute simplicité. Cette solution se compose d’un logiciel ROKIT Locator sous licence préinstallé, d’un système d’exploitation entièrement pris en charge et d’un PC industriel hautes performances, ultra-compact et robuste (Pokini F2).
Documentation
Obtenez un bref aperçu de ROKIT Locator
Demander un essai gratuit
Nous vous offrons la possibilité de tester le logiciel Rexroth ROKIT Locator pour votre application sur le terrain et vous proposons un service d’assistance. Veuillez utiliser le formulaire de contact pour nous faire part de votre demande.