Le caméléon en aluminium de Bosch Rexroth Une qualité éprouvée. Moins de CO₂.

Réduisez l’empreinte carbone de vos applications sans compromettre la qualité et les performances.

Accéder au Rexroth Store
Cette image montre un banc de poissons, illustré avec divers profilés aluminium de Bosch Rexroth. Certains imitent le passé. Nous façonnons l’avenir.

Construire l’avenir : avec les profilés aluminium bas carbone Bosch Rexroth

FRAME YOUR FACTORY –
avec des profilés aluminium bas carbone

L’industrie évolue : Face à la raréfaction des ressources, à la flambée des prix de l’énergie et au renforcement des taxes carbone comme le CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), agir durablement n’est plus une option mais une nécessité. Les entreprises doivent relever le défi et adapter leurs processus afin de concilier responsabilité environnementale et efficacité économique.

Chez Bosch Rexroth, nous procédons étape par étape pour rendre nos produits et nos process plus économes en ressources. Depuis plus de 40 ans, nous développons des profilés aluminium qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de flexibilité. Nos profilés aluminium bas carbone sont fabriqués à partir de matières premières (billettes) dont l’empreinte carbone est considérablement réduite (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. En adoptant les profilés aluminium bas carbone comme nouveau standard de notre système modulaire, nous écrivons un nouveau chapitre où innovation technologique rime avec engagement fort pour la durabilité.

Nos profilés aluminium bas carbone conservent la force éprouvée de notre système : l’un des plus grands choix de profilés en aluminium au monde. Ils permettent de créer des solutions sur mesure et efficaces pour les batis de machines, les barrières de sécurité, les postes de travail ergonomiques ou encore les systèmes LEAN. Concevez et réalisez vos projets tout en réduisant l’empreinte carbone de vos solutions.

Vos avantages

Symbole de certificat CO₂ devant les profilés en aluminium

Optimisez votre chaîne d’approvisionnement dès aujourd’hui. Sécurisez l'avenir.

  • Sécurité financière et résilience : réduisez les incertitudes liées aux taxes CO₂ (type CBAM) et aux coûts imprévus grâce à une planification fiable.
  • Durabilité et transparence : respectez vos engagements environnementaux et bénéficiez d’un avantage stratégique avec des données PCF claires et exploitables.

Symbole montrant trois personnes sur un podium ; la personne en première place a reçu une rosette

Renforcez votre avantage concurrentiel. Développez de nouveaux marchés.

  • Image de marque : positionnez-vous tel un pionnier avec des produits tournés vers l’avenir et démarquez-vous de la concurrence.
  • Nouveaux segments clients : accédez à de nouveaux marchés stratégiques et stimulez une croissance pérenne.

Espace réservé

Conservez une qualité éprouvée. Réduisez votre empreinte carbone.

  • Qualité éprouvée : conservez les standards de performance et de fiabilité de nos profilés aluminium, sans compromis sur vos process existants. En parallèle, réduisez votre empreinte carbone de près de 50 % par rapport à la moyenne européenne pour l’aluminium primaire.

Une transparence totale sur votre empreinte carbone

Des données fiables permettent de mettre en œuvre des solutions durables. Notre base de données centrale cartographie chacun de nos produits à la manière d'un jumeau numérique. Pour vous, cela signifie que toutes les données techniques sont disponibles dès que vous en avez besoin.

Nous mettons à disposition des valeurs PCF (Product Carbon Footprint : empreinte carbone des produits) transparentes pour tous nos composants standard. Utilisez ces calculs PCF pour analyser votre empreinte carbone de façon simple.

Contactez-nous

Comparaison des économies de CO₂

Infographie de comparaison du CO₂
  • Postes de travail en profilés en aluminium

    Postes de travail

    Réduction de CO₂ en chiffres

  • Rayonnage en profilés en aluminium

    Rayonnage lean

    Réduction de CO₂ en chiffres

Postes de travail en profilés en aluminium
Postes de travail en profilés en aluminium

Postes de travail

Réduction de CO₂ en chiffres

Pour calculer la réduction des émissions de CO₂, la proportion d'aluminium dans un poste de travail est pertinente. Un poste de travail standard(1 000 mm de large et 600 mm de profondeur) contient 34,3 kg d'aluminium. Grâce à nos profilés aluminium bas carbone (matière première ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), nous réalisons d’importantes économies de CO₂ par rapport à l’aluminium conventionnel :

  • près de 50 %¹ de moins que la moyenne européenne pour l’aluminium primaire, calculée à 9,7 kg CO₂eq/kg Al² : réduction du CO₂ dans cet exemple de -161 kg CO₂.
  • Plus de 66 % de moins que la moyenne mondiale de 14,8 kg CO₂eq/kg Al³ : réduction du CO₂ dans cet exemple de -336 kg CO₂.

Avec 10 postes de travail Bosch Rexroth, une économie de 1,6 t de CO₂ est réalisée, soit l'équivalent de l'absorption de CO₂ par 129 hêtres.⁴

Rayonnage en profilés en aluminium
Rayonnage en profilés en aluminium

Rayonnage lean

Réduction de CO₂ en chiffres

Pour calculer la réduction de CO₂, la proportion d'aluminium dans le rayonnage est pertinente. Un rayonnage standard (600 mm de large, 1 600 mm de profondeur, 1 500 mm de haut) contient 43,2 kg d'aluminium. Grâce à nos profilés aluminium bas carbone (matière première ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), nous réalisons d’importantes économies de CO₂ par rapport à l’aluminium conventionnel :

  • près de 50 %¹ de moins que la moyenne européenne pour l’aluminium primaire, calculée à 9,7 kg CO₂eq/kg Al² : réduction du CO₂ dans cet exemple de -203 kg de CO₂.
  • Plus de 66 % de moins que la moyenne mondiale de 14,8 kg CO₂eq/kg Al³. Réduction du CO₂ dans cet exemple de -423 kg de CO₂.

Avec 10 rayonnages lean de Bosch Rexroth, une économie de 2,03 t de CO₂ est réalisée – soit l'équivalent de l’absorption de CO₂ de 162 hêtres.⁴

Sources :

1 Nous réduisons l’empreinte carbone (PCF) de nos profilés aluminium en utilisant des matières premières (billettes) dont la valeur PCF est nettement plus faible (scope 3 en amont) à partir de 2025. Ces billettes ont un PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. C’est près de 50 % de moins que la moyenne européenne de 9,7 kg CO₂eq/kg Al pour l’aluminium primaire utilisé en Europe (European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 Un hêtre absorbe 12,5 kg de CO₂ par an ; réduction du CO₂ par rapport à la moyenne européenne.

La méthode Rexroth : réduire l’empreinte carbone étape par étape

En raison de sa durabilité et de sa recyclabilité, l’aluminium est un pilier de l'économie circulaire. Et c’est précisément là que nous intervenons. En réduisant les émissions de CO₂ en amont de manière ciblée, nous améliorons constamment l’efficacité des ressources. Découvrez comment nous réduisons l’empreinte carbone de nos profilés étape par étape.

Symbole avec graphiques à barres et flèche vers le bas devant les profilés en aluminium

Notre ambition reste la même : être le meilleur de notre catégorie

Notre engagement pour une utilisation plus efficace des ressources a débuté en 2021, avec la création d’une chaîne d’approvisionnement européenne dédiée. Résultat : l’empreinte carbone de notre matière première équivaut déjà à la moyenne européenne de 9,7 kg CO₂eq/kg Al². Toutefois, pour 2025, nous nous sommes fixé un objectif beaucoup plus ambitieux : réduire de moitié l’empreinte carbone de notre matière première. Et nous continuons sur cette voie...

Symbole représentant le soleil, une éolienne, un camion et un logo de recyclage devant des profilés en aluminium

Utilisation responsable des matières premières

Nous considérons l’aluminium comme un matériau essentiel pour des applications durables et tournées vers l'avenir. Avec nos profilés aluminium bas carbone, nous accompagnons la transition vers une production plus responsable. Nous réduisons notre empreinte carbone directement dans nos processus de production en privilégiant les sources d’énergie renouvelables.

Et ce n’est qu’un début : grâce à une proportion croissante d’aluminium recyclé, nous réduirons non seulement notre consommation de ressources, mais nous améliorerons également continuellement notre empreinte environnementale. Nous façonnons activement l’avenir des produits à faibles émissions, pièce par pièce et profilé par profilé.

Symbole de bus devant les profilés en aluminium

Travailler ensemble au service de la transparence

De plus, nous veillons à ce que nos matières premières proviennent de fournisseurs qui utilisent des énergies renouvelables. Nous encourageons activement nos fournisseurs à communiquer leurs émissions et à les réduire de manière continue. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs et employons des normes de qualité internes élevées pour la vérification. Nous nous assurons ainsi que notre engagement en faveur du développement durable intègre la totalité de la chaine d'approvisionnement.

Symbole montrant deux personnes et une poignée de main devant des profilés en aluminium

Votre partenaire de confiance

Nous sommes convaincus que le véritable changement naît de l’interaction entre l’innovation et les partenariats de confiance. Utilisez notre expertise pour améliorer votre empreinte carbone : Nos profilés aluminium bas carbone sont la solution idéale pour vos applications. En tant que partenaire de confiance nous assurons un approvisionnement sûr en profilés aluminium bas carbone, vous aidant à atteindre les objectifs de réduction des émissions de votre entreprise avec un maximum d’efficacité et de fiabilité.

Symbole montrant le parcours et le drapeau d’arrivée devant des profilés en aluminium

Notre engagement va encore plus loin

Mais ce n’est pas tout : notre vision nous incite à améliorer continuellement l’empreinte environnementale de nos profilés en aluminium. Nous recherchons et développons constamment des solutions pour réduire encore davantage les émissions de CO₂. Un aspect essentiel de nos efforts futurs consiste à accroître le taux de recyclage et l’utilisation d'aluminium secondaire, ce qui établira de nouvelles normes pour notre industrie et nous permettra ainsi de rester les meilleurs dans notre domaine.