Avec H4U.app, vous pouvez mettre en œuvre votre technique de commande hydraulique directement sur votre API existant, restant ainsi flexible dans votre environnement d’automatisation familier. Vous combinez votre plateforme de commande favorite avec des décennies d’expertise hydraulique de Bosch Rexroth, à votre disposition dans des blocs fonctionnels standard prêts à l’emploi.
Catalogue produit
H4U.app – Savoir-faire hydraulique dans un logiciel
H4U.app combine des décennies d’expertise hydraulique Bosch Rexroth dans une architecture logicielle sophistiquée. Au lieu de partir de zéro, vous bénéficiez d’unités de contrôle et d’assistants intelligents pour le paramétrage automatisé et l’identification des systèmes. Cela vous permet d’obtenir des résultats stables et précis plus rapidement, de raccourcir le temps de mise en service et d’assurer un fonctionnement à long terme économe en énergie de vos systèmes hydrauliques. Ainsi, vous pouvez obtenir des résultats stables et précis plus rapidement, raccourcir le temps de mise en service et assurer le fonctionnement à long terme de vos systèmes hydrauliques.
H4U.app Pressure Flow (pQ)
Le module logiciel H4U.app pQ gère le contrôle précis de la pression (p) et du débit (Q) dans votre circuit hydraulique. Il convient à la commande de pompes à cylindrée fixe et à cylindrée variable, couvrant ainsi une large gamme d’applications typiques en hydraulique industrielle.
Ce que fournit H4U.app pQ :
Assistance pour divers concepts de commande Pour les actionneurs à pression et à débit contrôlés, adaptés aux exigences de votre application.
Fonctions de contrôle pour des performances élevées Conçu pour un contrôle dynamique, stable et économe en énergie de la pression et du débit.
Évolutivité pour plusieurs entraînements Commande de plusieurs combinaisons moteur-pompe au sein d’une seule application, en fonction des performances de l’unité de contrôle utilisée.
Intégration transparente dans vos environnements d’automatisation Utilisation possible comme bloc fonctionnel API dans des environnements courants tels que Siemens TIA Portal et Beckhoff TwinCAT3.
Catalogue produit
Catalogue produit
H4U.app Position Force (xF)
Le module logiciel H4U.app xF gère le contrôle précis de la position (x) et de la force (F) pour les entraînements hydrauliques. Il convient, par exemple, pour une variété de tâches de mouvement et de processus dans les presses ou les bancs d’essai.
Ce que fournit H4U.app xF :
Assistance pour diverses topologies de système Conçu pour les concepts d’entraînement à commande par valve contrôlée et à commande par cylindrée.
Contrôle flexible des valves et des systèmes de pompes Contrôle optimisé des valves proportionnelles, des servodistributeurs et des systèmes de pompes.
Générateur de consigne intégré Les courbes de mouvement et de force sont générées directement dans le bloc de construction, pour des cycles reproductibles et précisément définissables sans effort de programmation supplémentaire. Les courbes de mouvement et de force sont générées directement dans le bloc de construction, pour des cycles reproductibles et précisément définissables sans effort de programmation supplémentaire.
Assistance pour diverses topologies d’actionneur Convient pour divers concepts de vérin et d’entraînement.
Évolutivité sur plusieurs axes Contrôle de plusieurs axes au sein d’une seule application, en fonction des performances de l’unité de contrôle utilisée. Contrôle de plusieurs axes au sein d’une seule application, en fonction des capacités de l’unité de contrôle utilisée.
Intégration dans vos environnements d’automatisation Utilisation possible comme bloc fonctionnel API dans des environnements courants tels que Siemens TIA Portal et Beckhoff TwinCAT3.
Catalogue produit
Catalogue produit
H4U.app Synchronization (SC)
Le module logiciel H4U.app SC assure la commande synchronisée d’un groupe d’axes défini. Au sein de ce groupe synchronisé, les positions des axes individuels les uns par rapport aux autres sont pilotées, de sorte que tous les axes se déplacent ensemble de manière contrôlée et reproductible.
Ce que fournit H4U.app SC :
Synchronisation précise de plusieurs axes Contrôle d’un groupe d’axes dont les positions relatives entre elles sont pilotées.
Évolutif pour systèmes multi-axes complexes Assistance pour plusieurs axes dans différents modes synchrones.
Intégration transparente dans les architectures de contrôle existantes Utilisation possible comme bloc fonctionnel API dans des environnements courants tels que Siemens TIA Portal et Beckhoff TwinCAT3.
Catalogue produit
Catalogue produit
Systèmes cibles
H4U.app peut être utilisé dans des environnements de commande hydraulique industrielle courants. Actuellement, les systèmes cibles suivants sont pris en charge, entre autres :
Siemens TIA Portal (à partir de la version 18) avec SIMATIC S7-1500 (performances CPU moyennes et supérieures)
Beckhoff TwinCAT 3 sur PC embarqués de la série CX
Autres systèmes de commande disponibles sur demande
La même fonctionnalité H4U.app est disponible sur tous les systèmes pris en charge. Le choix du matériel de commande approprié dépend uniquement de votre application spécifique : H4U.app s’adapte au concept de votre machine, et non l’inverse.
Vos avantages avec H4U.app
Intégration flexible
Avec H4U.app, vous pouvez mettre en œuvre vos concepts de contrôle de manière flexible et les adapter en toute transparence à l’application, à la machine et à l’industrie.
Les fonctions hydrauliques fonctionnent avec la technique de commande existante. L’ingénierie et la mise en service restent dans votre environnement d’automatisation familier.
Il en résulte une architecture offrant une flexibilité maximale pour les projets en cours, les rénovations et les futures extensions.
Démarrage facile
Démarrez rapidement avec H4U.app : au lieu de partir de zéro, vous pouvez utiliser des modules logiciels prêts à l’emploi qui intègrent déjà l’expertise hydraulique de Bosch Rexroth.
Ceux-ci peuvent être utilisés pour un large éventail de concepts de commande hydraulique, sont parfaitement adaptés à nos composants hydrauliques et offrent une fonctionnalité standardisée sur tous les systèmes d’automatisation pris en charge.
Ainsi, vous bénéficiez directement des nombreuses années d’expérience du spécialiste de l’hydraulique industrielle et des futurs développements logiciels.
Mise en œuvre facile
H4U.app est conçu pour fournir des résultats de régulation performants et une efficacité élevée dès le départ.
Le logiciel comprend tout ce dont vous avez besoin dans ce but : du paramétrage automatisé et de l’étalonnage du point zéro de la valve pilote à l’identification du système et aux suggestions de paramètres intelligents.
Complété par la compensation de fuite pour la pompe, le système de commande reste stable, efficace et orienté de manière fiable sur les processus à long terme.
Digne de confiance
H4U.app garantit la pérennité de votre investissement : les fonctions de commande hydraulique indépendantes du matériel augmentent à la fois la sécurité de l’investissement et la disponibilité des machines car elles sont découplées des cycles de vie des produits du matériel de contrôle individuel.
Étant donné que l’intégration a lieu au niveau du système d’exécution API, les projets avec H4U.app peuvent être utilisés pendant des décennies, quel que soit le matériel de contrôle utilisé à l’avenir.
Dans le même temps, un matériel simplifié pour les tâches de commande peut réduire considérablement les coûts primaires et secondaires.
Disponibilité revue à la hausse en toute simplicité
H4U.app contribue spécifiquement à augmenter la disponibilité de vos machines.
Le système de commande est parfaitement adapté aux composants hydrauliques de Rexroth et garantit que tous les composants fonctionnent dans les limites autorisées.
Des modèles de température et de temps intégrés, ainsi que des fonctions de compensation de fuite, permettent une commande en douceur et indiquent des anomalies avant qu’une défaillance imprévue ne se produise.
Mise à jour facile
Avec H4U.app, vos solutions hydrauliques restent à jour.
Le logiciel prend en charge des concepts économes en énergie et en ressources et contribue ainsi à la protection du climat et à la durabilité.
Les caractéristiques d’efficacité énergétique telles que les entraînements à vitesse variable et l’interaction optimisée de tous les composants du système garantissent que les machines et les systèmes sont exploités de manière à subir le moins d’usure possible et à rester économiquement viables sur une longue période de temps.
Say Hi to H4U.app!
Contactez notre équipe H4U pour obtenir des conseils personnalisés sur la façon d’intégrer facilement les fonctions hydrauliques appropriées dans vos systèmes et de les utiliser efficacement avec H4U.app.