Vous recherchez une solution pratique pour localiser vos véhicules à conduite manuelle tels que les chariots élévateurs ? Ne cherchez plus et optez pour le logiciel de localisation ROKIT Locator de Bosch Rexroth. Dans le cadre d’une activité combinant véhicules manuels et autonomes, la localisation laser est le gage d’une plus grande transparence et de l’optimisation des processus de transport et d’entreposage des matériaux. Grâce aux options d’intégration flexibles dans les systèmes existants, à l’indépendance vis-à-vis du matériel, des systèmes ERP, de gestion des entrepôts et de commande des chariots élévateurs, ainsi qu’à la simplicité de mise en service et à l’utilisation intuitive du logiciel ROKIT Locator, vous pouvez réduire efficacement vos efforts de développement et d’application, ainsi que les besoins de vos clients finaux en matière de service. Misez sur la technologie éprouvée de Bosch Rexroth et profitez d'un software de localisation qui a déjà été utilisé des milliers de fois dans le monde entier par des clients de différents secteurs et domaines d'application.
Logiciel de localisation et de cartographie basé sur laser
ROKIT Locator de Bosch Rexroth est un logiciel laser conçu pour le positionnement de votre flotte de chariots élévateurs et la cartographie des environnements dynamiques (SLAM) de façon simultanée. Ce puissant algorithme utilise les informations provenant de deux scanners laser installés sur le véhicule pour saisir et cartographier de manière fiable l’environnement naturel (natural feature navigation). Par ailleurs, le système de localisation en temps réel (RTLS) détecte les changements dans l’environnement pendant la conduite, met automatiquement à jour la carte numérique des environs, puis la met à la disposition de l’ensemble de la flotte ROKIT Locator (mise à jour automatique de la carte). La localisation est fiable, robuste et précise au centimètre près, sans la moindre utilisation de réflecteurs ou de marqueurs. Dans des situations particulières telles que des espaces ouverts, des données supplémentaires enregistrées par des capteurs, comme la rotation des roues (fusion de l’odométrie des roues), peuvent être éventuellement prises en compte.
Optimisez l’efficacité de votre flotte de chariots élévateurs
Un système de localisation en temps réel (RTLS) de vos chariots élévateurs et de vos produits en intérieur comme en extérieur est indispensable pour mettre en place un système de gestion de flotte composée de chariots élévateurs et/ou de véhicules à guidage automatique (flotte mixte). Il permet non seulement une traçabilité complète des chariots élévateurs et des produits déplacés, comme les palettes, les caisses palettes métalliques ou les rouleaux de papier (suivre et tracer), ainsi qu’une gestion automatisée des stocks et des préparations de commandes, mais évite également les erreurs lors de l’entreposage et de la récupération des produits, tout en limitant les efforts de recherche. Par ailleurs, le suivi en temps réel des chariots élévateurs offre la possibilité de réaliser des économies et d’augmenter la productivité grâce à des processus de numérisation automatisés et à une réduction des passages à vide.
Configuration simple et rapide
Fiable et facile à configurer, le logiciel de localisation et de cartographie en temps réel vous permet de déterminer l'exacte position de vos chariots élévateurs.. Même après le redémarrage d’un véhicule, par exemple, lors d’un changement d’équipe, ROKIT Locator retrouve automatiquement sa position très rapidement. En outre, il s’adapte facilement aux environnements changeants, tels que les entrepôts de stockage au sol, et met automatiquement à jour les cartes, pour l’ensemble de votre flotte.
- Équipez ou rétrofitez un chariot élévateur avec le scanner laser de votre choix.
- Configurez le logiciel ROKIT Locator sur n'importe quel chariot élévateur, de façon simple et rapide au moyen de l’interface utilisateur aXessor.
- Connectez le logiciel de localisation au système de guidage de vos chariots élévateurs (FGS), à votre système de gestion des entrepôts (WMS), à votre système de planification des ressources d’entreprise (ERP) ou à votre système d'exécution d'entrepôt (WES).
- Utilisez l'interface graphique intuitive aXessor pour enregistrer visuellement une carte dans la zone : toutes les données de localisation sont alors disponibles en temps réel, dans le système de gestion d’entrepôt.
La géolocalisation en temps réel de vos chariots élévateurs en action!
ROKIT Locator.Box : la localisation prête à l’emploi
En complément de la solution 100 % logicielle ROKIT Locator nous vous proposons Locator.Box, une offre prête à l’emploi installée sur un ordinateur industriel compact. ROKIT Locator.Box est conçu pour permettre une intégration de notre logiciel de localisation laser dans vos robots mobiles en toute simplicité. Cette solution se compose d’un logiciel ROKIT Locator sous licence préinstallé, d’un système d’exploitation entièrement pris en charge et d’un PC industriel hautes performances, ultra-compact et robuste (Pokini F2).
Documentation
Obtenez un bref aperçu de ROKIT Locator
Demander un essai gratuit
Nous vous offrons la possibilité de tester le logiciel Rexroth ROKIT Locator pour votre application sur le terrain et vous proposons un service d’assistance. Veuillez utiliser le formulaire de contact pour nous faire part de votre demande.