Ressources numériques, supports de formation et d’apprentissage Ressources

Découvrez nos ressources aux formats analogique et numérique, la combinaison idéale !

Des formations mieux ciblées et plus agréables, avec le bon support.

Apprendre des autres, tout comme apprendre aux autres, sont deux facettes de l'enseignement tout aussi riches. C'est pourquoi la Bosch Rexroth Academy vous propose les ressources : de nombreux supports de formations. Vous y trouverez des contenus régulièrement mis à jour, structurés à des fins d'apprentissage et d'enseignement. Notre mission ? Vous garantir toutes les clés du succès !

L’illustration montre l’écran d’une tablette avec l’exemple d’une animation issue du chapitre dédié aux moteurs hydrauliques, et notamment au moteur à pistons axiaux avec axe incliné et fonctionnement constant

Tout comprendre avec nos animations vidéos

Nos animations rendent les contenus techniques clairs et faciles à comprendre, et sont gratuites. Il vous suffit de nous envoyer votre demande !

Animations : En savoir plus
Animations : En savoir plus
La photo montre un exemple de la couverture du manuel technique Connaissances en bref – Principes de base des systèmes hydrauliques

Approfondir ses connaissances avec nos manuels spécialisés

Approfondir un sujet est le meilleur moyen de mémoriser des connaissances. Pour cela, nous proposons des ouvrages de référence propres aux différentes technologies et aux contenus très riches, qu’il s’agisse d’informations de base ou de données spécialisées. Bénéficiez du savoir-faire d’un fabricant mondial de premier plan en consultant nos manuels et nos thèmes actuels :

  • Puissance des fluides
  • Efficacité énergétique
Manuels spécialisés : En savoir plus
Manuels spécialisés : En savoir plus
L’illustration montre un exemple de formation eLearning, à savoir la conception d’une vanne d’arrêt utilisée dans le cadre de systèmes hydrauliques industriels

Formations en e-learning : où on veut, quand on veut

Fini l’apprentissage à une heure précise et dans un lieu défini ! Avec nos formations e-learning, vous pouvez acquérir les connaissances et l’expertise dont vous avez besoin pour maîtriser une technologie. Vous seul décidez du lieu et de l’horaire de votre formation, dispensée dans de nombreux domaines :

  • Hydraulique industrielle
  • Hydraulique mobile
  • Entraînements et commandes électriques
  • Technique linéaire
Formations en e-learning : où on veut, quand on veut En savoir plus
Formations en e-learning : où on veut, quand on veut En savoir plus
L’illustration montre un exemple de l’affiche « Hydraulics : Hydrostatic steering systems »

Les principales compétences résumées en une infographie

Créez un environnement d'apprentissage inspirant avec nos infographies. Vous pouvez ajouter des visuels créatifs à votre base de travail, afin de simplifier les techniques complexes à mémoriser et les présenter de manière plus accessibles. 30 affiches sont disponibles gratuitement en téléchargement. Tous les domaines technologiques ci-dessous sont disponibles :

  • Principes de base des systèmes hydrauliques
  • Vannes hydrauliques
  • Pompes hydrauliques
  • Hydraulique – Sytronix
  • Hydraulique mobile
Télécharger les affiches
Télécharger les affiches

Des animations ludiques

Utilisez nos animations pour transmettre facilement des connaissances techniques : vous trouverez ci-dessous des exemples de chacun de nos six ensembles d’animations. Vous pouvez télécharger ces ensembles gratuitement, puis les intégrer dans votre formation.

Principes de base de l’hydraulique – 62 animations

Animation : contrôle avec distributeur de régulation

Solénoïde – Marche-Arrêt – 4 animations

Animation : suppresseur et diode de protection contre l’inversion de polarité, influence de la polarité de l’alimentation sur la LED

Commande d’étranglement – 6 animations

Animation : principe de la commande d’étranglement

Répartition du débit indépendamment de la détection de la charge (LS) et de la pression de la charge – 3 animations

Animation : principe de fonctionnement sur la base du distributeur hydraulique M7

Système de direction hydrostatique – 33 animations

Animation : géométrie de direction de l’essieu

Accumulateurs hydrauliques – 8 animations

Animation : accumulateur à vessie

DEMANDER À ACCÉDER AUX ENSEMBLES D’ANIMATIONS

nos manuels spécialisés

Approfondissez vos connaissances avec nos manuels techniques. Vous avez la possibilité de les consulter en ligne afin d'obtenir de plus amples informations.

Image d’un manuel technique : Connaissances en bref – Les fondamentaux des systèmes hydrauliques

Connaissances en bref – Les fondamentaux des systèmes hydrauliques

Découvrez les fondamentaux et les fonctions des systèmes hydrauliques avec ce manuel technique qui contient des vues en coupe de composants industriels.

Consulter le manuel

Image d’un manuel technique : Connaissances détaillées – Les fondamentaux des systèmes hydrauliques

Connaissances détaillées – Les fondamentaux des systèmes hydrauliques

Découvrez en détail les fondamentaux et les fonctions des systèmes hydrauliques. Le manuel comprend des vues en coupe de composants industriels.

Consulter le manuel

Image du manuel de référence sur le système hydraulique dans les équipements mobiles

Système hydraulique pour équipements mobiles

Découvrez les composants hydrauliques des systèmes hydrauliques des véhicules et les fondamentaux de la technologie des circuits hydrauliques mobiles.

Consulter le manuel

Image du manuel Connaissances détaillées – Système hydraulique pour tracteurs

Système hydraulique pour tracteurs

Ce manuel technique propose un aperçu des fonctions hydrauliques les plus importantes pour les tracteurs agricoles.

Consulter le manuel

Image du manuel de référence sur l’efficacité énergétique – Méthodes pour augmenter l’efficacité énergétique dans les entreprises industrielles

Manuel sur l’efficacité énergétique

Découvrez comment les entreprises industrielles peuvent réduire les émissions de CO₂ grâce à une approche systématique.

Consulter le manuel

Image du manuel Connaissances détaillées – Théorie et pratique de la mécatronique

Connaissances détaillées – Théorie et pratique de la mécatronique

Ce manuel technique vous fournit les nombreuses connaissances dont vous avez besoin pour la planification des projets, la mise en service des systèmes mécatroniques et leur diagnostic.

Consulter le manuel

DEMANDER À ACCÉDER AUX MANUELS TECHNIQUES

E-learning

Suivez nos modules e-learning pour vous préparer à une formation en présentiel ou acquérir des connaissances de base. Avec l’achat d’une licence, vous aurez accès aux formations en e-learning 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le portail de formation Bosch Rexroth. Retrouvez nos 11 formations en e-learning couvrant nos différents domaines technologiques :

L’hydraulique pour les débutants

Ce module e-learning vous fournit les fondamentaux de la technologie hydraulique. Il couvre les principes physiques et les relations entre force et masse, la structure des systèmes hydrauliques, ainsi que les fonctions et les composants requis.

La technologie des vannes pour les débutants

Découvrez les fondamentaux de la technologie des vannes avec ses différents types de vannes et d’applications. En savoir plus sur les clapets anti-retour, les vannes directionnelles, les vannes de pression et les vannes de débit.

Hydraulique mobile – Circuits et systèmes de commande

Ce module e-learning présente la structure, les tâches et les fonctions des circuits ouverts et fermés. Vous en saurez plus sur les schémas des circuits hydrauliques et leurs composants, et découvrirez les différents types de commandes hydrauliques mobiles.

S’INSCRIRE AUX FORMATIONS ELEARNING

Technologie des vannes – Blocs de commande de l’hydraulique mobile

Suivez cette formation pour en savoir plus sur les tâches et les fonctions des blocs de commande des différents types et séries et acquérir des connaissances dans les domaines de l’énergie, de l’étranglement, des pompes, de la détection de charge et des commandes LUDV.

Hydraulique mobile – Unités de transmission

Cette formation vous permet de développer vos connaissances sur les réducteurs planétaires et leur fonction, et vous permet d'obtenir des informations sur les différences entre les divers modèles. En savoir plus sur les applications – Entraîner, pivoter et lever

Connaissances de base de la technique d’entraînement électrique

Cette formation e-learning couvre les fonctions et les propriétés de certains composants d’entraînement. Elle vous permettra d’en savoir plus sur les relations entre les différents systèmes d’entraînement électrique et d’obtenir des informations sur la technique d’entraînement industrielle.

Connaissances de base de la technologie de commande électrique

Cette formation e-learning couvre les fonctions et les propriétés de la technologie de commande électrique. Elle vous permettra d’en savoir plus sur les relations entre les différentes technologies de commande électrique et d’obtenir des informations sur les applications industrielles.

Connaissances de base sur la technique linéaire

Cette formation vous permet d’obtenir des informations sur les principes physiques de la technique linéaire et d’en apprendre davantage concernant les produits, les applications et les principes de base des conceptions.

Technique linéaire – Guidages linéaires

Cette formation e-learning vous permet d’acquérir les fondamentaux sur les guidages linéaires dans le domaine de la technique linéaire.

Technique linéaire – Entraînements à vis

Cette formation e-learning vous permet d’acquérir les fondamentaux sur les entraînements à vis dans le domaine de la technique linéaire.

Technique linéaire – Axes linéaires

Cette formation e-learning vous permet d’acquérir des connaissances de base sur les axes linéaires dans le domaine de la technique linéaire.

S’INSCRIRE AUX FORMATIONS ELEARNING

Nous contacter

Contact

Contactez-nous

Nous sommes là pour vous du lundi au vendredi de 08.00h à 12.00h et de 13.30h à 17.00h.

Tél. : +41 55 46 46 317


Formulaire de contact