Une grande variété de fonctions hydrauliques peut-elle être mise en œuvre de manière systématique et sécurisée à l’aide d’hydrauliques de blocs d’embases multiples HSR ?
Bien sûr. La disposition modulaire permet également des variantes fonctionnelles complexes tout en tenant compte des exigences de sécurité spécifiques à chaque machine.
En plus de la version standard, les hydrauliques de blocs d’embases multiples HSR peuvent être associées à diverses options fonctionnelles. Il s’agit par exemple de fonctions de limitation de pression intégrées (P → T), de séparation de pression après des stations individuelles ou de réduction de pression à l’entrée. Des fonctions spéciales peuvent également être mises en œuvre en utilisant des combinaisons de plaques intermédiaires et de soupapes appropriées, notamment :
-
Fonctions de réduction de pression commandées mécaniquement et électriquement
-
Fonctions actuelles de commande et d’étranglement
-
Limitation de pression et déchargement côté pompe
-
Fonctions de maintien de charge et d’abaissement des freins
-
Fonctions d’arrêt et de décharge surveillées en position
-
Fonctions de la soupape à siège
-
Fonctions des soupapes de commande contrôlées et régulées proportionnellement
-
Capteurs de pression
Les composants externes supplémentaires ou les tubes complexes sont réduits. Cela simplifie la conception de circuits hydrauliques complexes, tout en gardant une sécurité d’exploitation élevée.
Bon à savoir : Toutes les unités de contrôle basées sur les hydrauliques de blocs d’embases multiples HSR peuvent répondre de manière fiable aux exigences de sécurité spécifiques à la machine en combinaison avec le système de commande électrique. Cette exigence a permis de sélectionner correctement les soupapes, par exemple, avec une surveillance intégrée de la position des tiroirs ou des capteurs de pression dans les ports de mesure.