Un bâti en aluminium avec plateau de table sur 4 profilés en aluminium verticaux et des profilés transversaux horizontaux en aluminium en bas. Chariots et stations d'approvisionnement avec EcoShape

Des solutions de transport légères, robustes et flexibles pour votre intralogistique.

Basés sur les systèmes de profilés ronds EcoShape par Bosch Rexroth, nos chariots et stations FiFo répondent parfaitement aux exigences dynamiques des environnements de production modernes. Non seulement ils sont 30 % plus légers que l'acier, mais grâce à une technologie d'assemblage innovante, ils s'avèrent également extrêmement robustes et sont conçus pour supporter des charges dynamiques élevées. Planifiez votre solution intralogistique sur mesure en un temps record grâce à notre logiciel MTpro, ou appuyez-vous sur des modèles éprouvés.

Aperçu de vos avantages :

Chariots de transport sur roulettes en tant que gare FiFo à plusieurs rangées et colonnes
  • Planification et mise en œuvre rapides : Réalisez votre solution sur mesure dans les plus brefs délais grâce à la conception numérique dans MTpro.
  • Légèreté, robustesse et durabilité : Bénéficiez d'une réduction de poids de 30 % par rapport à l'acier, tout en offrant une capacité de charge dynamique des jonctions 10 fois supérieure.
  • Flexibilité et adaptabilité maximales : Modifiez ou faites évoluer vos chariots à tout moment. La compatibilité intégrale avec le système modulaire de profilés en aluminium Rexroth garantit la pérennité de votre investissement.
  • Rentabilité opérationnelle : Réduisez vos coûts grâce à une combinaison astucieuse de matériaux et à l'utilisation de composants moins nombreux mais plus performants.
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA

Prêts à optimiser vos processus de production ?

Vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires ? Nos experts et partenaires se tiennent à votre disposition pour vous proposer un accompagnement sur mesure.

Contactez-nous

Détails

Caractéristiques

  • Structure basée sur le système de profilés ronds en aluminium EcoShape, à la fois léger et robuste.
  • Technologie d'assemblage spéciale par clavetage pour une capacité de charge dynamique 10 fois supérieure.
  • Compatibilité totale et raccordement parfait avec l'ensemble du système modulaire de profilés en aluminium Bosch Rexroth.
  • Logiciel de conception gratuit MTpro, incluant des modèles prédéfinis adaptables et une fonctionnalité de glisser-déposer.
  • Conception modulaire basée sur le principe de l'emboîtement, permettant un assemblage avec un minimum d'outils.
  • Composants à conductivité électrostatique intégrale pour une utilisation en toute sécurité dans la production électronique (zones EPA).

Caractéristiques techniques

Caractéristique Valeur Plage de valeurs Dépendances Pertinence configurateur
Type de roulette 1 - 4 Roulette pivotante avec frein
2 : Roulette pivotante
3 : Roulette fixe
4 : Mixte
oui (valeur par défaut : mixte)
Fixation 1 - 2 Côté rainure
2 : Face avant du profilé
Oui (valeur par défaut : côté rainure)
Application 1 - 5 Résistant aux produits chimiques
2 : Caoutchouc plein, non marquant
3 : ESD4 : Compatible salles blanches
5 : VPA, ESD
oui (valeur par défaut : ESD)
Exécution [A] Pièces détachées ; assemblé Pièces détachées ; assemblé
Type de profilé 1 - 3 D28 L
2 : D28 L N 10
3 : Mixte
oui (valeur par défaut : mixte)
Longueur totale 100 mm à 6 000 mm
Matériau 1 - 2 1 : Acier galvanisé
2 : Acier inoxydable (STS)
oui (valeur par défaut : acier galvanisé)
Pour rainure 1 - 3 6
2: 8
3: 10
Position de montage 1 - 2 Externe
2 : interne
oui (valeur par défaut : externe)
Profondeur du niveau de dépose oui (valeur par défaut : 410 mm)
Largeur du niveau de dépose oui (valeur par défaut : 610 mm)
Matériau du niveau de dépose 3 matériaux de plaque différents Aluminium
2 : Polypropylène (PP)
3 : ESD (SB)
Version 1.2 uniquement si conductivité = non
Conductivité [ESD] Oui; non Oui; non

Téléchargements

Photo de groupe des collaborateurs et partenaires de Bosch Rexroth

Ensemble vers la solution parfaite : le réseau mondial de partenaires Rexroth

Nous fournissons la base technologique avec nos applications et systèmes de pointe. Nos partenaires Certified Excellence y ajoutent leur expertise spécialisée et leur service de proximité pour adapter précisément cette technologie à vos exigences. Cette collaboration vous garantit une solution qui, au-delà de son leadership technologique, s'intègre parfaitement à vos processus.

En savoir plus

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!