- First-In-First-Out pour des processus fiables
- Flux de matériel optimisé sans goulots d’étranglement
- Systèmes modulaires et peu encombrants
Téléchargements
Gares FiFo à 6 voies
Nous sommes à votre écoute
Vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires ? Nos experts sont à votre disposition!
Êtes-vous prêt à optimiser vos processus ?
Foire aux questions (FAQ) - Généralités
Lancement de projet et contact
Je n'ai jamais commandé chez Bosch Rexroth. Est-il facile de passer commande ?
Le processus est volontairement simple. Nous traitons chaque type de demande rapidement et en vous orientant vers la meilleure solution. Le traitement rapide et sur mesure des demandes concernant les stations FiFo est géré par notre réseau de partenaires certifiés, garantissant ainsi un accompagnement local et efficace.
Une application de station FiFo que j'ai vue m'intéresse. Comment puis-je procéder pour la mettre en œuvre ?
Nous avons mis en œuvre une grande variété d'applications de stations FiFo. N'hésitez pas à nous contacter directement. Votre demande sera immédiatement transmise à l'un de nos partenaires systèmes qualifiés, qui vous contactera rapidement pour réaliser votre station FiFo sur mesure et l'intégrer de manière optimale dans votre atelier de production.
Existe-t-il des projets de référence ou des bonnes pratiques que je peux consulter avant de me décider ?
Nous comptons de nombreux projets mis en œuvre avec succès dans le monde entier. Nos partenaires se feront un plaisir de vous présenter des références et des bonnes pratiques illustrant comment nos stations FiFo ont durablement amélioré l'efficacité des flux de matériaux et la productivité dans divers secteurs industriels.
J'ai des exigences très spécifiques. Puis-je bénéficier d'un conseil personnalisé ?
Relever vos défis uniques est notre force. Nous vous invitons chaleureusement à nous contacter directement. Notre équipe transmettra votre demande à un partenaire spécialisé qui vous fournira des conseils personnalisés complets et développera la solution de station FiFo parfaite pour vos besoins spécifiques, révolutionnant ainsi votre flux de matériaux.
Valeur ajoutée et efficacité
Qu'est-ce qu'une station FiFo exactement et pourquoi devrais-je l'implémenter dans ma production ?
Une station FiFo (First-in, First-out / Premier entré, premier sorti) est un système de stockage intelligent qui garantit que les matériaux stockés en premier sont également prélevés en premier. Cela évite le vieillissement des stocks, réduit les gaspillages et garantit un approvisionnement continu en matériaux au poste de travail.
Quels avantages une station FiFo Bosch Rexroth offre-t-elle par rapport à d'autres solutions ?
Nos stations FiFo sont basées sur le système éprouvé de profilés en aluminium Bosch Rexroth, synonyme de modularité, de robustesse et de durabilité. Vous bénéficiez d'une flexibilité maximale de conception, d'une grande adaptabilité, d'une ergonomie optimale lors du prélèvement des matériaux et d'une intégration parfaite dans votre stratégie de production Lean.
Comment une station FiFo contribue-t-elle à accroître l'efficacité de ma production ?
Les stations FiFo garantissent un sens clair d'écoulement des matériaux, minimisent les temps de recherche, évitent les erreurs de prélèvement et réduisent les en-cours au poste de travail. Le résultat : un approvisionnement plus efficace, moins de gaspillages et un processus de production fluide qui stimule la productivité globale.
Flexibilité et accessoires
Puis-je adapter une station FiFo aux dimensions et types spécifiques de mes bacs ?
C'est l'une des caractéristiques principales de nos solutions FiFo ! Grâce au système de profilés modulaire, nos stations peuvent être adaptées précisément aux dimensions de vos bacs, caisses ou plateaux afin de garantir une utilisation optimale de l'espace et un flux de matériaux fluide.
Bosch Rexroth propose-t-il également des accessoires tels que des roulettes, des options d'étiquetage ou des séparateurs pour les stations FiFo ?
Notre vaste gamme d'accessoires répondra à toutes vos attentes. Qu'il s'agisse de différents types de roulettes pour la mobilité, de systèmes d'étiquetage clairs ou de séparateurs flexibles pour l'organisation des bacs, tout s'adapte de manière modulaire à notre système pour en enrichir les fonctionnalités.
Quelle est la capacité de charge typique de vos stations FiFo ?
La capacité de charge de nos stations FiFo est variable et dépend de la construction spécifique et des composants utilisés. Nous pouvons réaliser des solutions allant des pièces légères aux bacs mi-lourds. Nos experts vous conseilleront pour trouver la solution optimale adaptée à vos contraintes de charge.
Production Lean, protection ESD et intégration
Les stations FiFo peuvent-elles également être utilisées en salles blanches ou dans des zones sensibles aux décharges électrostatiques (ESD) ?
Oui, tout à fait. Nous proposons des versions spéciales avec des matériaux et des revêtements adaptés qui répondent aux exigences des salles blanches ou des zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA). Nos partenaires se feront un plaisir de vous conseiller sur ces possibilités spécifiques.
Les stations FiFo sont-elles uniquement destinées au chargement manuel, ou peuvent-elles également être automatisées ?
Nos stations FiFo sont conçues pour être parfaitement adaptées au chargement et au prélèvement manuels, mais aussi pour être intégrées dans des systèmes automatisés, tels que la connexion avec des véhicules à guidage automatique (AGV) ou le chargement par robot. Elles constituent un maillon flexible de votre flux de matériaux.
Une station FiFo peut-elle également servir de zone tampon ou pour l'approvisionnement en matériaux des lignes d'assemblage ?
Les stations FiFo sont idéales comme stocks tampons entre les étapes de processus ou pour l'approvisionnement synchrone en matériaux directement sur les lignes d'assemblage. Elles assurent un flux constant et évitent les goulots d'étranglement en mettant à disposition le bon matériel, au bon moment et au bon endroit.
L'assemblage ou le démontage d'une station FiFo est-il complexe si je souhaite la modifier ou la restructurer ?
Grâce à notre système modulaire de profilés en aluminium, le montage et le démontage de nos stations FiFo sont incroyablement simples et nécessitent très peu d'outils. Les modifications, extensions ou restructurations peuvent être effectuées rapidement et de manière flexible, garantissant une adaptabilité maximale.
Comment une station FiFo aide-t-elle à réduire les gaspillages (Muda en japonais) dans le cadre de la Production Lean ?
Les stations FiFo réduisent principalement les gaspillages liés à la surproduction (car seul ce qui est nécessaire est fourni), aux temps d'attente (car le matériel est toujours disponible) et aux transports inutiles (grâce à une disposition optimale). Elles constituent un élément central pour une production Lean et efficace.
FAQ - Gares FiFo à 6 voies
Lancement de projet et contact
La gare FiFo m'intéresse. Comment puis-je procéder ?
Prenez directement contact avec nous. Votre demande sera immédiatement transmise à l'un de nos partenaires qualifiés, qui vous conseillera dans les meilleurs délais sur votre solution FiFo personnalisée.
Qu'est-ce qu'une gare FiFo exactement et à quoi sert-elle ?
La gare FiFo fait office de « supermarché » central pour votre production. Elle sert à la mise à disposition ordonnée du matériel sur socles rouleurs ou chariots de transport selon le principe First-In, First-Out.
Valeur ajoutée et efficacité
Quel est le principal atout de votre gare FiFo ?
Le principal avantage réside dans la création d'un ordre parfait et d'une efficacité maximale dans votre logistique d'approvisionnement. Elle transforme la mise à disposition de vos composants en une structure fluide, visuellement contrôlée et sécurisée contre les erreurs.
Comment la gare FiFo améliore-t-elle la visibilité dans la production ?
La gare crée des zones de livraison standardisées et une structure limpide. Cela garantit une excellente transparence, soutient les principes du 5S et rend obsolète toute recherche de matériel.
La gare permet-elle réellement de réduire les niveaux de stock ?
Oui. Grâce à une visualisation claire et à l'application du principe Kanban, les stocks situés au bord de la ligne de production sont optimisés et les zones tampons superflues sont éliminées. Vous économisez ainsi de l'espace et du capital immobilisé.
Comment la traçabilité est-elle garantie en cas de défaut de matériel ?
Le respect rigoureux du principe First-In, First-Out garantit que les composants les plus anciens sont toujours utilisés en premier. Cela permet une traçabilité sans faille en cas de non-conformité matière ou d'incident de processus.
Flexibilité et accessoires
Les dimensions de la gare FiFo peuvent-elles être adaptées à nos contraintes d'espace ?
Oui, la structure modulaire de notre système de rails permet une adaptation rapide et simple à vos besoins individuels et à l'espace disponible. La largeur et la profondeur des voies sont modulables.
Pouvons-nous stocker conjointement des pièces lourdes et des pièces légères ?
Oui, le système est précisément conçu à cet effet. Les pièces légères peuvent être stockées dans des rayonnages intégrés directement à la station, tandis que les pièces lourdes sont mises à disposition sur socles rouleurs ou chariots de transport.
Des accessoires tels que des panneaux d'information sont-ils disponibles ?
Oui, la station peut être équipée de panneaux d'information pour optimiser le partage des consignes. Un gabarit de limitation de hauteur pour chariots de transport est également très simple à mettre en place comme contrôle visuel.
Combien de socles rouleurs peuvent être positionnés par voie dans une gare FiFo avec une profondeur de voie maximale (2 400 mm) ?
Le nombre maximal de socles rouleurs et de chariots de transport dans une gare FiFo dépend des dimensions des supports utilisés. Avec une profondeur de voie de 2 400 mm, il est possible d'accueillir 4 socles rouleurs d'une profondeur de 600 mm. Sur demande, nos partenaires commerciaux proposent également des solutions sur mesure en dehors de ces valeurs standard.
Production Lean, protection ESD et intégration
Comment la gare FiFo soutient-elle les principes de la Lean Production ?
La gare FiFo est un élément central de la Lean Production. Elle met en œuvre avec rigueur les principes FiFo (First-In, First-Out), Kanban et 5S, réduit les gaspillages et garantit un flux de matériel limpide et efficace.
La gare FiFo peut-elle également être utilisée dans des zones protégées ESD ?
Oui, notre système de guidage par rails et les composants associés sont disponibles en versions conductrices ESD. Vous pouvez ainsi utiliser le système en toute sécurité dans la fabrication électronique.
Le montage et l'intégration d'une gare FiFo sont-ils simples ?
Le montage est très aisé grâce au système modulaire en kit. Les composants s'assemblent rapidement et avec peu d'outils pour former une unité stable, parfaitement intégrée à votre environnement de production.
FAQ - One-Piece-Flow avec FiFo
Lancement de projet et contact
La solution One-Piece-Flow avec FiFo m'intéresse. Comment puis-je procéder ?
Prenez directement contact avec nous. Votre demande sera immédiatement transmise à l'un de nos partenaires qualifiés, qui vous conseillera dans les meilleurs délais sur votre solution One-Piece-Flow personnalisée.
Que se cache-t-il exactement derrière le système One-Piece-Flow ?
Il s'agit d'un système de production conçu pour un flux de matériel continu en forme de U. Il combine un convoyeur à galets XLean avec des rayonnages dynamiques FiFo (First-In, First-Out) positionnés stratégiquement pour une efficacité maximale.
Valeur ajoutée et efficacité
Quel est le principal atout de votre solution One-Piece-Flow ?
Le principal avantage est l'augmentation massive de l'efficacité de production. Grâce à l'optimisation du flux de matériel, les temps de cycle sont raccourcis, les temps d'attente tampon sont réduits au minimum et la productivité est maximisée.
Comment le principe FiFo contribue-t-il à accroître l'efficacité ?
Grâce aux gares FiFo intégrées, nous garantissons que le matériel et les composants sont toujours traités dans l'ordre chronologique exact. Cela prévient les goulots d'étranglement, élimine les temps de recherche et optimise l'ensemble du flux logistique.
Comment les temps de cycle en production sont-ils réduits ?
L'implantation en U réduit considérablement les distances de déplacement pour les collaborateurs et le matériel. Le transfert fluide des pièces d'un poste à l'autre élimine les temps d'attente superflus et assure une cadence de sortie maximale.
Qu'est-ce qui rend ce système particulièrement respectueux du matériel ?
Les composants de convoyage XLean sont spécialement conçus pour assurer un déplacement sans à-coups et à faibles vibrations des pièces usinées. Cela préserve les composants sensibles et garantit la qualité irréprochable de vos produits.
Flexibilité et accessoires
La solution One-Piece-Flow peut-elle être adaptée à nos produits et processus spécifiques ?
Oui, le système repose sur notre système modulable de profilés tubulaires en aluminium (EcoShape). Il peut être facilement étendu et configuré selon différentes tailles de produits, étapes de processus et agencements d'ateliers.
Quels accessoires sont disponibles pour rendre l'approvisionnement en matériel encore plus flexible ?
Nous proposons des accessoires mobiles tels que des chariots de transport de matériel. Ceux-ci renforcent la flexibilité logistique et peuvent servir, au besoin, de points d'approvisionnement d'appoint directement au bord de la ligne.
Des postes de travail existants peuvent-ils être intégrés dans le système ?
Oui, notre conception modulaire permet d'intégrer facilement et économiquement des postes de travail et équipements déjà en place au sein de la ligne One-Piece-Flow.
Production Lean, protection ESD et intégration
Ce système constitue-t-il une base solide pour une fabrication Lean (Lean Production) ?
Oui, ce système est la base idéale pour une production allégée. Il met en œuvre avec rigueur les principes fondamentaux tels que le flux continu (flow) et la règle FiFo, contribuant activement à éliminer les gaspillages dans le processus.
Le système est-il également adapté à la fabrication électronique, c'est-à-dire sécurisé contre les ESD ?
Oui, l'ensemble des composants du système, depuis les profilés et les voies de convoyage jusqu'aux rayonnages, est disponible en versions conductrices ESD afin de protéger efficacement vos composants électroniques sensibles.
Quel est le niveau de complexité pour installer une ligne One-Piece-Flow ?
Grâce au système modulaire en kit, le montage et la mise en service sont d'une remarquable simplicité et ne requièrent que peu d'outils. Les modifications ou extensions peuvent être réalisées rapidement et en toute flexibilité.