1. Je n'ai jamais commandé chez Bosch Rexroth. Est-il facile de passer commande ?
Le processus est volontairement simple. Nous traitons chaque type de demande rapidement et en vous orientant vers la meilleure solution. Le traitement rapide et sur mesure des demandes concernant les postes de préparation de commandes est géré par notre réseau de partenaires certifiés, garantissant ainsi un accompagnement local et efficace.
2. Une application de poste de préparation de commandes que j'ai vue m'intéresse. Comment puis-je procéder pour la mettre en œuvre ?
Nous avons mis en œuvre une grande variété d'applications pour la préparation de commandes. Vous pouvez nous contacter directement. Votre demande sera immédiatement transmise à l'un de nos partenaires systèmes qualifiés, qui vous contactera pour réaliser votre application sur mesure et l'intégrer de manière optimale dans votre production.
3. Existe-t-il des projets de référence que je peux consulter avant de me décider ?
Nous comptons de nombreux projets mis en œuvre avec succès dans le monde entier. Nos partenaires se feront un plaisir de vous présenter des références et des exemples illustrant comment nos postes de préparation de commandes ont durablement amélioré l'efficacité et l'ergonomie en logistique.
4. J'ai des exigences très spécifiques. Puis-je bénéficier d'un conseil personnalisé ?
Le conseil personnalisé est au cœur de notre offre. Relever vos défis uniques est notre force. Il vous suffit de nous contacter, et nous transmettrons votre demande à l'un de nos partenaires spécialisés.