Poste de conditionnement avec galets intégrés, chariots de transport du matériel, 3 convoyeurs à rouleaux d’alimentation en matériaux, panneaux d’informations et porte-bouteilles. Flux de matériaux optimisé

Précision et ergonomie de haut niveau : nos postes de conditionnement flexibles avec triple-EcoFlow-Feed optimisent vos processus de conditionnement de manière durable.

Poste de préparation de commandes avec alimentation EcoFlow triple

Processus de conditionnement rapide, précis et ergonomique

Nos postes de conditionnement sont flexibles et modulaires, adaptés exactement à vos quantités de produits et à l’espace disponible dans l’usine. Ce poste de conditionnement avec triple-EcoFlow-Feed est spécialement conçu pour des processus de conditionnement rapides, précis et ergonomiques et est la solution idéale pour un approvisionnement en matériaux efficace et fiable dans votre logistique interne.

Grâce à un poste de travail réglable en hauteur, des zones de préhension conçues de manière optimale et un approvisionnement en matériaux flexible, il permet un travail efficace avec une pression physique réduite. La structure modulaire permet une adaptation facile aux différentes tâches de préparation des commandes, ce qui permet d’intégrer le poste de travail de manière transparente dans les processus de logistique interne existants. La technologie de profilés en aluminium durable garantit également une conservation de haute valeur et une longue durée de vie.

Vos avantages :

Table de travail de conditionnement avec galets intégrés, chariots de transport du matériel, 3 convoyeurs à rouleaux d’alimentation de matériaux, panneaux d’informations et porte-bouteilles.
  • Rapide et précis : poste de travail optimisé pour les fréquences de conditionnement élevées et les processus structurés.
  • Ergonomie et aide aux employés : le poste de travail réglable en hauteur et les espaces de préhension optimisés réduisent la pression physique.
  • Approvisionnement en matériaux flexible : étagères modulaires, emplacements de conteneurs et matériel sur deux niveaux.
  • Intégration polyvalente : intégration transparente dans les processus de logistique et de production (Kanban, FiFo), y compris la connexion par convoyeur à rouleaux.
  • Modulaire et à personnaliser : configuration exacte pour les produits, les quantités et les conditions spatiales ; extensible avec des accessoires (éclairage, systèmes d’assistance, équipement informatique).
  • Qualité industrielle robuste : technologie de profilés en aluminium durable pour une application à long terme et rentable pendant le cycle de vie entier.
  • Détails pratiques : étiqueteuse sur la face avant, éclairage et systèmes d’assistance en option.
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA

Nous sommes à votre écoute

Vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires ? Nos experts sont à votre disposition!

Contactez-nous

Détails

Fonctionnalités

  • Poste de travail réglable en hauteur pour un travail ergonomique
  • Étagères, conteneurs et modules de préhension à positionner de manière modulaire
  • Éclairage et systèmes d’assistance en option pour une plus grande sécurité du processus
  • Construction robuste pour un fonctionnement industriel continu
  • Intégration possible de scanners, de balances ou d’équipements informatiques
  • Espaces de préhension optimisés pour réduire les temps de déplacement et de recherche
  • Compatible avec les systèmes Kanban et FiFo
  • Extensible avec des modules supplémentaires ou des alimentations en matériaux
  • Efficacité maximale grâce à des processus de conditionnement structurés de manière optimale
  • Conception ergonomique pour une contrainte sensiblement réduite
  • Concept modulaire et entièrement adaptable à toute tâche de conditionnement
  • Qualité industrielle fiable pour des performances durables
  • Idéal pour des fréquences de conditionnement élevées et des processus logistiques évolutifs

Caractéristiques techniques du produit

Caractéristique Valeur
Emplacement de profilé 10
Conductivité [ESD] oui ; non
Version du pays [L] D ; F ; GB ; CH ; USA/CAN ; CZ
Version de chargement [LV] Nombre de modules de levage
Barre d’air comprimé [DL] avec ; sans
Porte-tissu et porte-bouteille [HLF] avec ; sans
Flèche profonde [T2] 565 mm
Sac à dos profond [T3] 700 mm
Version [A] Pièces individuelles ; assemblées
Niveaux de matériau profond [TE] 973 mm
Poste de travail profond [T1A] 600 mm
Type : prise [Styp] 4 prises différentes
Type d’éclairage [SLTyp] 5 lampes différentes
Panneau d’informations sur le type de contenu [Itype] 7 panneaux d’informations différents
Type de suspension [ATyp] avec ; sans suspension ; équilibreurs à ressort à sélectionner
Type de plateau de table [TP] 4 plateaux de table différents
Profilé de suspension [E] avec ; sans
Hauteur de l’extension du mât [H3] max. 1 500 mm
Largeur du poste de travail de largeur [BA] 640 mm – 2 000 mm
Nombre de niveaux de matériau [NM] 0 – 4
Niveaux de matériaux [M] 3 niveaux de matériaux différents
Photo de groupe des collaborateurs et partenaires de Bosch Rexroth

Ensemble vers la solution parfaite : le réseau mondial de partenaires Rexroth

Nous fournissons la base technologique avec nos applications et systèmes de pointe. Nos partenaires Certified Excellence y ajoutent leur expertise spécialisée et leur service de proximité pour adapter précisément cette technologie à vos exigences. Cette collaboration vous garantit une solution qui, au-delà de son leadership technologique, s'intègre parfaitement à vos processus.

En savoir plus

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!