Plusieurs postes de travail manuels et systèmes d’alimentation, disposés en L. 4 sièges, dont 2 sont occupés par des employés. En arrière-plan, des distributeurs de rouleaux et des retours sont visibles. Les postes de travail sont équipés de conteneurs de préhension, d’équipement de travail, de panneaux d’informations et d’approvisionnement en matériaux à l’aide de systèmes d’étagères et de conteneurs de préhension. Postes de travail à configurer individuellement

Nos solutions de postes de travail permettent une adaptabilité maximale : l'agencement et les fonctionnalités peuvent être parfaitement adaptées à vos processus et à vos besoins, assurant ainsi une intégration transparente dans votre environnement de production.

Postes de travail ergonomiques

Production en flux : une ergonomie qui stimule votre création de valeur

Nos postes de travail ergonomiques favorisent non seulement le confort, mais améliorent également la productivité de votre personnel. L’ergonomie optimale est assurée par un plateau de table réglable en hauteur et des étagères pour matériaux séparées qui peuvent être adaptées de manière flexible aux besoins de l’utilisateur.
Vous pouvez acheter la solution telle que présentée ou la développer et la modifier comme vous le souhaitez. Le poste de travail est toujours conçu selon des critères d'agencement et de fonctionnalité. Pour des employés plus motivés, une productivité accrue et une meilleure qualité.

  • Adaptation parfaite : conception optimale de l'agencement et de la fonctionnalité.
  • Conception individuelle : la hauteur, la largeur et la profondeur peuvent être sélectionnées de manière flexible, y compris l’éclairage et l’approvisionnement en matériaux.
  • Avantage ergonomique : l’amélioration des conditions de travail augmente la motivation, la productivité et la qualité.
  • Optimisé pour le montage et la préparation des commandes : idéal pour des processus de travail précis.
  • Système OGS intelligent : peut être adapté de manière flexible à l’opérateur et à la tâche.

Laissez-vous inspirer dès maintenant

Poste de travail industriel en aluminium avec système de tiroirs, mécanisme à ressort et armoire de base intégrée

Poste de travail basique

En savoir plus dès maintenant et passez votre commande directement
Bâti en aluminium avec pieds, libre choix du plateau de table

Poste de travail avec châssis type caisson

En savoir plus dès maintenant et passez votre commande directement
Bureau en aluminium avec pieds, incl. plateau de table et repose-pieds

Poste de travail avec châssis type bureau

En savoir plus dès maintenant et passez votre commande directement
Poste de travail mobile avec plan de travail, conteneur de préhension, calculateurs pour instructions visuelles

Poste de travail avec système de guidage opérateur

En savoir plus et n’hésitez pas à demander maintenant
Poste de travail modulaire en profilés aluminium avec étagères, support d’écran et porte-outils

Poste de travail réglable en hauteur

En savoir plus dès maintenant et passez votre commande directement

Concevez votre propre solution de poste de travail individuel

Accessoires et composants pour une ergonomie et une efficacité améliorées

Vous savez déjà exactement ce que vous cherchez et vous n’avez pas besoin de conseils supplémentaires ? Trouvez votre produit directement et facilement dans notre Bosch Rexroth Store. Vous y trouverez une large gamme de composants et d’accessoires modulaires spécialement développés pour les applications industrielles.

Accéder au Rexroth Store

Nos solutions pour une production efficace

Un employé travaille sur le logiciel de conception Engineering Software MTpro de Bosch Rexroth

Services et process

Grace à notre logiciel de conception MTpro, nous vous assistons pendant tout le processus d’intégration. Nous vous guidons également à travers l’ensemble de votre process de production Lean. Nos solutions MPS sont disponibles en délais courts, pour plus de flexibilité.

Postes de travail Bosch Rexroth avec EcoFlow avec liaison manuelle, production optimisée, ESD.

Fabrication optimisée

En vous basant sur les trois piliers des systèmes de production manuelle que sont les postes de travail, l’approvisionnement en matériaux et les liaisons, vous pouvez créer des postes de travail et des lignes de production complètes, adaptables et efficaces. Vous évitez ainsi les pertes, conformément aux principes lean.

Homme devant un poste

Ergonomie

L’ergonomie du poste de travail joue un rôle déterminant dans la réduction des pertes pendant la production. De ce point de vue, l’opérateur est au centre de toutes les considérations. C’est pourquoi les postes de travail de Bosch Rexroth sont conçus pour s’adapter à chaque collaborateur et non l’inverse.

Pictogramme ESD de Bosch Rexroth

Protection ESD

Les charges électrostatiques sont le résultat des charges électriques générées par la friction entre différents matériaux ou par induction dans les champs électriques. Elles peuvent ensuite se décharger et endommager ou détruire les composants sensibles. Nous proposons une large sélection de solutions destinées à protéger vos produits contre les dommages causés par les ESD.

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!

Foire aux questions (FAQ)

Début du projet et prise de contact

1. Je n’ai jamais passé de commande chez Bosch Rexroth jusqu’à présent. Puis-je commander chez vous facilement ?
Oui, la procédure est volontairement simple. Nous traitons chaque type de demande rapidement et de manière orientée vers la solution. Le traitement rapide et spécifique au client des demandes de renseignements sur les postes de travail ergonomiques est effectué par le biais de notre réseau de partenaires certifiés, lequel garantit une assistance locale et efficace.

2. J’apprécie l’application d’un poste de travail ergonomique que j’ai vu. Comment puis-je procéder ?
Nous avons mis en place un grand nombre d’applications de postes de travail. Vous pouvez nous contacter directement. Votre demande sera immédiatement transmise à l’un de nos partenaires qualifiés, qui vous contactera rapidement et mettra en œuvre votre application de poste de travail personnalisée.

3. Proposez-vous des projets de référence que je peux consulter avant de prendre ma décision ?
Nous avons mis en œuvre avec succès de nombreux projets avec des clients dans le monde entier. Nos partenaires sont heureux de vous présenter des références et des exemples de la façon dont nos postes de travail ergonomiques ont amélioré durablement la santé et l’efficacité des collaborateurs.

4. J’ai des exigences très précises. Puis-je obtenir une consultation personnelle ?
La consultation personnelle est au cœur de notre offre. Vos défis individuels sont notre force. Il suffit de nous contacter et nous transmettrons votre demande à l’un de nos partenaires spécialisés.

Valeur ajoutée et efficacité

5. Pourquoi devrais-je choisir un poste de travail ergonomique de Bosch Rexroth ? Quels sont les principaux avantages ?
Nos postes de travail ergonomiques reposent sur le système éprouvé de profilés en aluminium Bosch Rexroth, connu pour sa modularité et sa stabilité. Vous bénéficiez d’une adaptabilité maximale, d’un bien-être et d’une productivité durables, ainsi que d’une intégration facile.

6. Comment un poste de travail ergonomique contribue-t-il à augmenter la productivité ?
Un poste de travail ergonomique réduit la fatigue et la mauvaise posture, ce qui permet une concentration et une endurance plus élevées. Des outils et des matériaux positionnés de manière optimale réduisent les distances de déplacement et augmentent l’efficacité.

7. Quels sont les avantages des profilés en aluminium Bosch Rexroth par rapport à d’autres matériaux ?
Nos profilés en aluminium sont légers, extrêmement performants et résistants à la corrosion. Ils permettent une conception rapide, sont esthétiques et offrent la plus grande flexibilité pour les ajustements ultérieurs. Ils sont également entièrement recyclables.
Découvrez dès maintenant également nos profilés en aluminium à faible teneur en carbone!

Adaptabilité et accessoires

8. Les postes de travail peuvent-ils être adaptés aux mesures anthropométriques individuelles de mes employés ?
Oui, l’adaptabilité individuelle est une caractéristique essentielle de nos systèmes. Grâce à des plateaux de table réglables en hauteur, des supports de moniteur pivotants et des étagères flexibles, nos postes de travail peuvent être ajustés de manière optimale à la taille et au style de travail de chaque collaborateur.

9. La société Bosch Rexroth propose-t-elle également des accessoires tels que des éclairages, des étagères ou des porte-outils ?
Oui, notre vaste gamme d’accessoires répond à tous vos besoins. De l’éclairage aux tiroirs en passant par les sièges et les porte-outils, tout est modulable et adaptable à notre système.
Découvrez nos composants et accessoires modulaires dans notre Rexroth Store.

10. J’ai besoin de postes de travail pour différentes activités (montage, vérification, conditionnement). Proposez-vous des solutions sur mesure ?
Nos systèmes modulaires permettent aux postes de travail d’être adaptés exactement aux besoins d’activités spécifiques. Avec vous et nos partenaires, nous configurons le poste de travail idéal pour chaque tâche.

11. Existe-t-il également des postes de travail ergonomiques mobiles pour des domaines d’application flexibles ?
Oui, nous proposons également des variantes mobiles. Equipées de roues de haute qualité et, si nécessaire, d’une alimentation électrique indépendante, ces variantes permettent une flexibilité d’utilisation maximale.

Production optimisée, protection ESD et intégration

12. Les postes de travail sont-ils adaptés à la production optimisée et aux usines intelligentes (Industrie 4.0) ?
Nos systèmes de postes de travail sont conçus de manière modulaire et peuvent être intégrés de manière transparente dans les concepts lean. En outre, nous proposons des solutions de connectivité et de numérisation, telles que des systèmes de contrôle intégrés et des systèmes d’assistance.

13. Vos postes de travail peuvent-ils également être équipés pour la protection contre les décharges électrostatiques (ESD) ?
Nous proposons également des solutions de postes de travail conformes ESD spécialement conçus pour empêcher les décharges électrostatiques : des plateaux de table conducteurs aux structures mises à la terre.

14. Qu’en est-il de l’intégration dans mon organisation d’atelier existante ? Dois-je reconstruire ?
Une reconstruction n’est généralement pas nécessaire. Nos systèmes sont conçus pour s’intégrer de manière flexible dans les infrastructures existantes. Grâce à leur modularité, ils minimisent l’effort de modifications et peuvent être mis en œuvre étape par étape.

15. Le montage ou le démontage d’un poste de travail est-il compliqué ?
Grâce à notre système de profilés en aluminium modulaire, le montage et le démontage sont extrêmement simples et ne nécessitent que des outils minimes. Les modifications, les extensions ou les relocalisations peuvent être effectuées rapidement et de manière flexible.