Poste de travail mobile avec plan de travail, conteneur de préhension, moniteur. Caméra montée sur le dessus et 2 panneaux d’informations. Montage rapide : précision, efficacité, sans erreur.

Rendez votre fabrication plus efficace et éliminez les défauts. Le guidage intelligent de l’opérateur assure un montage de précision et une performance maximale.

Poste de travail avec guidage de l’opérateur

Montage intelligent : atteignez sans erreur votre objectif avec le guidage intégré de l’opérateur

Dans la fabrication moderne, l’efficacité, la qualité et la flexibilité sont des facteurs concurrentiels décisifs. Mais comment s’assurer que vos collaborateurs travaillent toujours avec précision et sans erreur, même dans des processus complexes ? Le poste de travail Bosch Rexroth avec guidage de l’opérateur fournit la réponse. Nous vous aidons à élever vos processus de production à un nouveau niveau, pour une productivité et une assurance qualité maximales. Ce poste de travail innovant, conçu pour les processus modernes de montage et de préparation des commandes, met l’accent sur un confort et une efficacité optimaux. Conçu avec soin jusqu’au moindre détail, il garantit des opérations fluides, un travail précis et des ajustements directs aux nouvelles exigences. Découvrez une nouvelle dimension d’environnements de travail efficaces qui minimise les erreurs et optimise votre fabrication.

Vos avantages :

Poste de travail mobile avec plan de travail, conteneur de préhension, unités de contrôle pour instructions visuelles
  • Ergonomie et productivité : les plateaux et les étagères à composants réglables en hauteur améliorent le confort, la santé et les performances au travail.
  • Fiabilité optimisée des processus : idéal pour le montage et la préparation des commandes, pour un travail précis, sans erreur et de la plus haute qualité.
  • Guidage de l’opérateur intelligent (OGS) : les instructions visuelles, la validation et le contrôle du produit garantissent l’efficacité et la qualité des processus.
  • Personnalisation flexible : configuration individuelle pour l’opérateur et la tâche – s’adapte aux besoins de votre fabrication.

Prêt à optimiser vos processus de production ?

Vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires ? Nos experts sont à votre disposition!

Contactez-nous

Détails

Fonctionnalités

  • Plateau réglable en hauteur pour un travail ergonomique en position assise ou debout
  • Plateaux de composants séparés pour une organisation optimale et un accès rapide
  • Système flexible et configurable, adaptable aux tâches et aux opérateurs
  • Système de guidage de l’opérateur intelligent avec assistance pour les instructions de travail, la validation et l’inspection des produits
  • Spécialement développé pour les process d'assemblage et de préparation decommandes
  • Conception ergonomique favorisant la concentration

Propriétés techniques du produit

Caractéristique Valeur
Emplacement de profilé 10
Conductivité [ESD] oui ; non
Version du pays [L] D ; F ; GB ; CH ; USA/CAN ; CZ
Barre d’air comprimé [DL] avec ; sans
Porte-tissu et porte-bouteille [HLF] avec ; sans
Flèche profonde [T2] max. 800 mm
Sac à dos profond [T3] max. 800 mm
Version [A] Pièces individuelles ; assemblées
Niveaux de matériau profond [TE] 520 mm – 1 100 mm
Poste de travail profond [T1A] max. 1 000 mm
Type : prise [Styp] 4 prises différentes
Type d’éclairage [SLTyp] 4 lampes différentes
Panneau d’informations sur le type de contenu [Itype] 7 panneaux d’informations différents
Type de suspension [ATyp] avec ; sans suspension ; équilibreurs à ressort à sélectionner
Type de plateau de table [TP] 4 plateaux de table différents
Profilé de suspension [E] avec ; sans
Hauteur de l’extension du mât [H3] max. 1 500 mm
Largeur de l’espace de travail [BA] 640 mm – 2 000 mm
Nombre de niveaux de matériau [NM] 0 – 4
Niveaux de matériaux [M] 3 niveaux de matériaux différents
Disjoncteur de courant résiduel [RCD] oui ; non

Téléchargements

Photo de groupe des collaborateurs et partenaires de Bosch Rexroth

Ensemble vers la solution parfaite : le réseau mondial de partenaires Rexroth

Nous fournissons la base technologique avec nos applications et systèmes de pointe. Nos partenaires Certified Excellence y ajoutent leur expertise spécialisée et leur service de proximité pour adapter précisément cette technologie à vos exigences. Cette collaboration vous garantit une solution qui, au-delà de son leadership technologique, s'intègre parfaitement à vos processus.

En savoir plus

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!