Système d’étagères modulaire avec plan de travail, compartiments inclinés, rail à rouleaux pour l’approvisionnement en matériaux, extension en aluminium et éclairage monté. Flux de travail optimal dans la zone d’emballage

Avec Bosch Rexroth : optimisation des processus grâce à une conception intelligente et un ajustement adaptatif.

Poste d'emballage avec station de tri

Ergonomie et efficacité : votre station de conditionnement personnalisée

Le poste d’emballage avec système de tri de Bosch Rexroth combine un design ergonomique, une modularité flexible et une organisation optimale des matériaux afin de créer une solution d’emballage hautement efficace pour tout environnement de production.

Cette solution fournit une productivité maximale grâce à une configuration personnalisée, un approvisionnement en matériaux professionnel et une qualité industrielle robuste, précisément adaptée à vos processus d’emballage.

Vos avantages :

Système d’étagères modulaire avec plan de travail, compartiments inclinés, rail à rouleaux pour l’approvisionnement en matériaux, extension en aluminium et éclairage monté.
  • Processus efficaces et ergonomiques : spécialement développés pour la préparation structurée des commandes, le tri et l’emballage sûr.
  • Ergonomie à personnaliser : le poste de travail réglable en hauteur et les espaces de préhension optimisés réduisent la contrainte physique.
  • Organisation intelligente des matériaux : étagères, distributeurs et supports pour cartons, matériaux de rembourrage et accessoires.
  • Modulaire et extensible : adaptation flexible à toute tâche d’emballage ; intégration possible avec des composants techniques (scanners, balances, étiqueteuses).
  • Qualité industrielle robuste : application fiable et durable dans les opérations quotidiennes d’emballage.
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA

Nous sommes à votre écoute

Vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires ? Nos experts sont à votre disposition!

Contactez-nous

Détails

Fonctionnalités

  • Efficace et ergonomique : processus d’emballage structurés, ergonomiques et performants
  • Conditions optimales pour la préparation des commandes, le tri et l’emballage sûr des marchandises
  • Conception modulaire, approvisionnement en matériaux intelligent et options de personnalisation individuelles
  • Alignement avec différentes tâches d’emballage : de la manipulation des petites pièces au cartonnage

Propriétés techniques du produit

Caractéristique Valeur
Emplacement de profilé 10
Conductivité [ESD] oui ; non
Version du pays [L] D ; F ; GB ; CH ; USA/CAN ; CZ
Version de chargement [LV] Nombre de modules de levage
Barre d’air comprimé [DL] avec ; sans
Porte-tissu et porte-bouteille [HLF] avec ; sans
Flèche profonde [T2] 565 mm
Sac à dos profond [T3] 700 mm
Version [A] Pièces individuelles ; assemblées
Niveaux de matériau profond [TE] 973 mm
Poste de travail profond [T1A] 600 mm
Type : prise [Styp] 4 prises différentes
Type d’éclairage [SLTyp] 5 lampes différentes
Panneau d’informations sur le type de contenu [Itype] 7 panneaux d’informations différents
Type de suspension [ATyp] avec ; sans suspension ; équilibreurs à ressort à sélectionner
Type de plateau de table [TP] 4 plateaux de table différents
Profilé de suspension [E] avec ; sans
Hauteur de l’extension du mât [H3] max. 1 500 mm
Largeur de l’espace de travail [BA] 640 mm – 2 000 mm
Nombre de niveaux de matériau [NM] 0 – 4
Niveaux de matériaux [M] 3 niveaux de matériaux différents
Photo de groupe des collaborateurs et partenaires de Bosch Rexroth

Ensemble vers la solution parfaite : le réseau mondial de partenaires Rexroth

Nous fournissons la base technologique avec nos applications et systèmes de pointe. Nos partenaires Certified Excellence y ajoutent leur expertise spécialisée et leur service de proximité pour adapter précisément cette technologie à vos exigences. Cette collaboration vous garantit une solution qui, au-delà de son leadership technologique, s'intègre parfaitement à vos processus.

En savoir plus

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!