Table rectangulaire avec armoire. Table en métal avec bras robotisé monté. Révolutionnez votre logistique

Nos palettiseurs cobot flexibles automatisent efficacement les processus de palettisation, soulagent vos employés et sécurisent votre productivité à long terme.

Palettiseur cobot

L’automatisation en toute simplicité : palettisation cobot pour plus de productivité et de soulagement des employés

Optimisez votre production avec le palettiseur cobot Bosch Rexroth. Automatisez vos processus de palettisation et de dépalettisation de manière efficace, flexible et rentable. Nos solutions cobot sont prêtes à l’emploi, s’adaptent aux différentes tailles de produits et de palettes et peuvent être utilisées de manière fiable même dans des espaces de production confinés.
Grâce à la combinaison de logiciels intelligents, de la technologie des robots mobiles et d’un fonctionnement intuitif, vous pouvez réduire la pression physique sur vos employés, réduire les arrêts maladie et augmenter la productivité. Même en cas de pénurie de personnel ou de roulement d' équipes, votre production reste fiable, garantissant ainsi un mode de travail moderne, ergonomique et à l’épreuve du temps.

Vos avantages :

Table rectangulaire avec armoire. Table en métal avec bras robotisé
  • Soulagement des employés : réduit la pression physique et diminue les arrêts maladie.
  • Mise en œuvre rapide : solutions cobot prêtes à l’emploi et adaptatives.
  • Niveaux élevés de flexibilité : convient pour divers produits, tailles de palettes et espaces limités.
  • Rentabilité et gain de temps : retour sur investissement rapide, temps de cycle optimisés et rebuts minimisés.
  • Fonctionnement intuitif et sûr : contrôle au moyen de la tablette avec détection de collision intégrée.
  • Intégration pérenne : compatible avec les systèmes d’automatisation existants et nouveaux (Industrie 4.0).
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA
Découvrez en 3D dès maintenant & interagissez avec l’IA

Nous sommes à votre écoute

Vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires ? Nos experts sont à votre disposition!

Contactez-nous

Détails

Fonctionnalités

  • Soulagement des employés et productivité : réduit la pression physique, réduit les arrêts maladie et augmente la productivité
  • Prêt à l’emploi et flexible : solutions prêtes à l’emploi pour une large gamme de tailles de produits et de palettes, même dans un espace limité
  • Robotique précise à 7 axes : garantit des séquences de mouvement précises, réduit les temps de cycle et les rebuts
  • Fonctionnement sûr et intuitif : collaboration homme-robot avec détection de collision ; contrôle simple par tablette
  • Rentable et retour sur investissement : pas de machines spéciales coûteuses, retour sur investissement rapide, en particulier en fonctionnement à plusieurs équipes
  • Intégration pérenne : compatible avec les systèmes intra-logistiqueexistants et Industrie 4.0

Propriétés techniques du produit

Caractéristiques Valeur
Données techniques avec etsans scanner
Dimensions Lx l 1 600 mmx 2 200 mm
Dimensions L x l(tiroirétendu) 2 000 mm x 2 200 mm
Poids 300 kg
Couleur Aluminium anodisé naturel, RAL 7004 (gris signal)
Vitesse maximale [Course/Temps] 2 000/2 400 mm/s
Consommation électrique (à la charge max.) [W] 400-1 200 W
Dimensions fonctionnelles avec KR1410
Cobot hauteur d’arrimage C (en fonction du préhenseur) env. 1 240 mm
Hauteur de palettisation P par rapport au sol (en fonction du carton) Jusqu’à 2 250 mm
Performances dépalettisation [colis/temps] (en fonction de l’application et du concept de sécurité) env. 3-6 colis/min
Charge utile totale 10 kg sans outils
Dimensions de l’emballage L x l x H ; min./max. : Après clarification de tous les détails techniques

Téléchargements

Photo de groupe des collaborateurs et partenaires de Bosch Rexroth

Ensemble vers la solution parfaite : le réseau mondial de partenaires Rexroth

Nous fournissons la base technologique avec nos applications et systèmes de pointe. Nos partenaires Certified Excellence y ajoutent leur expertise spécialisée et leur service de proximité pour adapter précisément cette technologie à vos exigences. Cette collaboration vous garantit une solution qui, au-delà de son leadership technologique, s'intègre parfaitement à vos processus.

En savoir plus

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!