Système de rayonnage mobile avec 2 niveaux d’alimentation et un niveau de retour, 4 rangées chacune, sections de rouleaux suspendues dans un bâti en aluminium. Système de rayonnage EcoShape : flexible, robuste et ergonomique

Des rayonnages dynamiques modulaires pour un flux de matériaux parfait en production et en logistique.

Rayonnage dynamique en profilés ronds EcoShape

Concevez votre flux de matériaux avec le rayonnage dynamique en profilés ronds EcoShape

Le système de profilés ronds EcoShape de Bosch Rexroth permet la construction rapide de systèmes de rayonnages dynamiques flexibles. Que ce soit pour des supermarchés, l'approvisionnement en pièces au poste de travail ou en logistique, EcoShape s'adapte à vos exigences. Les composants sont légers et permettent un assemblage sans outillage spécifique.

Aperçu de vos avantages :

Système de rayonnage mobile avec 2 niveaux d’alimentation et un niveau de retour, 4 rangées chacune, sections de rouleaux suspendues dans un bâti en aluminium.
  • Efficacité maximale du flux de matériaux : Mettez de l'ordre et réduisez les distances de préhension grâce à des niveaux d'alimentation et de retour inclinés de manière ergonomique.
  • Adaptabilité et flexibilité à tout moment : Réagissez immédiatement aux nouveaux processus. Votre rayonnage peut être transformé, agrandi ou reconfiguré pour de nouveaux usages en quelques minutes.
  • Capacité de charge élevée et longue durée de vie : Appuyez-vous sur une structure extrêmement stable, capable de supporter de lourdes charges dans le temps, garantissant ainsi la pérennité de votre investissement.
  • Mise en œuvre rapide et économique : Gagnez du temps et de l'argent. Le système s'assemble sans outillage spécifique ni étapes d'usinage complexes.

Prêts à optimiser vos processus de production ??

Vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus amples informations ? Nos experts et partenaires sont à votre disposition pour vous conseiller de manière personnalisée.

Contactez-nous

Détails

Fonctionnalités

  • Système modulaire EcoShape basé sur des profilés ronds en aluminium.
  • Technologie d'assemblage intelligente ne nécessitant ni soudure ni taraudage.
  • Niveaux d'alimentation et de retour inclinés avec rails à galets intégrés (principe FiFo).
  • Structure robuste en profilés ronds pour une grande stabilité statique et dynamique.
  • Compatibilité totale avec le système modulaire de profilés en aluminium Rexroth pour des extensions sur mesure.

Photo de groupe des collaborateurs et partenaires de Bosch Rexroth

Ensemble vers la solution parfaite : le réseau mondial de partenaires Rexroth

Nous fournissons la base technologique avec nos applications et systèmes de pointe. Nos partenaires Certified Excellence y ajoutent leur expertise spécialisée et leur service de proximité pour adapter précisément cette technologie à vos exigences. Cette collaboration vous garantit une solution qui, au-delà de son leadership technologique, s'intègre parfaitement à vos processus.

En savoir plus

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!