Changez pour les nouvelles séries de pompe Hägglunds SP Maintenez la performance maximale de votre entraînement

Modernisez votre système d'entraînement Hägglunds. Correctement entretenu, votre système Hägglunds actuel assurera une disponibilité sans faille pendant des décennies. Cela a été prouvé dans des dizaines de milliers d'applications dans le monde. Si votre système utilise encore des pompes d'ancienne génération, il est peut-être temps de les remplacer ou les moderniser.

Changez pour les nouvelles séries de pompe Hägglunds SP

Remplacez facilement vos anciennes pompes par la série Hägglunds SP de Rexroth – la référence actuelle en termes de performance.

En confiant la révision de votre équipement à nos spécialistes expérimentés en hydraulique, vous garantissez la continuité de l'entretien et réduisez les risques tout au long du cycle de vie de votre entraînement.

 

VOS BENEFICES

ACCROISSEMENT DE LA PERFORMANCE

Des techniciens de service expérimentés révisent l'ensemble de votre système de commande Hägglunds et optimisent votre système d'entraînement pour plus d'efficacité et de performance.

ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE ENTRAINEMENT

En confiant la modernisation et l'entretien de votre entraînement Hägglunds aux professionnels de la marque, vous prolongez son exploitation de nombreuses années..

DISPONIBILITÉ MAXIMALE

En tant que constructeur d'origine, Rexroth assure la fourniture des pièces de rechange à long terme.

FIABILITÉ MAXIMALE

Garantie de trois ans sur les pompes avec l'entretien réalisé par nos experts, ce à compter de la livraison.

SIMPLIFICATION ET REDUCTION DES RISQUES

Un seul partenaire de service responsable pour votre système d'entraînement complet Hägglunds.

TARIFS ATTRACTIFS

Vous bénéficiez d'un forfait abordable qui vous permet de réduire le coût de possession.

Simplicité de mise à niveau

Quelle que soit votre configuration d'entraînement, le remplacement des pompes Hägglunds SP est simple. Nous tenons à votre disposition des kits prêts à l'emploi pour la plupart des configurations Hägglunds. Au besoin, nous pouvons personnaliser une solution rapidement. Standard ou sur mesure, les nouvelles pompes sont assorties d'une garantie de trois ans. Contactez votre centre de service Rexroth local. Nous vous proposerons un forfait abordable incluant l'inspection de votre système, l'installation des nouvelles pompes et la révision de votre centrale.

Contacter le service Hägglunds