Industrie Pharmaceutique : l’automatisation en mouvement !
Des solutions pour répondre présent.
Avec le plus haut niveau de sécurité.
Des bénéfices concrets
Industrie Pharmaceutique
Des solutions pour répondre présent.
Avec le plus haut niveau de sécurité.
La santé publique se joue de plus en plus dans l’urgence. Et est plus que jamais une valeur cardinale aux yeux des populations. Disposez d'un outil de production à la pointe de la technologie, sécurisé et flexible pour pouvoir fournir vaccins et traitements rapidement, en continu, avec un niveau de qualité et de sécurité maximal.
Digitalisation et lignes Plug&Produce
Afin de vous apporter un maximum de réactivité en production, Bosch Rexroth met l’automatisation en mouvement. Nos solutions connectées, interopérables et flexibles s’intègrent facilement à toutes les étapes de votre process : fabrication, emballage, gestion des flux de produits, intralogistique.
Des bénéfices concrets
Concevoir dans l’urgence, en permanence
Les nouvelles technologies ont révolutionné les process de production, notre plateforme d’automatisation révolutionne leur intégration. S’intégrant rapidement, sans contraintes et sans limites, elle brise les frontières entre l’OT et l’IT. La phase d’ingénierie peut être réduite de 30 à 50%.
Inédite sur le marché, notre solution interopérable est ouverte à un écosystème de partenaires, pour démultiplier les fonctionnalités mises à disposition sous forme d’apps.
Combinée à des axes linéaires prêts à l’emploi, notre plateforme d’automatisation fluidifie les changements de formats.
Parallèlement à cette innovation, nous proposons d’écourter les délais de conception et développement de nouveaux systèmes, avec nos logiciels de conception.
Optimiser la productivité dans un minimum d’espace
Nos composants, matériaux, lubrifiants dédiés aux applications pharmaceutiques et nos solutions compatibles avec une utilisation en salle blanche facilitent vos choix. Nous proposons également des solutions répondant aux certifications FDA et USP.
Nos solutions sont économiques et optimales pour les flux intralogistiques grâce à des systèmes de transfert magnétique et convoyeurs rapides, précis et intelligents. Limitez l’usure et les débordements grâce à leur faible nombre d'entrainements et de frictions de roulement pendant le transport. Standardisés et polyvalents, nos convoyeurs permettent une grande flexibilité y compris dans des espaces restreints.
Protéger la santé des collaborateurs et sécuriser les données
Nous sécurisons vos collaborateurs avec nos robots collaboratifs, idéal pour les tâches répétitives. Les machines sont sécurisées grâce à notre gamme complète de composants de sécurité, contrôleurs, E/S, fonctions de sécurité STO et mouvements sûrs (safe motion SS1, SS2, SLS../..).
Par ailleurs, notre plateforme d’automatisation est basée sur un système d’exploitation Linux temps réel, le plus sécurisé au monde. L’échange de données MQTT / OPC UA et l’élaboration de modèles d’information par métiers permettent d’assurer l’interopérabilité sur toute la chaine de valeur. OPC UA renforce la sécurité des échanges de données, en plus de la communication machine to machine.
Nos solutions sont conformes à la norme IEC 62443 : ajout de pare-feu, VPN, cryptographie et sauvegarde sur puce TPM 2.0../. Pour une totale transparence, nous proposons la traçabilité des articles produits. Les capteurs intelligents de nos robots détectent leurs positions et des anomalies. Ils démultiplient leurs fonctionnalités, associés à l'IoT et l'IA.
Garantir l’efficacité énergétique et la durabilité
Profondément engagés en faveur de la durabilité et l’efficacité énergétique, nous mettons à votre disposition un service de maintenance prédictive, assurant ainsi une production constante, sans interruptions. Ce service garantit une disponibilité maximale des machines durant toute la durée du cycle de vie et des pièces de rechange pour une période de 10 ans suivant la phase de vente active.
Par ailleurs, Bosch Rexroth a sa propre démarche d'efficacité énergétique : composants économes en énergie, stockage et récupération d’énergie, fonctions de gestion et optimisation de l’énergie.
Notre plateforme d'automatisation permet aussi de répondre aux enjeux d'économie d'énergie et de ressources naturelles, indispensable à la réduction de notre empreinte carbone.
Toutes les solutions pour automatiser votre production
Plateforme d’automatisation complète et durable
Intégration simplifiée de tâches de manutention avec les robots cartésiens
Intégration IoT flexible
Transport sans contact haute performance avec le système à lévitation magnétique
Solutions économiques et optimisées pour les flux de produits avec les systèmes de transfert et convoyeurs
Robotique collaborative
Optimisation des flux de marchandises avec les solutions de robotique mobile
Plateforme d’automatisation complète et durable
Basée sur Linux, des standards ouverts, une programmation de type “Apps”, des interfaces web et une connectivité simple vers l’IoT
Haut niveau de performance quelle que soit l’architecture (base contrôleur, PC industriel ou entraînement)
Libre Intégration de développement client ou Open Source et choix du langage de programmation
Fonctions de sécurité STO, SS1, SS2, SLS../.. – Niveau de performance PLe SIL3
Solution durable : produits et services disponibles pendant au moins 25 ans
Intégration simplifiée de tâches de manutention avec les robots cartésiens
Large gamme d’options pour le raccordement à des fixations tierces
Equipés en option des chaines porte-câble et des câbles de puissance
Version prête à l’emploi avec applicatif logiciel pour la manutention (sans programmation, paramétrage par glisser-déposer, IHM sur page web exploitable sur tout périphérique)
Nous vous proposons des solutions d’intégration sur mesure pour vos projets de convoyage, robotique et cobotique ou de rétrofit de machine. Notre expérience reconnue nous permet de combiner méthodes et processus, ressources technologiques et compétences humaines pour réaliser vos projets dans leur globalité. Nos équipes locales sont à vos côtés pendant les trois phases principales : l’identification de la demande, la gestion et la réalisation, la remise de vos dossiers techniques. Autre avantage : Rexroth vous accompagne non seulement pendant votre projet, mais également avant et après sa réalisation.
Nous contacter
Service pour les entraînements électriques et les systèmes d’automatisme
Gage de compétitivité, votre capacité à livrer dans des délais ultra-courts dépend aussi de la disponibilité machine. En tant que constructeur expérimenté dans les applications pharmaceutiques, nous vous offrons une qualité de service garantissant la réduction de vos temps d’arrêt. Notre offre est conçue pour maintenir la performance maximale de vos équipements dans un budget maitrisé.