Guidages à billes sur rails Bosch Rexroth : des solutions sur mesure pour vos applications industrielles !
Offrez à vos machines la précision, la fiabilité et la puissance qu’elles méritent !
Les guidages à billes sur rails Rexroth sont conçus pour repousser les limites de vos applications industrielles, en alliant précision , vitesse élevée et excellente capacité de charge, le tout avec un excellent rapport qualité/prix.
Quel que soit votre besoin – haute performance, compacité ou applications spécifiques – nous avons la solution qui vous correspond.
Série Haute Précision BSHP
Le choix des exigences extrêmes. Conçue pour des performances sans compromis, la série BSHP répond aux défis les plus techniques.
Gamme en INOX
Vitesse jusqu’à 10 m/s
Grande rigidité et capacité de charge élevée
Large choix de tailles (15 à 65), avec ou sans cage à billes
Parfaite pour les systèmes d'entraînement et de positionnement ultraprécis.
En savoir plus
Série compacte BSCL
La compacité alliée à la robustesse. Optimisée pour les lignes d’assemblage, la manutention ou le packaging.
Vitesse jusqu’à 5 m/s
Résistance à la corrosion
Six modèles, tailles de 15 à 45
Haut niveau de rigidité et de durabilité
En savoir plus
Série Miniature
Encombrement minimal, parfait pour les petits espaces. Pour les espaces réduits sans compromis sur la performance.
Tailles de 7 à 20
Vitesse jusqu’à 3 m/s
Excellente douceur de fonctionnement
Idéal pour la robotique, le médical, l’électronique…
En savoir plus
Besoin de conseils?
Nos experts sont à votre écoute pour vous guider vers la solution idéale !