YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, D-70629 Stuttgart, Allemagne
  • 24/03/2026 09:00 - 26/03/2026 17:07
  • Allemand, Anglais
  • Technologies d’assemblage, Technologies linéaires, Entraînements électriques et automatisation, Hydraulique et électronique mobiles

LogiMAT, le salon international des solutions de logistique interne et de gestion des processus, s’impose comme l’événement le plus important du secteur en Europe.

Demander votre ticket

Rendez-nous visite au salon LogiMAT du 24 au 26 mars à Stuttgart

L’optimisation continue des coûts, des itinéraires et du temps tout au long de la chaîne de valeur sont des exigences fondamentales pour tout système logistique. Les processus modernes et axés sur le client dans la logistique interne entrante et sortante nécessitent donc une circulation efficace, dynamique et transparente des marchandises. Bosch Rexroth assiste les utilisateurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec des composants, des sous-systèmes et des solutions systèmes à l’épreuve du temps pour automatiser et optimiser leur logistique globale et interne. En plus des outils d’ingénierie numériques, des sélecteurs de produits sont également proposés pour le processus d’ingénierie et de configuration afin de rendre les optimisations efficaces et flexibles. Nous nous ferons un plaisir de vous les présenter sur le stand d’exposition que nous partageons avec notre partenaire d’excellence certifié HELDELE Automatisation GmbH.

Rendez-nous visite au stand B41 dans le hall 8

LogiMAT

Vue d’ensemble du salon

Contact


Nos thèmes phares en 2026

Campagne ctrlX AUTOMATION : circuit imprimé, « Two Steps Ahead »

ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead

En tant que solution entièrement ouverte avec la technologie d’application, ctrlX AUTOMATION fournit tous les composants pour des solutions d’automatisation complètes en logistique interne.

En savoir plus

ctrlX DRIVE sans armoire

ctrlX DRIVE sans armoire – une technique d’entraînement sans armoire

Le ctrlX DRIVE sans armoire réduit l’espace d’installation et le câblage et offre un maximum de flexibilité. Différentes topologies pour l’intralogistique peuvent être facilement mises en œuvre et adaptées.

En savoir plus

Un convoyeur à chaîne VarioFlow plus associé à un convoyeur en spirale pour le transport vertical de produits

VarioFlow plus – une solution de convoyage polyvalente

Le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus est la solution de transport idéale pour une grande variété de variantes d’emballage en intralogistique : facile à entretenir, fiable, à haut débit et flexible.

En savoir plus

Employé à un poste de travail logistique scannant un colis

Une préparation de commandes et un emballage ergonomiques

Des postes de travail logistiques manuels et adaptatifs pour diverses lignes de préparation de commandes et d’emballage assurent un flux de matériaux efficace et une productivité accrue.

En savoir plus

Palettisation mixte avec système multi-axes

Gamme de techniques linéaires innovantes pour votre application logistique

Des actionneurs électromécaniques et axes linéaires aux robots linéaires intelligents, nous proposons des solutions économiques et innovantes à partir d’une seule et même source. Notre solution phare : le module compact CKR-280 avec entraînement à double courroie pour des charges allant jusqu’à 770 kg.

En savoir plus

Cinq véhicules industriels (robots, chariots élévateurs) alignés sur un fond bleu

Boîte à outils d’automatisation pour robots mobiles

Le kit d’automatisation complet et ouvert pour la robotique mobile associe le système d’automatisation ctrlX AUTOMATION, le kit de robotique flexible ROKIT et une technologie linéaire précise : des solutions modulaires composées de matériel, de logiciels et d’applications spéciales que les fabricants peuvent utiliser pour développer des robots mobiles autonomes et des véhicules à guidage automatique adaptés précisément à leurs scénarios d’application individuels.

Découvrir des possibilité illimitées

Logiciel anti-collision de Rexroth pour machines de travail : zone de sécurité, capteurs, composants de contrôle.

Système anti-collision

Prévention des collisions à 360° et sécurité maximale : détection précise d’objets et de personnes grâce à des radars, des capteurs à ultrasons et des caméras intelligentes associés à la plateforme de calcul ORC haute performance, afin de protéger les personnes et les machines. Pour les véhicules électriques, le contrôle du groupe motopropulseur peut être géré par le système anti-collision de Rexroth, en utilisant la technologie de capteurs Bosch comme base.

Automatisation mobile des engins extra-routiers