A modern gyártás és automatizálás világában a hatékonyság, rugalmasság és innováció kulcsfontosságú. A Bosch Rexroth ezen elvek mentén fejlesztette ki az Smart MechatroniX rendszereit, amelyek a jövő gyáraiban átalakítják az ipari automatizációt. De mi is pontosan az intelligens mechatronika és hogyan segíthet ez Önnek?
Ez a Bosch Rexroth által kifejlesztett új generációs automatizálási megoldásplatform, amely egyesíti a mechatronikát, a hajtás- és vezérléstechnikát, valamint a szoftvereket. Ez a rendszer lehetővé teszi a gyors, egyszerű és intuitív üzembe helyezést, konfigurációt és programozást, lényegesen csökkentve a munkaerő- és időigényt.
A mai gyártási folyamatok számos kihívással szembesülnek, amelyekre az Smart MechatroniX hatékony megoldást kínál. Az egyik ilyen probléma a hosszú és bonyolult üzembe helyezési folyamat, ami jelentős idő- és erőforrás-igényt jelent a vállalatok számára.
Az Smart MechatroniX rendszerek gyors és egyszerű telepítési lehetőségeivel ezeket az akadályokat könnyedén leküzdhetjük. Továbbá, a gyors piaci változásokat csak rugalmasan módosítható gyártási környezetben lehet lekövetni, amelyekre a hagyományos, merev automatizációs rendszerek sokszor nem alkalmasak. Az Smart MechatroniX moduláris és rugalmas megoldásai lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy gyorsan reagáljanak ezekre a változásokra, növelve ezzel versenyképességüket.
A monoton, ismétlődő munkafolyamatok automatizálására való igény is folyamatosan nő, ahol az emberi munkaerő helyett a robotok képesek a feladatok precíz és hatékony elvégzésére, csökkentve ezzel a hibalehetőségeket és növelve a termelési hatékonyságot. Az Smart MechatroniX itt is megoldást kínál, hiszen a rendszer kiválóan alkalmas az ilyen típusú feladatok automatizálására.
Végül, de nem utolsósorban, a termelési folyamatok minőségének folyamatos javítása és a gyártási költségek csökkentése is fontos szempont. Az Smart MechatroniX intelligens rendszerei segítségével ezek a célok is elérhetőek, hiszen a rendszerek a legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően működnek, miközben optimalizálják az erőforrás-felhasználást és csökkentik a költségeket.
A Smart Function Kit csomagok előre definiált rendszereket tartalmaznak, amelyek könnyen illeszthetők a meglévő gyártási folyamatokba. Ezek a rendszerek gyors üzembe helyezést és egyszerű programozást tesznek lehetővé, valamint IoT-képesek, így könnyedén integrálhatóak magasabb szintű vezérlési rendszerekbe, de az IT, illetve MES rendszerekkel is összekapcsolhatóak. A Smart Function Kit csomagok közé a következő megoldások tartoznak:
Alkalmazás: Ez a moduláris szervoprés különböző szabványos préselési feladatokhoz használható, például összeszerelés, alakítás és tesztelés.
Fő jellemzők: A rendszer képes akár 70 kN-ig terjedő préselési és illesztési feladatok elvégzésére, monitorozására és dokumentálására. Ötvözi a Bosch Rexroth jól bevált mechanikus és elektromos részegységeit a szoftverrel, így biztosítva a rendszerintegrátorok és a technológiai szaktudással rendelkező végfelhasználók számára a tökéletes alapot.
Alkalmazás: Ez a karteziánus roboton alapuló mechatronikai alrendszer pontos és megbízható mozgatást biztosít az alkatrészek és munkadarabok számára.
Fő jellemzők: A kitűnően testre szabható rendszer a Rexroth lineáris tengelyeket, innovatív vezérléstechnikát és szoftvert kombinálja, lehetővé téve a gyors és intuitív üzembe helyezést. Alkalmazási területei közé tartozik a logisztikai pick-and-place robotok, gépek kiszolgálása, csomagolástechnika, összeszerelési és csavarozási folyamatok.
Alkalmazás: Ideális választás különböző adagolási feladatokhoz, például ragasztáshoz vagy tömítéshez.
Fő jellemzők: A rendszer egyszerű és gyors termékválasztást, valamint konfigurációt biztosít. Az előretelepített szoftverrel könnyen üzembe helyezhető és intuitív felülete révén egyszerű a programozás. Alkalmazható az autóiparban, csomagolóiparban, akkumulátor- és félvezetőgyártásban, illetve többféle diszpenzálási művelet gyors végrehajtását teszi lehetővé.
A Smart Flex Effector egy innovatív robottechnológiai eszköz, amely rugalmas mozgást és precíz pozicionálást tesz lehetővé robotok számára. Ez a technológia lehetővé teszi a robotoknak, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez és rendkívül precízen reagáljanak a környezetre. Az effektor a robotkar vagy manipulátorrendszer végén helyezkedik el és a hat szabadságfokú aktív mérési funkciója, valamint okos szenzortechnológiája révén lehetővé teszi a valós idejű utánállítást. Ezenkívül a mért értékek információval szolgálnak a folyamat minőségéről, és felhasználhatók minőség-ellenőrzési és naplózási célokra.
Így a robotok képesek pontosabban és hatékonyabban végezni a feladatokat, különösen szűk tűréshatárokat megengedő anyagkezelési vagy illesztési műveleteknél, például kis tűrésű illesztéseknél, a minőség dokumentálásánál, a szerszámközéppont (Tool Center Point) felismerésénél, valamint a pozícióeltérések automatikus kiegyenlítésénél a forgási tengelyek vagy az X, Y és Z tengelyek mentén.
A Smart Flex Effector alkalmazása különösen előnyös az olyan gyártósorokon, ahol a változatosság és a rugalmasság elengedhetetlen. Ez lehetővé teszi a robotok számára, hogy különböző méretű, alakú vagy súlyú alkatrészeket kezeljenek anélkül, hogy a teljes rendszert át kellene állítani.
Alkalmas összetett összeszerelési feladatokhoz, ahol a precíziós pozicionálás és finommozgás szükséges. Ez magában foglalhatja az elektronikai alkatrészek összeszerelését, ahol a nagy pontosság kulcsfontosságú.
A Smart Flex Effector használható a minőségellenőrzési folyamatok automatizálására is, ahol szükséges az alkatrészek részletes vizsgálata és mérése.
A Bosch Rexroth Smart Function Kit használata a Sensata szenzorgyártásában egy remek példa arra, hogyan lehet a modern mechatronikai megoldásokkal hatékonyan kezelni a kis tételszámú gyártást. A Smart Function Kit kulcsfontosságú szerepet játszik az új, rugalmas többtermékes gyártósoron, jelentősen csökkentve a mérnöki tervezési, üzembe helyezési és folyamatkonfigurációs erőfeszítéseket. Emellett automatizálja a folyamatadatok dokumentálását is, ami kritikus a minőségbiztosítás szempontjából.
A Sensata új összeszerelősorán különböző típusú forgó enkódereket gyártanak. A Smart Function Kit segítségével a szenzor fedelét a legnagyobb pontossággal nyomják a házra. Ez a mechatronikai alrendszer egy előre konfigurált komplett csomagként érkezik, amelynek köszönhetően a Sensata rendkívül rövid idő alatt állította üzembe a gyártósort.
A Bosch Rexroth szállította a moduláris TS 2plus transzfer rendszert és az XM21 közös vezérlőrendszert is. A Smart Function Kit 2-től 30 kN-ig terjedő erővel működik és bevált standard komponenseket tartalmaz, mint az EMC elektromechanikus henger, erőérzékelő, szervomotor, meghajtóvezérlő és ipari PC.
A legkorszerűbb jellemzők közé tartozik a plug & produce és az úgynevezett „zero programming”. A felhasználók vizuálisan programozhatnak, drag&drop módszerrel szoftverblokkokat adhatnak hozzá, paramétereket állíthatnak be egyszerűen módosíthatják bármikor a munkafolyamatot. A meghajtóvezérlő automatikusan paramétereződik, az üzembe helyezési folyamatot egy üzembehelyezési varázsló teszi egyszerűbbé. A folyamatadatok élőben megjeleníthetőek, a minőségbiztosítás és elemzési feladatokra pedig az erő-eltolódási görbe adatait lehet felhasználni. Így a Smart MechatroniX a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítja a gyártás során.
A Smart Flex Effector használható a minőségellenőrzési folyamatok automatizálására is, ahol szükséges az alkatrészek részletes vizsgálata és mérése.