A gyártásban a hatékony, megbízható és testre szabható szállítópálya-rendszerek iránti kereslet soha nem volt még ekkora. Mégis sok vállalkozás számára kihívást jelent ezeknek a rendszereknek az integrálása saját folyamataikba.
A kezdeti beruházástól kezdve az integrációval, karbantartással és energiahatékonysággal kapcsolatos aggodalmakig számos kihívást kell leküzdeni. Ne feledkezzünk meg a skálázhatóság, a biztonsági szabványoknak való megfelelés és a munkaerő képzésének szükségességéről sem.
Ezeket az akadályokat sokkal egyszerűbb és nem mellesleg költséghatékonyabb megugrani ipari automatizációban jártas szakemberek bevonásával. Rengeteg különféle szállítópálya megoldás létezik, amik más és más alkalmazáshoz ideális. Ebben a cikkben bemutatjuk a Bosch Rexroth modern, Ipar 4.0 kompatibilis szállítópályáit, melyek már számos iparágban bizonyítottak.
Az ACTIVE Mover egyedülállóan kombinálja a magas sebességet, gyorsulást és alacsony súrlódást a mágneses tengelykapcsoló révén, ezzel jelentősen csökkentve az ciklus időt. A rendkívüli precizitás és a rugalmas mozgatási képesség lehetővé teszi a munkadarabok hatékony elérését bármely ponton, akár ívek mentén is. Az ACTIVE Mover emellett kiválóan alkalmazható olyan gyártási környezetben is, ahol sokféle termékváltozatot kell kezelni vagy érzékeny anyagokat szállítani. A szabad programozhatóság és vezérelhetőség lehetővé teszi a rendkívül rugalmas folyamatok megvalósítását, miközben beépített ütközés-elkerülés és a munkaállomásokon történő automatikus sorba állítás garantálja az termékek biztonságos és zavartalan szállítását. Ezek a tulajdonságok teszik az ACTIVE Movert ideális választássá számos iparágban, mint például az elektronikai vezérlőalkatrészek, nyomtatott áramköri lapok gyártása, a gyógyszeripar vagy az orvostechnikai ágazat.
A WIKA Polska SGF olyan nyomásmérők összeszerelését automatizálta Bosch Rexroth segítségével, amelyek különböző méreteket és csatlakozási pontokat igényelnek. Az új rendszernek köszönhetően a beállítási időket jelentősen csökkentették, ami gyorsabb és hatékonyabb gyártást eredményezett. Például a nyomásmérők méretének vagy csatlakozási pontjainak váltása korábban 20-25 percet vett igénybe, mostanra pedig gyakorlatilag nullára csökkent.
A VarioFlow plus egy rendkívül rugalmas szállítórendszer, amelyet számos iparágban, például az élelmiszer- és csomagolóipar, az egészségügyi szektor, valamint az autó- és elektronikai iparágban is alkalmaznak. Ennek a rendszernek az egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi termékek szállítását vízszintesen és függőlegesen is. Költséghatékony működése különösen kiemelendő, mivel a rendszer alacsony súrlódású, lehetővé téve a nagyobb távolságokat vízszintes irányban kevesebb hajtásegység használatával. Emellett a VarioFlow Plus hosszabb élettartamot és kevesebb állásidőt eredményez a megmunkálásmentes csúszófelületek révén, amelyek csökkentik a kopást és elhasználódást. A rendszer kis helyigényű, és az MTpro szoftverrel gyorsan megtervezhető, konfigurálható. Moduláris felépítésének köszönhetően számos egyedi kialakítás és változat elérhető, így könnyen testre szabható a különböző ipari igényeknek megfelelően.
A Hanon Systems Hungary megmunkáló gépeinek összekötéséhez a Bosch Rexroth szállítópálya-rendszerét alkalmazta. A VFplus (VarioFlow plus) szállítópálya-rendszer könnyen és gyorsan tervezhető, összeszerelhető, hatékony és megbízható működést biztosít.
Ez a pályarendszer alkalmas akár 240 kg-ig terjedő munkadarabok szállítására. A moduláris felépítése lehetővé teszi a költséghatékony gyártást és berendezésszabványok kihasználását. Minden alkatrészt rendkívül robusztus és megbízható módon terveztek meg, hogy hosszú élettartamot és kiváló üzembiztonságot biztosítson.
A TS 2plus-t olyan iparágakban alkalmazzák, mint például az autóipar vagy az elektronika és elektrotechnika. Az orvostechnikai-, optikai- és egészségügyi iparban szintén jól használható köszönhetően a modularitásának.
Ez a pályarendszer nagyon ellenálló és megbízható, akár nehéz körülmények között is. Bátran alkalmazható ESD-környezetben vagy tisztateres és szárazkamrás alkalmazásokban.
A TS 2plus rendkívül alkalmazkodóképes. A moduláris felépítése lehetővé teszi a gyors telepítést, a szállítópályák mérete a termékek méretéhez igazodik, így könnyen méretezhető bármilyen követelményhez. Négyféle szállítópálya-közeg választható igény szerint: poliamid szíj, fogazott szíj, lapos tetejű lánc és felhalmozási görgős lánc. Ezáltal a rendszermegoldás gyorsan méretezhető bármilyen követelményhez, és az elrendezések széles körét valósíthatja meg vele.
A TS 2 Booster, a TS 2 egyik változata, ami rendkívül rugalmasan konfigurálható, így kézi és automatizált összeszerelésekhez ideális. Az egyedi WT-alapú modulok konszisztens használatával és a lineáris motorral hajtott szakaszokra történő "menet közbeni" átvételük révén jelentősen csökkenti a cikus időt. Az azonos WT-k precíz pozicionálása további pozicionáló egységek vagy anyagkezelő rendszerek nélkül, időt és költségeket takarít meg, és könnyen integrálható a TS 2plus szállítópálya-rendszerrel.
A TS 2pv a napelem panelek mozgatására tervezett speciális változata a TS2 szállítópályának. A rendszer kifejezetten tisztaszobák igényeihez lett tervezve, alkatrészei megfelelnek az EN ISO 14644-1 szerinti tiszta szoba 6. osztályának (USA Szövetségi Szabvány 209E 1000-es osztály).
A TS 5 szállítópálya a nehéz terhek szállítására és a hatékony gyártás biztosítására tervezett mérnöki megoldás. E rendkívül robusztus rendszer egyaránt megfelel az autóipar, az elektronika, a háztartási eszközök, valamint az energia- és elektromos járműipar kihívásainak. Kivételes minőségű technológiája, különösen a királytengellyel ellátott hajtás, csendes működést, alacsony karbantartási költségeket és energiatakarékosságot biztosít. A TS 5 rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi a teljesen testre szabott tervezést és telepítést, miközben könnyedén alkalmazkodik a digitális gyártás követelményeihez. Az MTpro tervezőszoftver segítségével gyorsan és intuitívan tervezhetőek meg a szállítópálya-rendszerek.
A Bosch Rexroth TS7 szállítópálya egy intelligens megoldás a nehéz akkumulátorcsomagok gyártásához és összeszereléséhez. Ezt a rendszert nagyobb, akár egy tonnánál is nehezebb akkumulátorcsomagok biztonságos és megbízható szállítására fejlesztették ki. A TS7 az akkumulátor csomagok speciális követelményeire lett optimalizálva, lehetővé téve ezeknek a nagyméretű csomagoknak a könnyű mozgatását a munkadarab szállítókon. Ez a rendszer standardizált és moduláris felépítésű, rendkívül alacsony karbantartási igénnyel rendelkezik, és könnyen testre szabható a változó igényekhez.
A TS7 a jól bevált TS 5 koncepciójára épül, de kibővítették, hogy nagyobb és nehezebb terheket kezeljen. Az TS7 gyorsabb és pontosabb és teljes, megbízható modulokkal rendelkezik, amelyek biztosítják az üzemegység magas rendelkezésre állását és a hatékony termelést váratlan gépleállások veszélye nélkül. Az átlagos munkadarab szállító cseréjének ideje rövid, ami biztosítja a hatékony termelés folyamatosságát, továbbá a rendszer az ESD-környezettel is kompatibilis, és minden szükséges tartozék elérhető hozzá.
Átfogó szolgáltatáscsomagunk magában foglalja szállítópályáink konfigurálásához nyújtott egyedi konzultációnkat is, melyben együtt feltérképezzük az Ön kihívásaihoz legjobban megfelelő megoldást! Vegye fel velünk a kapcsolatot most!