1. Főoldal
  2. Blog
  3. wolf fmcg ctrlx esettanulmany
fmcg esettanulmány borítókép gyártás csomagolás
fmcg esettanulmány borítókép gyártás csomagolás
Elektromos hajtások és vezérlések

FMCG gépmodernizáció ctrlX AUTOMATION-nel

A WOLF Verpackungsmaschinen a Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION rendszerével új szintre emelte FMCG csomagológépeit – gyorsabb piacra lépés, kisebb helyigény, jövőbiztos technológia.

A csomagolóiparnak lépnie kell, ha meg akar felelni a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) területén növekvő vevői elvárásoknak. A nagy teljesítményű gépek, amelyek modern automatizálási komponenseket tartalmaznak, kulcsfontosságúak a nagyobb sebesség és rugalmasság eléréséhez ebben a dinamikus iparágban. A WOLF Verpackungsmaschinen GmbH új szintre emelte a vertikális formázó-, töltő- és zárógépeit a Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION rendszerének megoldásaival – és mindemellett a gyors piacra lépést is segítette az egyszerű bevezethetőség és a szállító kiváló szállítási teljesítménye.

A WOLF Verpackungsmaschinen GmbH vertikális formázó-, töltő- és zárógépeket gyárt. Több mint 4000 telepített gép világszerte kínál hatékony csomagolási megoldásokat 5 g-tól egészen 10 kg-ig terjedő terméksúlyok esetén. A gépek széles körű termékpalettát képesek csomagolni – az élelmiszerektől, mint például a chips, egészen vegyi és gyógyszeripari termékekig. Ügyfeleik főként közép- és nagyvállalatok az FMCG szektorból.

Miért volt szükség a váltásra?

Rendeléseink gyakran szigorú időkeretekhez kötöttek, hiszen a gépeket általában csak rövid időablakban lehet integrálni a gyártósorba. A koronavírus-járvány alatt komoly hiány lépett fel a standard alkatrészek elérhetőségében. Ezért új beszállítót kerestünk, aki egyrészt nagyon magas szállítási képességgel rendelkezik – akár globális ellátási problémáktól függetlenül is – másrészt kulcsot kínál gépeink jövőbeli versenyképességéhez. A Bosch Rexroth mindkét kérdésre választ adott.

Arno Wördemann

a WOLF Verpackungsmaschinen GmbH értékesítője

Miért fontos a flexibitás és a skálázhatóság?

A csomagológépeknek egyre többre kell képesnek lenniük, miközben hatékonyabbá és alkalmazkodóbbá is kell válniuk. A testreszabhatóság növekedése többletköltséggel jár, ugyanakkor a termelékenységnek is folyamatosan nőnie kell. A kulcs ehhez a rugalmas, skálázható automatizálás – erre készült a ctrlX AUTOMATION rendszer, amely lehetővé teszi az agilis működést ebben a gyorsan változó iparágban.

Tobias Gerhard

a Bosch Rexroth Fogyasztási Cikkek Üzletágának üzletfejlesztési vezetője

A ctrlX AUTOMATION rendszer minden szükséges komponenst tartalmaz a komplett automatizálási megoldásokhoz – vezérlés, I/O, IPC, HMI, szoftverfunkciók, hajtás és mozgatás. A ctrlX World partnerhálózat pedig folyamatosan bővíti a lehetőségek tárházát – különösen appokkal. A rendszer alapja a Linux-alapú ctrlX OS, egy nyílt és skálázható automatizációs ökoszisztéma.

Meddig tartott a beépítés?

Arno Wördemann:

„A megoldást működés közben telepítettük, a teljes folyamat körülbelül három hétig tartott. Tudatosan hagytunk nagyobb időtartalékot a komplexitás miatt – mind gépészeti, mind programozási szinten meg kellett felelnünk bizonyos követelményeknek. A megoldás teljesen kompatibilis a szabványos kódunkkal, és zökkenőmentesen integrálható volt a meglévő mechanikához. Minden kiválóan működött.”

Ma a WOLF az alábbi Bosch Rexroth megoldásokat használja:

ctrlX CORE ipari vezérlés, integrált mozgásvezérléssel (ctrlX MOTION)

ctrlX DRIVE kompakt szervohajtások

ctrlX I/O modulok kommunikációs interfészekkel

ctrlX SAFETY biztonsági megoldás

Kompakt és egyszerű – gyors piacra jutás

A modernizált tasakoló gépek WOLF számára számos előnnyel járnak. Kiemelkedő előny a kompakt méret – a ctrlX DRIVE hajtások mérete jelentősen kisebb, mint a korábban alkalmazott megoldásé.

Wördemann szerint:

„A ctrlX DRIVE kompakt mérete csökkenti a vezérlőszekrény helyigényét, míg az MS2N szervomotor egykábeles technológiája csökkenti a kábelezést. A webalapú, varázslóval támogatott beállítás és a ctrlX CORE integrált mozgásvezérlése nagyon egyszerűen kezelhető. A ctrlX MOTION programozása könnyű és intuitív. A Bosch Rexroth egyszerű mérnöki támogatást biztosított, így gyorsan megvalósítottuk az új gépet.”

Jövőbiztos alapok a gyártásban – két fontos előrelépés a WOLF-nál

A WOLF Packaging nemcsak a jelen kihívásaira keresett megoldást, hanem hosszú távra is gondolkodott. A Bosch Rexroth ctrlX OS Linux-alapú operációs rendszere és a ctrlX CORE vezérlőplatform már eleve úgy készült, hogy megfeleljen a legújabb kiberbiztonsági előírásoknak, például a Cyber Resilience Act követelményeinek – ez ma már alapelvárás a digitális gyártásban.

Emellett a WOLF mostantól olyan csomagológépeket kínál ügyfeleinek, amelyek valóban rugalmasak, gyorsak és könnyen testreszabhatók – pontosan úgy, ahogy azt az FMCG szektor megköveteli. Ezzel a modernizációval a vállalat jelentős versenyelőnyhöz jutott, és már dolgozik a rendszer további bővítésén is.

Ez nemcsak technológiai előrelépés – ez egy tudatos stratégiai döntés a jövőért.

fmcg next 2026 cover

Csatlakozz hozzánk az FMCG NEXT 2026 rendezvényen!

Ha szeretnéd testközelből megtapasztalni, hogyan segít a Bosch Rexroth az FMCG szektor szereplőinek gyorsabban, rugalmasabban és jövőbiztosan gyártani, akkor ne hagyd ki az év iparági eseményét!