1. Főoldal
  2. Iparágak
  3. Akkumulátorgyártás
Akkumulátorcsomag A jövő akkumulátorgyártása

Teljes gőzzel előre: „okos” megoldások az ipari automatizáláshoz.

Akkumulátorgyártás

Emelje új szintre az akkumulátorgyártást

Az akkumulátorgyártás követelményei folyamatosan változnak. Az akkumulátorgyártás folyamatának rugalmasabbá, átláthatóbbá és intelligensebbé kell válnia. A Bosch Rexroth olyan innovációkat kínál, amelyek biztosítják az Ön számára a jövő szempontjából fontos rugalmasságot és gyorsaságot. A Bosch Rexroth által kínált összes komponens, modul és rendszermegoldás nyílt interfészeken alapul és kialakítása révén optimálisan hálózatba köthető. Ez leegyszerűsíti az automatizálási projektek összetettségét, ami összességében jobb termelékenységet és rendelkezésre állást eredményez. Ugyanakkor rugalmas bővítési opciók biztosítanak rendkívül széles mozgásteret.


Végpontok közötti értékáramlás az akkumulátorgyártásban

Kompetens partner a teljes értékáramlási folyamatban

A komplex kihívások komplex megoldásokat kívánnak és olyan komoly partnereket, akik alaposan ismerik a szakterületet, de az összképpel is tisztában vannak. Automatizálási megoldások szállítójaként a Bosch Rexroth a teljes értékáramlási folyamatot támogatja: az elektróda- és cellagyártástól, az akkumulátormodulok és akkumulátorcsomagok összeszerelésén át, egészen a sorvégi ellenőrzésig. Nemcsak az automatizáláshoz szükséges komponenseket, modulokat és rendszermegoldásokat szerezheti be, hanem hasznosíthatja a Bosch Rexroth akkumulátorgyártási folyamatok terén szerzett sokéves tapasztalatának előnyeit is.

Konzultációkérés
Konzultációkérés

Az Ön partnere a teljes értékáramlási folyamatban

Értékáramlási folyamat: Elektródagyártás az akkumulátorgyártásban

Elektródagyártás

A gyártott cellák és akkumulátorok típusától függetlenül, a Bosch Rexroth jól ismeri a teljes gyártási folyamatot: legyen szó adagolásról, keverésről, bevonatolásról, szárításról vagy tömörítésről. A Rexroth automatizálási megoldásai jelentős előnyöket kínálnak a teljes gyártási folyamat számára, valamint lehetővé teszik a termelékenység növelését és az erőforrások hatékony felhasználását.

  • ctrlX CORE: hardverfüggetlen vezérlési architektúra Ubuntu Core Linux alapon
  • ctrlX DRIVE: hajtások és motorok minimális helyigénnyel és kisebb vezetékezési ráfordítással
  • IndraDrive Mi: moduláris hajtásrendszer vezérlőszekrény nélkül
  • EMC elektromechanikus henger: energiahatékony aktuátor az alkalmazások széles köréhez

Értékáramlási folyamat: Cellagyártás az akkumulátorgyártásban

Cellagyártás

A Bosch Rexroth teljes mértékben megoldásorientáltan közelít az akkumulátorcella-gyártáshoz. Hengeres, prizmás, tasakos vagy szilárdtest – a cellák döntő tényezőt képviselnek az akkumulátorok kialakítása, teljesítménye és minősége szempontjából. A Bosch Rexroth megoldási portfóliója és szakértelme segítségével optimalizálhatja a cellagyártás költségeit, minőségét és áteresztőkapacitását.

Értékáramlási folyamat: Modul-összeszerelés az akkumulátorgyártásban

Modul-összeszerelés

A Bosch Rexroth teljes körű megoldásokban gondolkodik – a modulok esetében is. Az akkumulátorcsomagok gyártása megköveteli a cellák nagy pontosságú pozicionálását, valamint az időtakarékos modul-összeszerelést, precíz mozgatással és gyors anyagszállítással. A nehéz csomagmodulok megbízható szállítása mellett itt professzionális csavarozási módszerekre is szükség van.

Értékáramlási folyamat: Csomag-összeszerelés az akkumulátorgyártásban

Csomag-összeszerelés

Minden az áramlásról szól: például a nehéz csomagmodulok megbízható, biztonságos, de hatékony szállítást igényelnek. A Bosch Rexroth megoldási portfóliója minden komponenst biztosít a fejlett akkumulátorcsomag-összeszereléshez.

  • ACTIVE Shuttle: az AMR (autonóm mobil robot) a megfelelő időben a megfelelő helyre szállítja az akkumulátorcsomagokat.
  • NEXO: vezeték nélküli akkus csavarozó maximális szabadsággal, kategóriaelső folyamatbiztonsággal és pontossággal
  • Kassow robotok: gyorsak, pontosak és nagy teherbírásúak – kiváló alkalmazhatósági tulajdonságokkal
  • Smart Flex Effector: kompenzációs modul aktív mérési funkcióval, megnöveli a pontosságot az anyagmozgató és ipari robotoknál

Akkumulátorvizsgáló rendszer számítógépes animációjának képe

Sorvégi ellenőrzés

A sorozatgyártású járművek akkumulátorvizsgáló rendszereinél maximális hatékonyságra, minőségre és biztonságra van szükség. Ezért a Bosch Rexroth sorvégi ellenőrzési rendszerei a modern vizsgálószoftvereket nagy teljesítményű ipari átalakítók legújabb generációjával kombinálják.

  • TS 7 szállítórendszer: szegmentált, torlónyomás nélküli szállítópálya, intelligensen gyorsítja és lassítja a munkadarab-hordozókat
  • IndraDrive ML, ctrlX CORE: hajtások és vezérlők tökéletes kombinációja az akkumulátorok sorvégi ellenőrzéséhez


Az akkumulátorok automatizált mélykisütése

Az akkumulátor-újrahasznosítás és a hozzá kapcsolódó nyersanyagok visszaszolgáltatása az európai körkörös gazdaság fejlődésének fontos építőköveivé válik. A használt járműakkumulátorok diagnosztizálására, kisütésére és szétszerelésére szolgáló moduláris készletével a Bosch Rexroth képs automatizálni az upstream folyamatlépéseket. A cég szállította Európában az egyik első automatizálási megoldást a BLC - The Battery Lifecycle Company részére, amely a TSR Automotive „REMONDIS” nevű leányvállalatának és a Rhenus Automotive vegyesvállalata.

Nézd meg most

TS 5 in BLC

Olvasd el most

Letöltés
Akkumulátorgyártási prospektus borítója és fellapozott oldal a „Nagy teljesítmény a gyártásban” című cikkel

Részletes információ

Együtt találjuk meg az optimális megoldást az Ön akkumulátorgyártási követelményeihez. Szeretne részletesen tájékozódni a Bosch Rexroth teljes értékáramlási folyamathoz kínált megoldásairól? Akkor egyszerűen töltse le „Battery production of the future” („A jövő akkumulátorgyártása”) prospektusunkat

Letöltés
Letöltés
Akkumulátor Újrahasznosítás Ikon

Ismerje meg az elektromos járművek akkumulátorainak újrahasznosítási trendjeit, kihívásait és megoldásait.

Ez a tanulmány az elektromos járművek akkumulátorainak újrahasznosítását vizsgálja, felvázolja a trendeket, a kihívásokat és a lehetséges megoldásokat. Elemzi az akkumulátorok korlátozott életciklusát, rávilágít a szabályozási környezetre, és kiemeli az automatizálás fontos szerepét, különösen a kezdeti lépéseknél, például az előkezelés során. Ismerje meg, hogy termékeink hogyan támogatják ezt a folyamatot (csak angol nyelven érhető el).

Letöltés
Letöltés
Ábra a lítium-ion cellák gyártási körforgásáról, az újrahasznosítással együtt.

Teljes mértékben fenntartható akkumulátorgyártás

A lítium-ion cellák gyártása során a költségek nagy részét a nyersanyagok teszik ki. A Bosch Rexroth gyártási hatékonyságra tervezett megoldásaival hosszú távon csökkentheti mind a nyersanyag-felhasználást, mind a költségeket. A termékek életciklusának végén az akkumulátorcsomagokat alkatrészeikre bontják. Az egyes elemeket ezután szét lehet válogatni, és vissza lehet vezetni a gazdasági körforgásba.

A körforgásos gazdaság technológiai partnereként támogatjuk az értékes nyersanyagok visszavezetését a gyártási folyamatba – méretezhető kapacitású és gazdaságos rendszermegoldásokkal.

Egymásba kapcsolódó fogaskerekek sötét háttér előtt, mellettük fehér betűkkel az „Open.Limitless.Connected” felirat

Haladás minden területen

Szeretné bővíteni kapacitását, nagy folyamatbiztonságú gyártósorokat vagy gyárakat gyorsan létrehozni, és leegyszerűsíteni a folyamatokat? A Bosch Rexroth az Ön automatizálási partnereként megadja Önnek ehhez a szükséges támogatást. Legyen szó automatizálási technológiáról, illesztéstechnikáról vagy anyagmozgatási rendszerekről – egy moduláris automatizálási készlettel könnyedén digitalizálhatja, hálózatba kötheti és automatizálhatja a folyamatokat.

Ipari automatizálás
Ipari automatizálás
Az automatizálási termékek áttekintése: Vezérlések, Szoftver és ökoszisztéma, Mozgás és hajtások, Motorok, Lineáris mozgatástechnika

Automatizálás

A Bosch Rexroth új szintre emeli az automatizálást. Az automatizálási megoldások szoftverek és hardverek tökéletes összhangját kínálják egy nyílt ökoszisztémában. Ez fennakadások nélküli utat biztosít a digitális jövő felé, és olyan szabványos és nyílt megoldások fejlesztéséhez kínál teret, amelyekkel egyéni adaptációkat és bővítéseket valósíthat meg. Például egyszerűen kombinálhatja a lineáris mozgatástechnikai és szereléstechnikai rendszereket fejlett vezérlési és hajtásmegoldásokkal, valamint a ctrlX AUTOMATION szoftveres alkalmazás technológiájával.

  • Vezérlők
  • Szoftver és ökoszisztéma
  • Mozgás és hajtások
  • Motorok
  • Lineáris mozgatástechnika
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Az illesztéstechnikai termékek áttekintése: Préselés és illesztés, Adagolás, Vázszerkezet-építés, Csavarozás, Ellenállás-hegesztés

Illesztéstechnika

Ha Bosch Rexroth megoldásokat alkalmaz, akkor minden tökéletesen illeszkedik. Legyen szó préselésről és illesztésről, adagolásról, vázszerkezet-építésről, csavarozástechnikáról vagy ellenállás-hegesztésről – széles portfóliónkban nagy teljesítményű megoldásokat talál a tökéletes kötésekhez.

  • Préselés és illesztés
  • Adagolás
  • Vázszerkezet-építés
  • Csavarozástechnika
  • Ellenállás-hegesztés
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Az anyagmozgatási termékek áttekintése: Robotika, szállítórendszerek, anyagellátás

Anyagmozgatás

A megfelelő anyag a megfelelő helyen és a megfelelő időben. Az akkumulátorgyártás hatékony folyamataihoz elengedhetetlen a munkadarabok gyors és egyszerű rendelkezésre bocsátása. A Bosch Rexroth megoldásai, például a szállító- és robotikai rendszerek felgyorsítják az anyagáramlást, miközben növelik a termelékenységet, a biztonságot és az ergonómiát.

  • Robotika
  • Szállítórendszerek
  • Anyagellátás
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Rexroth Service embléma szürke háttérrel

Minden a szervizen múlik

Célunk, hogy a lehető leghatékonyabban és a lehető leghosszabb ideig élvezhesse a vállalatánál alkalmazott Bosch Rexroth akkumulátorgyártási megoldások előnyeit. A pótalkatrészek, a javítások és a műszaki támogatás elérhetőségét nemcsak az aktuális kínálatban szereplő összes termékre, hanem azok aktív értékesítésén túl még legalább 10 évig garantáljuk. Ezt követően egy kiterjesztett szervizidőszakot vehet igénybe.

A Bosch Rexroth emellett gombnyomásra működő, azonnali segítségnyújtást is kínál. Meghibásodás esetén a ctrlX Digital Service Assistant éjjel-nappal rendelkezésre áll, és hozzáférést biztosít a teljes szervizportfólióhoz. A javítószolgálat és a telefonos ügyfélszolgálat a nap 24 órájában és a hét minden napján (24/7) rendelkezésre áll. És annak érdekében, hogy a jövőben minél kevesebb problémát kelljen utólagosan elhárítani, már ma is tehet valamit a Bosch Rexroth által kínált megelőző karbantartással.

Szerviz
Szerviz

Lépjen kapcsolatba velünk

Nálunk jobban senki sem ismeri a technológiáinkat. Ezért rekordidő alatt megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön jövőbeni akkumulátorgyártásához.

Konzultációkérés
Szemüveges nő képe, aki köröket érint meg egy érintőképernyőn

Smart MechatroniX

A mechatronikai platform Smart Function Kit készleteket kínál Plug & Produce megoldásokkal különféle alkalmazásokhoz, például préseléshez, illesztéshez, anyagmozgatáshoz vagy adagoláshoz. A Smart Flex Effector egy szenzoralapú kompenzációs modul, amely a robotok és a karteziánus rendszerek számára az emberi kézhez hasonló érzékenységet biztosít, ezáltal növelve az automatizáltság szintjét.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
ctrlX Automation logó sötétkék háttérrel, Dev-Ops szimbólummal és az „A 360 degree Solution. For Straightforward decisions.” („360 fokos megoldás. A határozott döntésekért.”) felirattal.

ctrlX AUTOMATION

Automatizálás határok nélkül. A ctrlX AUTOMATION megteremti az együttműködést a gépvezérlés, az informatika (IT) és az üzemeltetési technológia (OT) korábban különálló világai között. A nyílt automatizálási készlet egy olyan ökoszisztémát teremtett, amely forradalmasította az automatizálás világát, és soha nem látott lehetőségeket nyitott meg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
NEXO vezeték nélküli akkus csavarozó fekete háttér előtt

NEXO

Intelligens és biztonságos. A NEXO vezeték nélküli akkus csavarozó maximális szabadságot, megbízhatóságot és pontosságot garantál. Megfelel a VDI/VDE 2862 szerinti, biztonsági szempontból kritikus csavarozási rendszerekre vonatkozó valamennyi követelménynek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ