Hidrogén – hidraulikus megoldások a jobb fenntarthatóságért Hidrogén

Hidraulikus megoldások a jobb fenntarthatóságért

Hidrogénipari megoldásaink

A megújuló energiákból előállított zöld hidrogén a globális éghajlati célok elérésének kulcsfontosságú eleme. Meggyőző alternatívája a fosszilis tüzelőanyagoknak, különösen a nehéz teherszállításban. Az elektromobilitáshoz hasonlóan az országos infrastruktúra is kulcsfontosságú a sikerhez. A hidrogént nagy nyomás alatt vagy fagyasztott, folyékony formában kell tárolni és szállítani - a feltöltés legyen hatékony, biztonságos és a lehető leggyorsabb.

A Bosch Rexroth több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ipari hidraulika területén, és személyre szabott, innovatív megoldásokat kínál a folyékony és gáznemű hidrogén sűrítéséhez - a robusztus, biztonságos alkatrészektől a mérnöki támogatáson át a teljes szervohidraulikus, kulcsrakész megoldásokig.

 

Hidrogén-üzemanyagtöltő állomások és vizsgálóberendezések

Elektrohidraulikus hajtásrendszerek dugattyús kompresszorokhoz és kriogén szivattyúkhoz

Elektrohidraulikus hajtásrendszerek dugattyús kompresszorokhoz és kriogén szivattyúkhoz

A kb. 10 kg H2/h minimális teljesítménytől induló rendszerek alapját egy szállítási mennyiség vezérelt hajtás képezi, változtatható fordulatszámmal és/vagy változtatható térfogatkiszorítással. Így elkerülhetők azok a veszteségek, amelyek akkor keletkeznek, ha a hajtás vezérlésére vezérlőszelepet használnak. Az elektrohidraulikus megoldás lehetővé teszi az igény szerinti teljesítményszabályozást. A teljesítményelektronikát és a digitális vezérlőrendszereket szintén a Bosch Rexroth szállítja. Ez utóbbi alapvető szerepet játszik a zavartalan működés és a pontos folyamatszabályozás biztosításában. Így a dugattyú mozgása optimálisan kihasználja a sűrítési teret, és a lehető legnagyobb hatásfokot éri el a gázkibocsátáshoz. Az összes elektrohidraulikus rendszerhez rendelkezésre áll a megfelelő kompresszor-hajtóhenger.

Kompakt hajtások kis rendszerekhez

Kompakt hajtások kis hidrogénrendszerekhez

A kisebb, legfeljebb 10 kg H2/h napi termeléshez a Bosch Rexroth hajtásportfóliója nagy hatékonyságú, komplett rendszereket tartalmaz, szervohidraulikus tengelyekkel (SHA). Ezek a különösen kompakt megoldások nagyon kis helyen koncentrálják a szervomotorból, hidraulikaszivattyúból, vezérlőblokkból, szinkronhengerből és minimális olajmennyiségből álló változtatható fordulatszámú hajtást. Az ügyfél igényeire szabott kompresszorok magára a hengerre vannak felszerelve.

Az SHA nemcsak hidrogén, hanem más gázok sűrítésére is használható. Az SHA már bizonyított a piacon. Rendkívül kompakt méretének köszönhetően különösen alkalmas moduláris és nagy mértékben mobil rendszerekbe történő, utólagos beépítésre retrofit megoldással. A térfogatkiszorítás-szabályozásnak köszönhetően az SHA-k nagyon energiahatékonyak. További előnyük a gyors beépítés és üzembe helyezés. Egyrészt csővezeték nélkül beépíthetők. Másrészt az előrekonfigurált SHA egy „Plug & Produce” megoldás, így nem igényel programozást. Ehelyett egyszerűen paraméterezhető a helyszínen, és azonnal használatra kész.

Dupla rudas hengerek – CGV

Dupla rudas hengerek közepes mennyiségű hidrogénhez

A CGV dupla rudas henger tartós és energiahatékony megoldás gázok sűrítésére. Nagy ismétlési pontossággal és oszcilláló mozgásokkal hajtja meg a karimára szerelt gázkompresszort. Az előzetesen tesztelt és a pontos véghelyzethez beállított henger tetszőleges pozícióban, könnyen beépíthető. A hengeren lévő integrált gázszivárgási csatlakozások leegyszerűsítik a kompresszorfejek kialakítását. A henger pozícióját kapcsolóérzékelők figyelik. Akár 2 500 kN erő is megvalósítható. Akár 0,8 m/s sebesség is lehetséges. A CGV dupla rudas henger az optimális megoldás gázkompresszorokhoz. Tartós – Erős – Hatékony.

Az Ön előnyei:

  • Speciálisan optimalizált kettős rúdhenger a kompresszorok meghajtásához
  • robusztus kialakítás a maximális élettartam érdekében
  • Pozíciópontos mozgás a véghelyzet-érzékelésnek köszönhetően a maximális teljesítmény és hatékonyság érdekében a kompressziós folyamat során
  • ATEX-tanúsítvány elérhető
  • a CytroCore-ral kombinált működésre optimalizálva

Szervohidraulikus hajtásrendszer – CytroCore

Szervohidraulikus hajtásrendszer közepes mennyiségű hidrogénhez

A Bosch Rexroth partnercégekkel közösen kifejlesztett változatokat is kínál közepes és kisebb teljesítményű berendezésekhez. A 75 kW-os CytroCore kompresszorhajtás folyékony és gáznemű hidrogén sűrítésére egyaránt használható. Az optimális energiahatékonyság érdekében a Bosch Rexroth az úgynevezett térfogatkiszorítás-szabályozást alkalmazza. Ezenkívül a kompresszorok hajtásrendszerei kevesebb mint egy négyzetméternyi beépítési helyet igényelnek, és sokkal csendesebbek, mint a hagyományos hajtásrendszerek. Egyszeri paraméterezés után azonnal használatra készek. A hidrogéntöltő állomás vezérlőrendszerével nyílt interfészeken keresztül kommunikálnak.

Az Ön előnyei:

  • Kompakt szervohidraulikus rendszermegoldás elektromos és hidraulikus hajtástechnológiával és szoftverrel kettős rúdhenger pozicionálásához
  • A nagy teljesítménysűrűség nagy mozgási sebességet tesz lehetővé a nagy kompresszorteljesítmény érdekében
  • Kis helyigény, alacsony olajmennyiség
  • Zajoptimalizált alkatrészek és kialakítás
  • A CGV-hengerekkel kombinált működésre optimalizálva

CryoPump állomás kriogén szivattyúval

CryoPump Station integrált kriogén szivattyúval

A CryoPump Station a hidrogén mobilitás kihívásaira szabott innovatív technológiával forradalmasítja a hidrogén infrastruktúrát. A krioszivattyús technológiánk lehetővé teszi a gazdaságos hidrogén-utántöltést, így akár 70%-kal is csökkenti az üzemeltetési költségeket, és csökkenti a töltőállomások helyigényét, megkönnyítve az integrációt meglévő építményekbe. A kifejlesztése a hidrogéntöltő állomások vezető üzemeltetőjével, a Firstelement Fuel üzemanyaggal közösen történt.

Az Ön előnyei:

  • A csökkentett terhelési ciklusok és a kiküszöbölt holt térfogat akár 95%-kal növeli a hatékonyságot.
  • A karbantartás előtti 4000 órás üzemideje jelentősen felülmúlja a hagyományos rendszerek teljesítményét.
  • Minimális forrásveszteség az optimalizált hőszigetelésnek köszönhetően.
  • Közvetlen jármű-utántöltés lehetséges további nagynyomású tárolótartályok nélkül; ez csökkenti az összetettséget és a költségeket.
  • A 600 kg/h szivattyúzási kapacitással ötször nagyobb teljesítményű, mint a versenytárs technológiák.
  • A kulcsrakész kivitelezés és a helytakarékos kialakítás (<11 m²) lehetővé teszi a városi területeken történő használatot.
  • A 65 dB(A) alatti hangnyomásszint javítja a környezeti kompatibilitást.
  • A folyékony és gáznemű hidrogén szállítása az új tárolási koncepciókhoz rugalmasságot kínál a jövőre nézve.

Bosch Rexroth & Maximator Hydrogen: Innovatív megoldások H2-töltőállomásokhoz

A Bosch Rexroth a Maximator Hydrogen céggel közösen kifejlesztett egy megoldást a hidrogén hatékony sűrítésére a hidrogéntöltő állomásokon. A Maximator Hydrogen energiatakarékos hajtással és automatikus tömítéscserével teljesen új szintre emelte az innovatív Max Compression 2.0 kompresszora hatékonyságát.

Gyorsabb építés és üzembe helyezés: Virtuális mérnöki tervezés a Bosch Rexroth-tól

Az új gépkoncepciók és ügyfélspecifikus megoldások piaci bevezetése minden eddiginél rövidebb időn belül szükséges. A virtuális mérnöki tervezés a legfontosabb eszköz, amivel a piacra kerülés ideje lerövidíthető. A Bosch Rexroth már több mint 30 éve szolgáltatóként és szoftverpartnerként támogatja a gép- és berendezésgyártókat a virtuális mérnöki tervezésben.

Lépjen velünk kapcsolatba

Olyan bevált technológiákkal és szakértelemmel rendelkezünk, amelyekben megbízhat. Gyorsan megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön hidrogénprojektjéhez.

Lépjen kapcsolatba hidrogén-szakértőinkkel
Hogyan határozza meg a Bosch technológia és szolgáltatások a hidrogéntermelés jövőjét, és hogyan lehet a hidrogént sikerrel felhasználni a különböző iparágakban

Egyéb H2-megoldások és szolgáltatások a Boschtól

Így mozdítjuk elő a hidrogéngazdaságot a teljes értékteremtési lánc mentén.

További információ a Bosch hidrogén-megoldásairól