Az újrahasznosítás a hulladékanyagok új anyagokká és tárgyakká történő átalakításának folyamata. Ez a koncepció gyakran kiegészül a hulladékanyagokból származó energia visszanyerésének igényével.
Az újrahasznosítás gyorsan változó üzletág, ahol az anyagok és a körülmények nagyon eltérőek. Az iparág szereplői gyakran szembesülnek a vonatkozó szakértelem hiányával és az ebből adódó állásidőkkel.
Megoldások széles körét kínáljuk nehézgépészeti projektekhez, kiterjedt szakértelmet az alkalmazásfejlesztés területén, valamint egyedülálló szolgáltatásokat a teljesítmény és a termelékenység optimalizálásához.
WE MOVE.
Hidraulika az újrahasznosító ipar számára
Az újrahasznosítás növekvő jelentőségével párhuzamosan az ezen a területen alkalmazott hidraulikával szemben támasztott követelmények is folyamatosan nőnek. A hulladékollóknak, aprítógépeknek és bálázópréseknek nemcsak erősnek és megbízhatónak kell lenniük, hanem csendesen és költséghatékonyan is kell működniük. Ehhez nagy teljesítményre, robosztus kilakításra és a hidraulikus rendszerek pontosságára van szükségük. És ha valóban sikeres akar lenni, a Bosch Rexroth megoldásai jelentik a tökéletes választást. A Bosch Rexroth hidraulika előnyeit a termékek teljes élettartama alatt élvezheti.
Autoklávok
Hajtásmegoldásaink magasszintű vezérelhetősége lehetővé teszi, hogy autoklávját bármely pozícióban kiegyensúllyozva megállíthassa. Így a dobot a be- és kirakodás közben egy retesszel stabilan rögzítheti. Ezután a 100%-os kiegyensúlyozásnak és a nagy indítónyomatéknak köszönhetően a terheléstől függetlenül folyamatosan működteti az autoklávot.
Fermentáló tartályok
A nagy indítási nyomaték és a 100%-os kiegyenlítés még a fermentáló tartály nagy leterhelése esetén is biztosítja az egyenletes és megbízható mozgatást. Hajtásmegoldásaink kevés helyet foglalnak és kis plusztömeget jelentenek, mégis nagyon precízek, és sokoldalú vezérlést biztosítanak.
Adagolószalagok
A szélturbinák modern fogaskerekes hajtóművei komoly követelményeket támasztanak az olaj minőségével szemben. Magas hatásfokuk ellenére, a nagy teljesítményük miatt mégis jelentős az energiaveszteség, ami hő formájában szabadul fel, ezt pedig valahogy el kell vezetni. A Bosch Rexroth szivattyúval ellátott szűrőegységei mindkét feladatot tökéletesen teljesítik.
Behordó hengerek
Nem számít, hogy lassan vagy gyorsan, előre vagy hátrafelé dolgoznak: hajtásmegoldásaink gondoskodnak a hengerek biztonságos működéséről és az adagolásról. Egyszerű, és mégis nagyon pontos vezérlésükkel a sebesség és az irány is könnyedén változtatható. A működés még nagyon alacsony fordulatszámon is nagyon nagy nyomatékkal és korlátlan ideig lehetséges.
Hulladékolló és bálázóprés
A hatékony bálázás és vágás egyszerre igényel erőt és pontosságot. Nagy teljesítményű rendszermegoldásaink kiváló vezérlést biztosítanak, ami megkönnyíti a különböző anyagokhoz való alkalmazkodást. Nagy áramlások gyorsan és lökésmentesen kapcsolhatók, és a beépített túlterhelés elleni védelem óvja a gépet a vágás közben.
Aprítógépek
Pontosan tudjuk, hogyan kell mozgásba hozni a dolgokat. Akár zúzásra vagy törésre, akár adagolásra és aprításra van szüksége, mi megtaláljuk a megfelelő megoldást – a meglévő technológiához és felhasználási környezethez igazodva, legyen bármi is az. Lassan vagy gyorsan, hátrafelé vagy előrefelé, nem igazán számít. Nagy teljesítményű és rugalmas rendszermegoldásainkkal megbízható, az Ön igényeire szabott áteresztőképességet biztosítunk – olyan megoldásokat, amelyekkel optimalizálhatja a teljesítményét.
YOU WIN.
Hatékonyság
A kemény anyagok hatékony bálázásához és vágásához elengedhetetlen a teljesítmény és a pontosság. A Bosch Rexroth masszív és megbízható teljesítményt nyújt, nagyszerű vezérelhetőséggel kombinálva, ami megkönnyíti a napi szinten kezelt sokféle anyaghoz való adaptálást – ezek az előnyök lehetővé teszik a feldolgozott mennyiség maximalizálását és a termelés optimalizálását.
Teljesítmény
Az újrahasznosítási üzletág nagy kihívást jelentő mindennapos feladataihoz biztosítjuk a szükséges teljesítményt. Vezérlésünk támogatja az anyagok feldolgozásának optimalizálását, és mind a gépek, mind a kezelőszemélyzet számára biztonságos megoldásokat kínálunk.
Biztonság
A személyzet számára a finoman hangolható vezérlés fokozott biztonságot jelent. Az Ön vállalkozása számára pedig lehetőséget biztosít a feldolgozott anyagmennyiség maximalizálására és a gyártás optimalizálására. Rendszermegoldásaink kevés helyet foglalnak és kis plusztömeget jelentenek a gépei számára, mégis óriási előnyöket biztosítanak.
ESETTANULMÁNYOK
Hägglunds hajtások segítenek a Genan vállalatnak abban, hogy a gumit távol tartsa a hulladéklerakóktól és újrahasznosítsa azokat.
A Hägglunds hidraulikus közvetlen hajtások fontos szerepet töltenek be a Genan munkájában egészen azóta, hogy 1990-ben a dániai Viborgban létrejött az első Genan-üzem. Az általunk használt rendszerek megfelelő választásnak bizonyultak például a gumiabroncs-aprítógépekhez, mivel beépített ellenállással rendelkeznek a sokkoló-elakadó terheléssel (shock lock load) szemben, és annyiszor indíthatók, állíthatók le és fordíthatók vissza, ahányszor csak szükséges.
A Genan valamennyi üzemében Hägglunds hajtásokat használnak. Jelenleg összesen hat üzemmel rendelkezik világszerte. A Genan 2003-ban először Berlinben, majd két másik német városban, Dorstenben és Kammlachban létesített üzemet. 2014-ben Texasban nyílt meg a Genan első Európán kívüli telephelye, és nemrégiben Portugáliában is felavattak egyet, így az összesített felvevőkapacitása évi közel 400 000 tonnára nőtt.
{{{tab-navigation-header}}}
Szervizportfólió
A Bosch Rexroth szervizmegoldások széles választékát kínálja, amelyeket a produktivitás fokozására és az állásidők csökkentésére terveztek. A pótalkatrészektől és javításoktól kezdve a helyszíni szervizen és retrofit megoldásokon át a digitális szervizmegoldásokig segítünk a fejlődésében.