Füstölő ipari berendezés egy célkereszttel a közepén Megelőző karbantartás a Bosch Rexrothtól

Attól, hogy még nem látja, már nagy lehet a baj

Egy váratlan leállás és az azzal járó szervizelés mindig rosszkor jön és túl sokáig tart. De gondos tervezéssel mindez elkerülhető! A Rexroth megelőző karbantartási megoldásaival folyamatos ellenőrzés alatt tartható a gépek állapota, így előre tervezhetővé válnak a leállások és megspórolhatóak a váratlan gépleállással járó költségek.

Vevői előnyök

• Az állásidő miatti költségek csökkentése

• A hatékonyság és a termékminőség javítása

• A teljes termeléskiesés elkerülése

• A tárolási költségek csökkentése

• Egyszerű és biztonságos felhőalapú megoldás

• Biztonságos, egyirányú adatkapcsolat

Felhasználási esetek és példák a megelőző karbantartásban

Töltse le az eBookot, és tudjon meg többet arról, milyen megoldásokkal indulhat el a megelőző karbantartás útján.

Letöltöm az eBookot

Megoldásaink

ConnectivityKit ipari adatgyűjtő berendezés

ConnectivityKit

Gépek „felfegyverzése” szenzorokkal

A Connectivity Kit transzparens képet ad a gépek működéséről és adott esetben az ideálistól eltérő állapotról is. Az érzékelőkbe érkező adatok egy zárt felhőben gyűlnek össze, melyeket a gépek állapotának elemzésére lehet felhasználni. A szoftveralkalmazás a beállított küszöbértékek eltérésekor üzenetet küld a felhasználónak, aminek segítségével időben, még a probléma kialakulását megelőzően nyújt megfelelő információt a kezelőknek.

Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek

Bővebben

Kulcsfunkciók:

  • Adatgyűjtő, adatovábbító eszköz
  • A webes felületnek köszönhetően bárhonnan elérhetőek az adatok – távdiagnosztika lehetséges
  • Az adatok historikusan visszanézhetők
  • Előre beállított küszöbértékeknél riasztást küld

Műszaki adatok:

  • • Adat végpontok: akár 19
    • o sztenderd: 8A/3D
    • ext. "A": +8A
    • ext. "B": +5D

  • • Mintavételi ráta:
    • 100 ms (=10/sec =10 Hz)

  • • Adatbázis és szoftver integrálás: zárt rendszer műszerfallal

ConnectivityKit - letölthető tájékoztató

IoT Gateway

Előregondolkodással megoldható a probléma

IoT Gateway szoftverrel használható ipari számítógép

Amikor Ipar 4.0-ról beszélünk, legtöbbször vadonatúj gyártósort képzelünk magunk elé. Sok vállalat működőképes gépparkkal rendelkezik, egyetlen dolog hiányzik csak: ezek csatlakozása a hálózathoz. Az új IoT Gatewayjel a Rexroth a megfelelő megoldást kínálja ahhoz, hogy meglévő berendezéseit hálózatba kapcsolhassa. Ezzel a modern állapotfelügyelet egyszerűen és gyorsan, akár utólag is hálózatba köthető. Az eredmény: átlátható működés, ráadásul gyártótól függetlenül.

Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek

Bővebben

Termékelőnyök:

  • Gyorsan üzembe helyezhető és konfigurálható - Nem szükséges programozni az előre konfigurált csatlakozási interfészeknek köszönhetően
  • A gép mellé telepíthető, nem avatkozik be annak vezérlésébe
  • Láthatóvá teszi a gép összes működési paraméterét
  • Segítségével elérhetők szenzorok, PLC-k, felhők, IT, IoT protokollok adatai

Műszaki adatok:

  • • Adat végpontok: akár 2000
    • Normál: 25
    • Továbbfejlesztett: 500
    • Teljesítmény: 2000

  • • Mintavételi ráta
    • Alap: 100 ms (=10/sec =10 Hz)
    • Akár: 1 ms (= 1000/sec =1 kHz)

  • Adatbázis és szoftver integrálás: bármilyen adatbázis, BCI és egyéb szoftver

IoT Gateway - letölthető tájékoztató

Online Diagnostics Network (ODiN)

Az ODiN szoftverrel a nem várt meghibásodások elkerülhetők

Ipari gyártókörnyezet adatokat illusztrál

Az Online Diagnostic Network (ODiN) szolgáltatáscsomag érzékelők, felhőalapú alkalmazások és gépi tanulási módszerek kölcsönhatásán keresztül biztosítja a modelleken alapuló üzemi körülmények monitorozását és a megelőző karbantartási tevékenységek elvégzését. A betanulási időszak során egy gépi tanulási algoritmus figyelemmel kíséri a gép, berendezés vagy gépcsoport különböző – például nyomás, áramlás, rezgés, hőmérséklet és olajminőség – érzékelőinek jeleit, majd ezek alapján határozza a gép normál (egészséges) állapotát. A gép megváltozott viselkedése nyomán azonban a rendszer problémára figyelmeztet, amennyiben a több érzékelőből származó adatok előírt határértéken belüli megváltozása miatt romlik az állapotindex

Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek

Bővebben

Termékelőnyök:

  • Magasabb rendelkezésre állás a gép adatainak állandó, automatizált megfigyelésével
  • Alacsonyabb költségek a csökkentett állásidőknek köszönhetően
  • Akár 50%-kal gyorsabb karbantartás
  • Nagyobb termelékenység
  • Pótalkatrészek tárolási költsége csökken
  • Szakembereink segítenek az adatokon alapuló elemzés és karbantartási stratégia kialakításában
  • További Rexroth szolgáltatások

Műszaki adatok:

  • Adat végpontok: akár 2000 az IoT Gateway alapján
  • Mintavételi ráta:
  • Alap: 100 ms (=10/sec =10 Hz)
  • Akár: 1 ms (=1000/sec =1 kHz)
  • Adatbázis és szoftver integrálás: ODiN SW megoldás