Radiáldugattyús hidraulikus motorok Radiáldugattyús hidraulikus motorok

Az új Hägglunds CAb 10–40 radiáldugattyús hidraulikus motorok sokkal kisebbek és könnyebbek, teljesítményük azonban semmit sem változott, így páratlan fajlagos teljesítményt biztosítanak. A könnyű és kompakt alkalmazásokhoz optimális választást jelent a hidraulikus közvetlen hajtás a kompakt radiáldugattyús motorral.

Termékkatalógus
Axiáldugattyús motorok Axiáldugattyús motorok

Az axiáldugattyús motorok közepes- és nagynyomású alkalmazásokhoz ferdetárcsás vagy ferde tengelyű változatban kaphatók. A mobil és helyhez kötött alkalmazásokhoz készült hidrosztatikus hajtásainkat robusztusság, megbízhatóság, hosszú élettartam, alacsony zajkibocsátás, valamint magas költséghatékonyság jellemzi.

Termékkatalógus
Külső fogaskerék-motorok Külső fogaskerék-motorok

A külső fogaskerék-motorok költséghatékony alternatívát jelentenek a forgóhajtásokhoz, körülbelül 50 kW-ig. Ezek a motorok egy forgásirányú változatban, vagy változtatható forgásiránnyal, 2- és 4-negyedes működési formában érhetők el.

Termékkatalógus

Motorok az ipari hidraulika számára

Erőre és teljesítményre fejlesztett hidraulikus motorok

Mozgásba hozzuk vállalkozását

Minden iparágra és alkalmazásra érvényes, hogy egyre nő az igény a kiváló minőségű termékek gyorsabb és megbízhatóbb előállítása iránt. Ez az igény előtérbe hozza az ipari hidraulikus hajtások szerepét. A termelékenység optimális szinten tartása érdekében az adott folyamatnak megfelelően és pontosan kell szabályozni a sebességet és a nyomatékot. Ez határozza meg ugyanis a gyártás hatékonyságát, és a vállalkozása indokolatlan költségeket is megtakaríthat a rendszer energiafelhasználása és élettartama szempontjából. A Bosch Rexroth gazdaságos, precíz, biztonságos és energiahatékony gépeket, rendszereket kínál minden méretben.

 

Hidraulikus motorok alkalmazása

A jobb anyagok gyorsabb előállításának igénye az ipari hidraulikamotoros közvetlen hajtásokat helyezi a figyelem középpontjába. Az egyes folyamatok során a termelékenység nagyban függ a  megfelelő sebesség és nyomaték megválasztásától, mert alapvetően ezen múlik a minőség, a hatékonyság, a szabályozhatóság és a megbízhatóság.

Ipari termékportfóliónk a legmodernebb hidraulikát, villamos hajtásokat és vezérléseket, hajtómű-technológiát, lineáris mozgatástechnikai és szereléstechnikai megoldásokat kínál ügyfeleinek egy kézből.