Másodlagos vezérlési megoldások a Rexrothtól
Manapság a rendszermegoldásokkal szemben támasztott elvárások magasabbak, mint valaha. Nagy teljesítmény, alacsony energiafogyasztás, nagy dinamika és kiváló szabályozhatóság – ez csak néhány azok közül a jellemzők közül, amelyekkel egy modern hajtási koncepciónak rendelkeznie kell. A Bosch Rexroth másodlagos vezérlésű hajtásai a nagy dinamikát precíz vezérléssel és energia-visszanyeréssel kombinálják.
Ismerje meg az előnyöket:
- Magas szintű megbízhatóság és rendelkezésre állás
- Nagy fordulatszám- és nyomatékdinamika
- Nagy pontosság és könnyű kezelhetőség
- Az energia tárolásának és visszanyerésének lehetősége
- Különböző fogyasztók korlátlan párhuzamos működése
- Minimális helyigény a beépítéshez
- Rugalmas rendszerek, különösen a biztonsági funkciók szempontjából
Alkalmazások
| Gépgyártás | Tengeri és offshore | Próbapadok | Anyagmozgatás és szállítás |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Referenciák
Kovácsoló manipulátor
Másodlagos vezérlésű hajtásrendszer
- Beépített teljesítmény 2 x 90 kW
- Jármű tömege: 70 t
- Munkadarab tömege: 20 t
- Energia-visszanyerés a fékezési üzemmódban
Gyártó: Dango & Dienenthal, Németország
Forgószínpad
Másodlagos vezérlésű hajtásrendszer
- Energiaellátás integrálva a hidraulikus gyűrű főrendszerbe: 3 x 45 kW
- 1 x másodlagos A4VSO250DS2 egység
Üzemeltető: Prágai Állami Operaház
Subsea Crawler Deepsea Mining
Másodlagos vezérlésű lánchajtás.
- Működési mélység 200 m
- A jármű tömege 280 t
- Kiváló iránystabilitás
Üzemeltető: De Beers, Dél-Afrikai Köztársaság
Lineáris kábelmotor LCE
Másodlagos vezérlésű vontatócsörlő.
- 2 x A4VSG 125 DS2 tandemegység
- Nagy dinamikus fordulatszám- és nyomatékszabályozás
- 640 kW beépített teljesítmény
Gyártó: Dynacon, USA
Mobil daru SGC 140
A 2010-ben első ízben üzembe helyezett másodlagos vezérlésű mobil daru kiváló kezelhetősége alapján indított follow-up projekt.
- A gém hossza max. 130 m
- Gyűrűátmérőjű forgómű = 50 m
- 2820 t hasznos teher
- 4,000 t ellensúly
Gyártó: Sarens, Belgium
Speciális anyagmozgató rendszer SHS
Az SHS-t a tenger alatti földgáz-kitermelő modulok telepítéséhez és kiemeléséhez használják, akár 320 m-es működési mélységig.
- 40 x A4VSG355DS2
- 420 t biztonságos emelőképesség
- Beépített teljesítmény 3,5 MW
- Daru magassága 35 m
Gyártó: AXTech, Norvégia
Rineer próbapad
Háromtengelyes terhelési próbapad a Rineer forgólapátos motorok tesztelésére a 125-ös sorozatig, 4096 cm3 űrtartalmú motorokig.
- 1 x A4VSO750DS1 tandem egység
- 1 x A4VSO125DS1 tandem egység
- Beépített teljesítmény: 520 kW
A próbapad üzemeltetője: DC USA
Csuklós gém daru
A fő csörlő és a segédcsörlő ugyanazt a nyomásvezérelt elsődleges állomást használja, és csökkenti a beépített teljesítményt.
- 135 t AHC daru
- 13 t AHC segédcsörlő
- Integrált AOPS és MOPS funkció
- Integrált lazulás elleni védelem
Daru gyártója: TTS, Norvégia
Mobil daru SGC 120
A hatósugár akár 130 m is lehet. 100 m-es hatósugárral 600 t-nál nagyobb terhek emelhetők.
- Másodlagos vezérlésű emelő- és fordítószerkezet
- A gém hossza akár 220 m (180 m magasságig)
- Gyűrűátmérőjű forgómű = 40 m
- 3200 t hasznos teher
- Emelési sebesség 20 m/min
Gyártó: Sarens, Belgium
Vezető nélküli konténerszállító rendszer AGV
Másodlagos vezérlésű hajtás, automatizált szállítási művelet, helyzetmeghatározás az útburkolatban elhelyezett érzékelők segítségével. Nagy pozicionálási pontosság.
- Teherbírás: 50 t
- Teljesítmény: 275 kW
- Sebesség: 25 km/h
Gyártó: Kamag, Németország
RWTH Aachen torziós terhelési próbapad
Dinamikus tengelykapcsoló próbapad, mindkét tengelykapcsoló fél csavarási szögének figyelembevétele, energia-visszanyerés a terhelőegységen keresztül.
- Feed-forward vezérlés
- Csavarási szög mérése
- Energia-visszanyerés
Üzemeltető: Institut für Maschinenelemente und Systementwicklung (IME) Aachen, Németország
Rendkívül dinamikus, valós töréstesztpad
A szükséges 530 kW-os gyorsítási teljesítményhez hidraulikus energiatároló használatával mindössze 30 kW primer teljesítményre van szükség.
- Energia-visszanyerés
- Teljesítménycsökkentés
- Fordulatszám-különbség < 0,3 km/h
Üzemeltető: Autoliv, Svédország
Vezető nélküli konténerszállító CT60
Több mint 200 jármű üzemel a rotterdami és hamburgi konténerterminálokon. Helyzetmeghatározás az útburkolatban elhelyezett érzékelők segítségével.
- Teherbírás: 60 t
- Pozícionálási pontosság < 1 cm
- Nagy fordulatszám pontosság a terheléstől függetlenül
Gyártó: Gottwald, Németország
Centrifugális erő – szimulációs próbapad
A 3000 kW gyorsulási teljesítményhez mindössze 800 kW primer teljesítményre van szükség. Az energia akár 60%-a is visszanyerhető.
- Tehetetlenségi nyomaték 35.000 kg/m2
- 24 x A4VSO250DS1 egység
- 30-szoros gravitációs gyorsulás érhető el
Üzemeltető: Framatome, Franciaország
Távközlési kábeleket fektető hajó
A hajó egy ekét húz, amivel felszántja a tengerfeneket, lefekteti a száloptikai kábelt, és visszazárja az árkot. A másodlagos vezérlésű rendszer nagy dinamikája megakadályozza, hogy a kötél elszakadjon, ha a tengerfenéken elakad az eke.
- 1500 m vízmélységig
- 4 x 355 A4VSO
- 130 t teherbírás
Gyártó: Odim, Norvégia
Csővezeték-fektető rendszer feszítő hajtása
Két tandemben dolgozó feszítőberendezés segítségével akár 16"-os merev vagy hajlékony csővezetékek 2500 m mélységig is leereszthetők.
- Teherbírás: 2 x 275 t
- Fektetési mélység akár 2500 m
- Csővezetékek fektetése 16" méretig
Gyártó: Huisman, Hollandia
Aktív dőléskompenzáció
A másodlagos vezérlésű hajtások a hagyományos hidrosztatikus hajtásokkal együtt, egyetlen rendszerben működnek. Míg a hagyományos hidrosztatikus hajtás az emelő funkciót látja el, addig a felette elhelyezett másodlagos vezérlésű hajtások az aktív dőléskompenzációt végzik.
- Kompenzációs érték > 90%
- Terhelhetőség 160 t
- Akár 2100 m-es munkamélység
Gyártó: Kenz, Hollandia
Mélytengeri csörlő
A hagyományos csörlőrendszerek nehéz acélköteleikkel 2500 m-nél nagyobb mélységben elérik a határaikat. A műszálas kötelek azonban könnyebbek, bár a nyúlásuk miatt nehezebben kezelhetők. Hat másodlagos vezérlésű hajtás segítségével ezt a problémát első alkalommal sikerült sikeresen megoldani.
- Szintetikus kötél
- Rakodókapacitás 50 t
- Munkamélység > 2500 m
Gyártó: Odim, Norvégia
Darumeghajtás olajtartály-platformhoz
Mindkét fedélzeti darut az ellátmány-szállítmányok teherhajókról történő kirakodásához és a teherhajók berakodásához használják. Aktív dőléskompenzáció nélkül a be- és kirakodás lehetetlen lenne. Az emelőszerkezetet kizárólag másodlagos vezérléssel működtetik. A forgatómű szintén másodlagos vezérlésű, de ezen kívül egy hagyományos hidraulikus forgóhajtás is támogatja.
- Aktív dőléskompenzáció túlterhelés elleni védelemmel
- Teherbírás 5 t
- Emelési sebesség 100 m/min
Gyártó: Sevan Marine, Norvégia
Csörlőhajtás víz alatti robotokhoz
A másodlagos vezérlésű csörlőhajtás a merülőrobottal (ROV) együtt leereszti az ellátóegységet. Aktív dőléskompenzációs üzemmódban a ROV lecsatlakozik, és a kezelő távolról vezérli, például karbantartási vagy felügyeleti műveletekhez.
- Aktív dőléskompenzáció energia-visszanyeréssel
- Teherbírás 20 t
- Emelési sebesség 140 m/min
Gyártó: Odim, Norvégia
Orrsugárhajtómű vontatóhajókhoz
A meglévő hidraulikus fedélzeti hálózatba való integrálás költséghatékony alternatívát jelent a hagyományos orrsugárhajtómű-rendszerekkel szemben. A másodlagos vezérlésű hajtás teljesítménykorlátozása lehetővé teszi az elsődleges állomás optimális kihasználását.
- 300 kW-os orrsugárhajtómű
- Retrofit projekt meglévő hidraulikus rendszerbe történő integrálással
- Független, párhuzamos működés más fedélzeti hajtásrendszerekkel
Gyártó: Rosetti Marino, Olaszország
Univerzális hidraulikus próbapad
A próbapad a hajtásoldalról és a terhelési oldalról is működtethető, egyenként 160 kW-os teljesítménnyel. A konfigurációs lehetőségeknek köszönhetően számos vizsgálat elvégezhető, az alkatrészvizsgálatoktól kezdve egészen a teljes rendszerek hatékonyságméréséig.
- 160 kW beépített teljesítmény
- Akár 60%-os energia-visszanyerés
- A rugalmas konfiguráció különböző vizsgálatokat tesz lehetővé
Üzemeltető: Internationale Hydraulik Akademie, Németország
Sínmarógép
Ezt a sínmarógépet a vágányok karbantartása során az újraprofilozáshoz használják. Ehhez a teljes sínmarógépet sebességszinkronban kell hajtani.
- Két marókocsi másodlagos vezérlésű meghajtása
- 4 alváz szinkronizálása 8 másodlagos vezérlésű egységgel
- Megcsúszásgátlás 66 m vonathosszon, 300 t össztömeggel
- 0,3–2 km/h sebesség, 0,3 és 10 mm közötti marási mélység
Gyártó: MFL Liezen, Ausztria