A Bosch Rexroth az ipari hidraulika piacvezető szállítója a világ legnagyobb, kiváló minőségű hidraulikus szelepekből álló portfóliójával. A Bosch Rexroth csúcstechnológiás szelepeit a világ minden táján használják, és szó szerint több millió üzemórával újra és újra bizonyítják megbízhatóságukat.
A robusztus szelepek ideálisak az automatizált elektrohidraulikus vezérlési alkalmazásokhoz. További intelligens megoldásokat kínálnak az arányos térfogatkiszorítás-szabályozásra, nyomásmentesítésre, nyomáscsökkentésre, áramlásszabályozásra és fojtásra, valamint kapcsolási funkciókra szolgáló szelepeink.
Hidraulikus szelepeinkkel vezérelheti és szabályozhatja a térfogatáramot, ami a térfogatáram indítását vagy leállítását, irányának és mennyiségének szabályozását jelenti a hidraulikus hajtások mozgásának vagy forgási irányának a meghatározásához. A hidraulikus szelepek vezérlése különböző működtetési típusokon keresztül történik, amik ezáltal a szelepelemek nyitását vagy zárását eredményezik. A kapcsolószelepek esetében fix kapcsolási pozíciók, a folyamatos működésű szelepek esetében pedig állítható közbenső pozíciók választhatók.
A Bosch Rexroth új, ISO 7368 szabványú kamrákkal rendelkező szelepsorozata a modularitás elvét alkalmazza a hidraulikára. A Rexroth szabványos kínálatából szinte bármelyik LFA logikai fedelet közvetlenül beépítheti, és így az elképzelhető összes hidraulikai funkciót megvalósíthatja. Ez nagyobb rugalmasságot kínál a későbbi módosításokhoz, mivel csak a logikai fedelet kell kicserélni, és a funkciókat máris az új igényeknek megfelelően lehet alakítani.
A Bosch Rexroth hidraulikus szelepeinek lehetséges alkalmazási területei az Ipar 4.0 környezetben
A Bosch Rexroth az alkalmazásorientált megoldásokkal új szabadságfokokat nyit meg a hidraulikus szelepek digitális interfészeken keresztüli gazdaságos csatlakoztatásához.