Egy férfi a TS 2Booster szállítórendszert nézi Providing you more speed in processes: that moves us. TS 2plus és TS 2Booster szállítópálya-rendszer kombinációja a Bosch Rexrothtól TS 2Booster – nagyobb sebesség a folyamatokban

Tízszer gyorsabb a rövid ciklusú alkalmazásokban, rendkívül pontos a használat során

Bővebben
Szerelősor Bosch Rexroth TS 2plus szállítópálya-rendszerrel TS 2plus – sokoldalú, robusztus, alkalmazkodóképes

Rugalmas szállítópálya-rendszer az alkalmazások széles köréhez

Online katalógus

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

A Rexroth szállítópálya-rendszert 240 kg-ig terjedő WT-k szállítására tervezték. Szabványos moduláris egységekkel rendelkezik, amelyek sokféleképpen kombinálhatók egyetlen összefüggő rendszerré. A moduláris felépítés lehetővé teszi az aránypotenciálok költséghatékony kihasználását a gyártásban. Minden alkatrészt úgy terveztek, hogy különösen robusztus legyen, és nagyfokú üzembiztonságot nyújtson. A rendszer 3-fázisú motorjai az IE3 hatékonysági osztálynak köszönhetően hatékony energiafelhasználást tesznek lehetővé.


SOKOLDALÚ

A sokoldalú, szabványos egységekből álló moduláris rendszer megfelel a különböző ágazatok különféle termékeire vonatkozó gyártási követelményeknek, mint például:

  • Autóipar
  • Elektronika és elektrotechnika ESD-követelményekkel
  • Orvostechnológia és
  • Optikai ipar
  • Egészségügy

ROBUSZTUS

A TS 2plus még nehéz körülmények között is megbízható, például ESD-környezetben vagy tisztateres és szárazkamrás alkalmazásokban. Nagy, akár 240 kg-os maximális terheléssel is megbirkózik WT-nként.
Továbbá a fejlett és már jól bevált alkatrészek magas rendelkezésre állást is biztosítanak.

ALKALMAZKODÓ

A költséghatékony gyártás mindenese a moduláris felépítésnek köszönhetően gyorsan telepíthető. A WT mérete a termék méretéhez igazodik, 160 x 160 és 1200 x 1200 mm között változik. Négyféle szállítópálya-közeg kombinálható szükség szerint: poliamid szíj, fogazott szíj, lapos tetejű lánc és felhalmozási görgős lánc.
Ezáltal a rendszermegoldás gyorsan méretezhető bármilyen követelményhez, és az elrendezések széles körét valósíthatja meg vele.

A TS 2plus főbb jellemzőinek áttekintése

Bosch Rexroth TS 2Booster szállítópálya-rendszer alkalmazása

TS 2Booster

A WT-alapú szállító, pozicionáló és vezérlő modulok teljes sorozata kielégíti a kézi és automatizált összeszerelési műveletek minden követelményét, és lehetővé teszi a mai versenyképes gyártási környezetben szükséges konfigurációs rugalmasságot.

Csökkentett átfutási idő az azonos WT-k következetes használata és a lineáris motorral hajtott szakaszokra történő „menet közbeni” átvételük révén.

  • A WT pontos pozicionálása – további pozicionáló egység vagy anyagkezelő rendszer nélkül
  • Időt és költséget takarít meg a szabványos és előre konfigurált összeállításnak köszönhetően
  • Rugalmasan kompatibilis a TS 2plus szállítópálya-rendszerrel
  • Gyorsulás max. 4G / 40 m/s2
  • Sebesség max. 4 m/s (240 m/min)

PDF katalógus letöltése

Szórólap letöltése

Tekintse meg a videót

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

egyszerű szállítás függőlegesen vagy vízszintesen

  • Különösen gazdaságos: csak egy hajtás szükséges a vízszintes és függőleges mozgásokhoz
  • Egyszerűen és gyorsan beállítható: nincs szükség összetett biztonsági felszerelésre

  • Méretezhető max. 800 x 800 mm-es WT-khez
  • Alkalmas max. 60 kg súlyú WT-khez
  • Szállítási magasság: 290 mm-től 1790 mm-ig

Rendelési információk

Szórólap letöltése

TS 2plus megállító kapu VE 2/D410-EH a Bosch Rexrothtól

Elektromos megállítókapuk

Nincs szükség levegőellátásra a Stop & Go-hoz

  • WT-k megállítása, szakaszolása levegőellátás nélkül
  • Csillapított megállítókapuk
  • Különböző típusú megállítókapuk állnak rendelkezésre, amelyek az összes TS 2plus komponenssel és WT-vel kombinálhatók.

Rendelési információk

Főbb műszaki adatok

WT tömege:
max. 240 kg
WT mérete: 160 x 160 mm-től 1200 x 1200 mm-ig
WT típusok: acélból vagy alumíniumból készült hordozólemez, alternatívaként alumínium profilokból készült nyitott keret
Szállítópálya közeg: szíj, fogazott szíj, lapos tetejű lánc, felhalmozási görgős lánc, Vplus lánc.
Szállítópálya sebessége: 6/9/12/15/18 m/min
Szekcióterhelés: max. 200 kg/m felhalmozás

Alkalmazási példák

TS 2plus szállítópálya-rendszer akkumulátorcsomagok szállításához

Akkumulátorcsomagok összeszerelése az autóiparban

 

TS 2plus szállítópálya-rendszer növények szállítására

Energiahatékony üzemi szállítópálya-rendszer

 

Bosch Rexroth APAS asszisztens a szerelősoron, háttérben az intralogisztikai részleggel

Rugalmas szerelősor

 

TS 2plus szállítópálya-rendszerrel szállított golflabdacsomagok

Golflabdacsomagok szállítása