BODAS Hardware

BODAS
HARDVER

Nyílt, konfigurálható és könnyen hozzáférhető mobilelektronikai platform, amely vezérlőegységekből, hálózatba kapcsolható eszközökből, szenzorokból és ember-gép interfészekből áll (joystickok, kijelzők, pedálok). Az egyes BODAS hardverelemek szabadon programozhatók, és kompatibilisek a BODAS Connect rendszerrel.

 

Vezérlőegységek

Vezérlőegységek

A legújabb RC 40-es sorozat a mobil gépek elektronikus vezérlőegységeinek méretezhető platformja. A szabadon programozható vezérlőegységek az EN ISO 13849 szerinti PL_d vagy az ISO 25119 szerinti AgPL_d szintű biztonsági funkciókkal rendelkeznek. A vezérlőegységeket hardveres biztonsági modul (HSM) védi az adatok illetéktelen manipulációjától. A Rexroth vezérlőegységei az UDS szabvány segítségével kommunikálnak a szervizeszközzel. Interfészek közül nagysebességű CAN, CAN-FD és ISOBUS állnak rendelkezésre. A jövőbeni változatok a 100Base-T1 Ethernetet is támogatják majd.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Szenzorok

Szenzorok

A Bosch járműipari gyártásán alapuló minőségi szenzorok széles választékát kínáljuk. Ezek közé tartoznak a teljes élettartamuk során nagy pontosságú nyomásérzékelők a járműipari SENT technológia, a gyorsulás érzékelők és az IVAS intelligens rezgésérzékelő. Az IVAS szerkezetalapú hangelemzést használ a rendellenességek felderítésére a vonatkozó ismeretek és az előre konfigurált, szakértők által vizsgált jellemzők alapján. Valamennyi szenzor robusztus és kompakt, így tökéletesen megfelelnek a mobil gépek által támasztott követelményeknek.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Ember-gép interfész (HMI)

Ember-gép interfész (HMI)

HMI termékkínálatunk robusztus és nagy felbontású, színes kijelzőket, EH joystickokat és pedálokat tartalmaz. Minden egység integrált alkalmazásbiztonsági rutinokkal és diagnosztikai funkciókkal rendelkezik, valamint tökéletesen illeszkedik a BODAS ökoszisztémába, így egyszerűen integrálhatja őket az adott gépbe.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Hálózatba kapcsolási eszközök

Hálózatba kapcsolási eszközöket

A BODAS Connect központi eleme a BODAS Connectivity Unit (adattovábbító eszköz), amellyel a gépeket a Bosch (vagy bármely más) IoT-infrastruktúrához csatlakoztathatja. IP67 védettsége révén alkalmas a nem közúti járművekben történő alkalmazásra. A Linux operációs rendszer moduláris és konfigurálható szoftverfelülettel rendelkezik, és teljesen független a hardvertől. Az RCU lehetővé teszi szoftverek távolról történő telepítését és frissítését (Flash Over the Air, FOTA).

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet
Környezet érzékelés

Környezet érzékelés

A Bosch Surround Sensing (környezet érzékelés) járműipari megoldás növeli a biztonságot és a termelékenységet, valamint csökkenti az üzemeltetési költségeket. A járművek biztonságos mozgatásához és üzemeltetéséhez a Rexroth szakértelmén és a Bosch minőségén alapuló, teljes körű vizuális és szenzorokkal támogatott környezetfelügyeletet kínálunk.

Tudjon meg többet
Tudjon meg többet

Működésbiztonság

Szeretne többet megtudni a BODAS vezérlőegységeink biztonsági funkcióiról? A "Safety Relevant Project Planning" (Biztonsági szempontú projekttervezés) című útmutató ismerteti, hogyan valósítható meg az EN ISO 13849 vagy 25119 szabvány szerinti működésbiztonság a BODAS RC-kkel.

Letöltés