Rexroth ROKIT Locator – rugalmas helymeghatározó szoftver mobil robotjaihoz és kézi vezérlésű targoncákhoz
Lehetőséget kínálunk a Rexroth ROKIT Locator helyszíni tesztelésére az Ön alkalmazási környezetében, és ehhez támogatást is nyújtunk. Igénylését a kapcsolatfelvételi űrlapon juttathatja el számunkra.
A ROKIT Locator tökéletesen alkalmas a ROKIT Navigator navigációs szoftverrel történő használatra – a mobil robotok precíz lokalizálásához és hatékony mozgástervezéséhez.
A ROKIT robotikai készlet és a ctrlX AUTOMATION révén olyan moduláris szoftveres és hardveres megoldások előnyeit használhatja ki, amelyek szükség szerint kombinálhatók egymással vagy más gyártók megoldásaival.
A Bosch Rexroth ROKIT Locator egy olyan intelligens lokalizációs szoftver, amely a legkülönfélébb járművek, elsősorban az autonóm mobil robotok (AMR), az automatizált irányítású járművek (AGV) és a kézi targoncák pozícióját követi megbízhatóan és biztosítja tájékozódását változó logisztikai környezetben. Ezt egy nagy teljesítményű algoritmus teszi lehetővé, amely a járművön elhelyezett lézerszenzor segítségével automatikusan érzékeli és feltérképezi a természetes környezetet. Bízzon a Bosch Rexroth bevált technológiájában, és élvezze a lokalizációs szoftver előnyeit, amelyet már több ezer alkalommal használnak világszerte a különböző iparágak és alkalmazási területek ügyfelei. Ezzel a valós idejű lokalizációs rendszerrel (RTLS) a Bosch Rexroth egy kulcsfontosságú technológiát biztosít, és maximális rugalmassággal és felhasználóbarát módon oldja meg a járműpark lokalizációjának kérdését.
Miért használjam a ROKIT Locator eszközt a járműveim megtalálásához?
A Rexroth ROKIT Locator egy lézeres SLAM alapú helymeghatározó szoftver mobil robotokhoz és targoncákhoz, például villás targoncákhoz. Különböző típusú és méretű járművekhez alkalmas. One fits all modulként nyílt szabványokkal, tökéletesen alkalmazkodik az igényeihez. Megbízhatóan működik anélkül, hogy az infrastruktúrát reflektorokkal stb. alkalmazná, és könnyen integrálható a meglévő rendszereibe. Tekintse meg a videót, és fedezze fel az élvonalbeli lokalizációs szoftver alapvető előnyeit, valamint azokat az egyedi szempontokat és versenyelőnyöket, amelyek a ROKIT Locatort a mobil robotok és a villás targoncák nyomon követése terén paradigmaváltóvá teszik.
Alkalmas-e a ROKIT Locator az alkalmazásomhoz?
A Rexroth ROKIT Locator egy one fits all modul mobil robotokhoz, amely rugalmasan integrálható és nagy hatékonysággal működik dinamikus környezetben. Kíváncsi rá, hogy megfelelő-e a szoftver az alkalmazásához? Ez a GYIK videó bemutatja és elmagyarázza, miért lehet a lézer-SLAM alapú lokalizációs szoftver tökéletes megoldás járműflottája számára.
Hogyan integrálhatom a lokalizációs szoftvert a járművembe?
Ez a GYIK videó bemutatja, milyen egyszerűen és hatékonyan integrálható a ROKIT Locator a rendszerbe. Fedezze fel a moduláris lokalizációs szoftver sokoldalúságát, és ismerje meg, hogyan használható egyaránt Docker- és alkalmazásalapú megoldásként. A döntés az Ön kezében van.
Hogyan térképezhetem fel gyorsan és hatékonyan a nagy raktárakat?
Elhamarkodott lenne azt gondolni, hogy a nagy raktárak feltérképezése a mobil szállítórobotok működését illetően mindig időigényes. A Rexroth ROKIT Locator néhány lépésben a lehető legegyszerűbbé teszi a feltérképezést anélkül, hogy helyszíni szakértőre lenne szükség. Szeretné a ROKIT Locator térképét meglévő kerethez igazítani? Ez sem jelent problémát. Ebből a GYIK-videóból megtudhatja, hogyan működik az egyszerű térképezés és a térképigazítás.
Hogyan akadályozhatom meg mobil robotjaim leállását?
Mindenekelőtt egy olyan hatékony lokalizációs szoftverre kell támaszkodnia, mint a Rexroth ROKIT Locator, hogy biztosítsa mobil robotjai megbízható működését. Marad viszont még megfontolnivaló, mert a szoftver és a környezet kapcsolata, a használt lézerszenzor, valamint az elkészített térkép minősége is fontos szerepet játszik a lokalizációban. Ebből a GYIK videóból megtudhatja, hogyan lokalizálja magát a ROKIT Locator, és mi a fontos a lokalizációhoz.
Hogyan tudom frissíteni és bővíteni a raktártérképemet, azaz a környezet változásait követően?
Elege van abból, hogy mobil robotflottája számára folyamatosan újra kell térképeznie a raktárát a környezet változásai miatt? A Rexroth ROKIT Locator véget vet az időigényes újratérképezésnek! Amikor a raktári környezet megváltozik, a ROKIT Locator automatikusan frissíti a térképet. Szeretne új területet hozzáadni a térképhez? A térkép itt is könnyen adaptálható – minden leállás nélkül. Ebben a GYIK-videóban bemutatjuk, hogyan működnek az automatikus térképfrissítések és térképbővítések.
Tesztelhetem először a szoftvert, kapok hozzá segítséget?
Mi történik a Rexroth ROKIT Locator bevezetése után? És ha további kérdéseim vannak? Ebben a GYIK-videóban a mobil robotokhoz és villás targoncákhoz használható lokalizációs szoftverünkkel elérhető átfogó szolgáltatási és ügyfélszolgálati lehetőségeket részletezzük. Ismerje meg azokat a diagnosztikai funkciókat, amelyekhez az aXessor felhasználóbarát felületén keresztül saját maga is hozzáférhet, és hogyan küldhet egyszerűen adatokat támogatási kérésekhez. Ha szeretne értesülni a rendszeres szoftverfrissítésekről, használja az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot a hírszolgáltatásunkra való regisztrációhoz.