取消
确定

您的位置:

表面元件的安装


面板固定型材

  • 用于将表面元件紧密固定在型材锁坑中
  • 适用于最大厚度为 6 mm 的表面元件
  • 组装框架期间安装
  • 面板固定型材 PP 也可用作盖板型材

洁净室用面板固定型材

  • 用于将表面元件紧密固定在型材锁坑中
  • 适于厚度为 2–8 mm 的表面元件
  • 使用面板固定型材的一面或双面,具体取决于表面元件的厚度
  • 组装型材框架期间安装
  • 适用于洁净室条件

防护面板型材,PVC

  • 用于将表面元件紧密固定在型材锁坑中
  • 适于厚度为 1.5–8 mm 的表面元件
  • 适用于在封闭框架结构中的后续安装
  • 将表面元件安装在锁坑中心
  • 防护面板型材包括基本型材 (A) 和夹条 (B

防护面板型材,洁净室

  • 用于紧密固定表面元件
  • 适于厚度为 2–8 mm 的表面元件
  • 适用于在封闭框架结构中的后续安装
  • 表面元件的安装与型材边缘齐平
  • 防护面板型材包括基本型材和夹条。同时需要这两种型材,以确保正常运行。

Variofix 组件

  • 适于厚度不超过 13 mm 的表面元件
  • 适用于在封闭框架结构中的后续安装
  • 不对称形式使表面元件可以固定在两个不同位置上
  • 通过夹条夹紧,或者使用方螺母 M6(包含在供货范围内)和螺丝来装配
  • 固定环用于将螺丝连接到表面元件(机械指令 2006/42/EC)

Variofix 组件 S

  • 适于几乎无间隙的表面元件安装
  • 适用于在封闭框架结构中的后续安装
  • 不对称设计和端盖可实现不同的表面元件安装位置:与型材边缘齐平或位于型材前面
  • 固定环用于将螺丝连接到表面元件(机械指令 2006/42/EC)

支架 S

  • 带螺纹的支架适合于几乎无间隙的表面元件安装
  • 适用于在封闭框架结构中的后续安装
  • 表面元件可以安装在不同的位置:与型材边缘齐平,或位于型材的前面(通过断开定心凸耳)

固定环

  • 将紧固螺钉固定到表面元件
  • 适于同所有 Variofix 搭配使用,但不适合于 S 托架
  • 可以改装
  • 适用于各种螺纹尺寸

盖板型材封条

  • 盖板型材封条,适于使用标准金属板螺钉来固定表面元件
  • 将盖板型材封条卡入型材封条中
  • 低成本连接件

通用板

  • 用于构建托盘、材料输送架、或工作台上的屏蔽或者框架

等电位组件

  • 在表面元件和支撑型之间材建立起确定的静电传导

防护格栅型材

  • 适于构建编织格栅或表面元件的框架
  • 适于钢丝直径达 3.1 mm 的金属编织格栅
  • 适用于最大厚度为 6 mm 的表面元件
  • 框架到支撑型材外侧的螺丝装配(后续安装)
  • 适用于将框架插入支撑型材或滑门型材 Al 45 的锁坑中

夹紧衬套

  • 用于将编织格栅固定在型材锁坑中
  • 适于钢丝直径达 3.1 mm 的金属编织格栅
  • 适用于 8 mm 和 10 mm 锁坑
  • 低成本连接件
  • 不会摇晃的底托


可以调整,状态 2019-02-13 11:41:47