abbrechen
OK

Sie sind hier:

Türen und Beschläge


Scharnierprofil

  • Zum Selbstbau von Scharnieren oder Scharnierbändern
  • Einsatz als Scharnierband möglich für blickdichte Abdeckung des Türspalts
  • Scharnierprofile für die Nutraster 30 und 40/45/50 auch kombiniert einsetzbar für größtmögliche Flexibilität
  • Für Türen mit Profilrahmen oder aus massiven Flächenelementen
  • Anbau außen- oder innenliegend

Scharnier 20x20

  • Montage auf massiven Flächenelementen möglich
  • Für kleine Türen und Klappen
  • Scharnier Stahl für Profile mit Nut 6 mm

Scharnier Kunststoff

  • Scharnier Kunststoff für Profile mit Nut 8 mm oder Nut 10 mm
  • Montage auf massiven Flächenelementen möglich
  • Zentrierbolzen zur einfachen Montage und als Verdrehsicherung

Scharnier Aluminium

  • Scharnier Aluminium für alle Nutsysteme
  • Montage auf massiven Flächenelementen möglich
  • Hochwertige Ausführung
  • Leitfähige Ausführung
  • Einsatz unter Reinraumbedingungen durch abriebfeste Gleitbuchsen

Scharnier LIFTOFF

  • Kompaktes, aushängbares Scharnier für Rechts- und Linksanschlag
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Zentriernasen als Montagehilfe und Verdrehsicherung

Scharnier, aushängbar

  • Für den Aufbau großer, schwerer Türen
  • Aushängbar
  • Für linken und rechten Anschlag
  • Außenliegender Anbau: Öffnungswinkel ca. 180°
  • Innenliegender Anbau: Verhindert die Demontage durch Unbefugte, z. B. bei Sicherheitseinrichtungen

Scharnier, justierbar

  • Für den Aufbau großer, schwerer Türen
  • Justierbar zum Ausgleich von Abstandstoleranzen
  • Aushängbar
  • Für linken und rechten Anschlag
  • Öffnungswinkel ca. 180°

Falttürelement

  • Für gleichzeitige Dreh- und Gleitbewegung zum Aufbau von Falttüren aus 30er-Profilen
  • Sehr hohe Lebensdauer (ca. 50.000 Betätigungen)
  • Passend für Rahmen aus Profilen mit Nut 8 mm und Nut 10 mm
  • Rahmen- und Türprofil immer bündig (Position des Führungsrings abhängig von der Stärke des Rahmenprofils)

Türschloss für Schwenk- und Schiebetüren

  • Für Rechts- und Linksanschlag
  • Für Profile 45x45 und 30x30 geeignet
  • Variante "Standardschließung" mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)
  • Variante "Gleichschließung" enthält immer den gleichen Schlüssel
  • Ausführung mit Türgriff oder als Doppelbartschloss

Türschloss

  • Für Rechts- und Linksanschlag
  • Für Rahmenprofil 30x30 WG (EcoSafe-Schutzzaunsystem); inkl. Befestigungsmaterial
  • Variante „Standardschließung“ mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)
  • Variante „Gleichschließung“ enthält immer den gleichen Schlüssel

Türschloss für EcoSafe-Schiebetüren

  • Für Rechts- und Linksanschlag
  • Variante "Standardschließung" mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)
  • Variante "Gleichschließung" enthält immer den gleichen Schlüssel

Einsteckschloss, Türgriff

  • Zum Einbau in Profile 45x45 oder größer
  • Robuste Ausführung für hohe Beanspruchung
  • Geeignet zum Einbau eines handelsüblichen Schließzylinders
  • Türgriff in den Varianten Türdrücker/Türdrücker und Türdrücker/Türknauf
  • Profilbearbeitung: Fräsung

Türschloss für Schwenktüren

  • Für Rechts- und Linksanschlag
  • Selbstverriegelung in Schließstellung
  • Leichtgängiges Schließen
  • Ergonomisch gestalteter Klappgriff zum Öffnen
  • Variante "Standardschließung" mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)

Türschloss "Multi Use" für Schwenk- und Schiebetüren

  • Für Rechts- und Linksanschlag
  • Für zahlreiche Profilkombinationen geeignet
  • Variante "Standardschließung" mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)
  • Variante "Gleichschließung" enthält immer den gleichen Schlüssel
  • Ausführung mit Türgriff oder als Doppelbartschloss

    Türschloss "Compact" für Schwenktüren

    • Für Rechts- und Linksanschlag
    • Für zahlreiche Profilkombinationen geeignet
    • Variante "Standardschließung" mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)
    • Variante "Gleichschließung" enthält immer den gleichen Schlüssel
    • Verdeckte Befestigungsschrauben

      Kastenschloss für Schwenk- und Schiebetüren

      • Für Rechts- und Linksanschlag
      • Für zahlreiche Profilkombinationen geeignet
      • Geeignet zum Einbau eines handelsüblichen Schließzylinders (nicht im Lieferumfang enthalten)
      • Ausführung mit Türgriff, von innen und außen zu öffnen
      • Profilbearbeitung nicht erforderlich

        Einsteckschloss für Schwenktüren

        • Zum Einbau in Profile 40x40L 2N oder 45x45L 2N
        • Geeignet zum Einbau eines handelsüblichen Schließzylinders (nicht im Lieferumfang enthalten)
        • Robuste Ausführung

          Bügelgriff

          • Aufnahme hoher Kräfte dank robuster Konstruktion
          • Befestigung in der Profilnut oder an einem Wellengitter mithilfe des Klemmelements
          • Für Einsatz in ESD-geschützter Umgebung geeignet

          Sicherheitshandgriff

          • Verhindert Verletzungen durch Einklemmen beim Schließen von Schiebetüren
          • Für Schiebe- oder Schwenktüren geeignet
          • Länge des Griffs kann durch Tausch des Rundrohrs D28 variiert werden

          Dichtleiste

          • Zur Abdichtung von Türen > 500 mm Breite durch elastische Dichtlippe
          • Einclipsbar in die Nut
          • Blickdichte elastische Dichtlippe überdeckt den Türspalt
          • Anschlag für Schwenktüren (Anschlagkraft: 500 N/m)
          • Für bündig schließende Türen

          Dichtungsprofil

          • Für Schiebe- und Schwenktüren
          • Verhindern das Ein- oder Austreten von Partikeln
          • Dichtungsprofil N6 für Einsatz in Reinraumumgebung geeignet
          • Zweiteilige Dichtung erfüllt zusätzlich eine Anschlagfunktion

          Gleiter

          • Zum Aufbau kostengünstiger Schiebe- und Hubtüren
          • Hohe Funktionssicherheit

          Schiebetürprofil PVC

          • Einclipsbar in den tragenden Rahmen aus Strebenprofilen
          • Rundstab zur Minimierung der erforderlichen Verschiebekraft
          • Für Flächenelemente mit 8 mm Stärke
          • Einsetzen des Flächenelements in geschlossenen Rahmen

          Schiebetürprofil Al Clip

          • Einclipsbar in den tragenden Rahmen aus Strebenprofilen
          • Schiebtürprofil, unten, mit halbrunder Bodenkontur zur Minimierung der erforderlichen Verschiebekraft
          • Für Flächenelemente mit 5 oder 6 mm Stärke
          • Einsetzen des Flächenelements in geschlossenen Rahmen

          Schiebetürprofil Al 45, Abdeckkappe, Endstück

          • Schiebetürprofil Al 45
          • Aluminiumprofil als tragendes Element in der Konstruktion
          • Einbau mithilfe von Innenwinkeln zwischen zwei Vertikalstreben
          • Gleitprofil zum Einfassen der Schiebetür, oben
          • Einlegeprofil als Gleitfläche

          Kantenschutz Türgriffprofil

          • Zur Aussteifung rahmenloser Flächenelemente bei Schiebetüren
          • Profil für s = 6 mm auch für Platten mit 1/4 inch verwendbar


          Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:41:50