cancelar
OK

You are here:

Puertas y guarniciones


Perfil para bisagra

  • Para el automontaje de bisagras o de bisagras de hoja
  • Posibilidad de uso como bisagra de hoja para cubrir por completo la ranura de la puerta
  • Los perfiles para bisagra para los retículos de ranura 30 y 40/45/50 pueden utilizarse también de forma combinada para obtener la máxima flexibilidad
  • Para puertas con bastidores de perfiles o de elementos de superficie macizos
  • Montaje exterior o interior

Bisagra 20x20

  • Posibilidad de montaje sobre elementos de superficie macizos
  • Para puertas y tapas pequeñas
  • Bisagra de acero para perfiles con ranura de 6 mm

Bisagra de plástico

  • Bisagra de plástico para perfiles con ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Posibilidad de montaje sobre elementos de superficie macizos
  • Perno de centraje para un montaje sencillo y como protección contra torsión

Bisagra de aluminio

  • Bisagra de aluminio para todos los sistemas de ranura
  • Posibilidad de montaje sobre elementos de superficie macizos
  • Versión de gran calidad
  • Versión conductora
  • Utilización en condiciones de sala blanca gracias a los casquillos de deslizamiento resistentes a la abrasión

Bisagra LIFTOFF

  • Bisagra desenganchable compacta para tope a la derecha y a la izquierda
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Salientes de centraje como ayuda de montaje y protección contra torsión

Bisagra, desenganchable

  • Para el montaje de puertas grandes y pesadas
  • Desenganchable
  • Para tope a izquierda y a derecha
  • Instalación externa: ángulo de apertura de aprox. 180°
  • Instalación interna: evita el desmontaje indebido, p. ej. en el caso de instalaciones de seguridad

Bisagra, ajustable

  • Para el montaje de puertas grandes y pesadas
  • Ajustable para compensación con tolerancias de distancia
  • Desenganchable
  • Para tope a izquierda y a derecha
  • Ángulo de apertura de aprox. 180°

Elemento de puerta plegable

  • Para el movimiento simultáneo de giro y de deslizamiento en el montaje de puertas plegables de perfiles de 30
  • Vida útil muy elevada (aprox. 50 000 accionamientos)
  • Adecuado para bastidores de perfiles con ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Perfiles de bastidor y de puerta siempre a ras (posición del anillo-guía en función del grosor del perfil de bastidor)

Cerradura para puertas giratorias y puertas corredizas

  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Adecuada para perfiles de 45x45 y 30x30
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
  • Versión con manilla de puerta o como cerradura de paletón doble

Cerradura para puertas

  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Para perfil de bastidor 30x30 WG (sistema de valla de defensa EcoSafe); incl. material de fijación
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave

Cerradura para puertas corredizas EcoSafe

  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave

Cerradura empotrable, manilla de puerta

  • Para el montaje en perfiles 45x45 o superiores
  • Versión robusta para grandes cargas
  • Adecuada para el montaje de un bombín convencional
  • Manilla de puerta en las variantes manilla/manilla y manilla/pomo
  • Mecanizado de perfiles: fresado

Cerradura para puertas giratorias

  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Autobloqueo en posición de cierre
  • Cierre suave
  • Manilla plegable de diseño ergonómico para la apertura
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)

Cerradura para puertas "Multi Use" para puertas giratorias y corredizas

  • Para tope a derecha y a izquierda
  • Adecuada para numerosas combinaciones de perfiles
  • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
  • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
  • Versión con manilla de puerta o como cerradura de paletón doble

    Cerradura para puertas "Compact" para puertas giratorias

    • Para tope a derecha y a izquierda
    • Adecuada para numerosas combinaciones de perfiles
    • Variante "Cierre estándar" con selección de llave aleatoria (cada cerradura tiene una llave distinta)
    • La variante "Cierre uniforme" contiene siempre la misma llave
    • Tornillos de fijación cubiertos

      Cerradura de caja para puertas giratorias y corredizas

      • Para tope a derecha y a izquierda
      • Adecuada para numerosas combinaciones de perfiles
      • Adecuada para el montaje de un bombín convencional (no incluido en el volumen de suministro)
      • Versión con manilla de puerta, posibilidad de apertura desde dentro y desde fuera
      • Mecanizado de perfiles no necesario

        Cerradura empotrable para puertas giratorias

        • Para montaje en perfiles 40x40L 2N o bien 45x45L 2N
        • Adecuada para el montaje de un bombín convencional (no incluido en el volumen de suministro)
        • Ejecución robusta

          Empuñadura de puente

          • Absorción de fuerzas elevadas gracias a su construcción robusta
          • Fijación en la ranura del perfil o en un alambre ondulado con ayuda del elemento de borneado
          • Adecuada para el uso en entorno protegido de ESD

          Empuñadura de seguridad

          • Evita las lesiones por atrapamiento al cerrar las puertas corredizas
          • Adecuada para puertas corredizas o giratorias
          • El largo de la empuñadura puede variar si se cambia el tubo redondo D28

          Listón obturador

          • Para obturar puertas con una anchura >500 mm mediante junta de goma elástica
          • Encajable en la ranura
          • La junta de goma elástica cubre completamente la ranura de la puerta
          • Tope para puertas de vaivén (fuerza de tope: 500 N/m)
          • Para puertas que cierran al ras

          Perfil obturador

          • Para puertas corredizas y giratorias
          • Evita la entrada o la salida de partículas
          • Peral obturador N6 adecuado para el uso en entorno de sala blanca
          • La junta de dos piezas tiene una función de tope adicional

          Patín

          • Para el montaje económico de puertas corredizas y elevadoras
          • Gran seguridad de funcionamiento

          Perfil para puertas corredizas de PVC

          • Pueden encajarse en los marcos portantes de perfiles soporte
          • Barra redonda para minimizar la fuerza de desplazamiento necesaria
          • Para elementos de superficie de 8 mm de grosor
          • Instalación del elemento de superficie en marco cerrado

          Perfil para puertas corredizas AL Clip

          • Pueden encajarse en los marcos portantes de perfiles soporte
          • Perfil para puertas corredizas, inferior, con contorno de fondo semicircular para minimizar la fuerza de desplazamiento necesaria
          • Para elementos de superficie de 5 o 6 mm de grosor
          • Instalación del elemento de superficie en marco cerrado

          Perfil para puertas corredizas AL 45, tapa, pieza final

          • Perfil para puertas corredizas AL 45
          • Perfil de aluminio como elemento portante en la construcción
          • Montaje con ayuda de escuadras interiores entre dos soportes verticales
          • Perfil de deslizamiento para bordear la puerta corrediza, superior
          • Perfil de suspensión como superficie de deslizamiento

          Protección de cantos para perfil de manilla

          • Para reforzar los elementos de superficie sin bastidor en puertas corredizas
          • Perfil utilizable para s = 6 mm, también para placas con 1/4 pulgadas


          © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:41:50