annuler
OK

Vous êtes ici

Portes et ferrures


Profilé de charnière

  • Pour charnières ou pentures à monter soi-même
  • Utilisation possible comme penture pour un recouvrement invisible du jeu entre dormant et vantail
  • Profilés de charnière pour trames de rainure 30 et 40/45/50, également utilisables en combinaison pour une flexibilité maximale
  • Pour portes avec cadre de profilé ou en panneaux de garnissage massifs
  • Montage extérieur ou intérieur

Charnière 20x20

  • Montage possible sur panneaux de garnissage massifs
  • Pour petites portes et trappes
  • Charnière en acier pour profilés avec rainure de 6 mm

Charnière en plastique

  • Charnière en plastique pour profilés avec rainures de 8 mm ou 10 mm
  • Montage possible sur panneaux de garnissage massifs
  • Boulons de centrage pour montage simple et en tant que sécurité antitorsion

Charnière en aluminium

  • Charnière en aluminium pour tous les systèmes de rainures
  • Montage possible sur panneaux de garnissage massifs
  • Construction de haute qualité
  • Conception conductrice
  • Utilisation possible dans les conditions imposées par les salles blanches grâce aux douilles de glissement résistantes à l'usure

Charnière LIFTOFF

  • Charnière dégondable compacte pour butée à gauche ou à droite
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
  • Ergots de centrage en tant qu'aide au montage et sécurité antitorsion

Charnière, dégondable

  • Pour le montage de portes lourdes de grandes dimensions
  • Dégondable
  • Pour butée à gauche ou à droite
  • Montage à l'extérieur : Angle d'ouverture d'env. 180°
  • Montage à l'intérieur : Empêche le démontage par des tiers, p. ex. avec des dispositifs de sécurité

Charnière, ajustable

  • Pour le montage de portes lourdes de grandes dimensions
  • Ajustable pour la compensation des tolérances d'écart
  • Dégondable
  • Pour butée à gauche ou à droite
  • Angle d'ouverture d'env. 180°

Élément de porte pliante

  • Pour mouvement de rotation et de glissement simultané, pour le montage de portes pliantes à l'aide de profilés de 30 mm
  • Très longue durée de vie (env. 50 000 manœuvres)
  • Convient aux cadres en profilés avec rainures de 8 mm et de 10 mm
  • Profilé de cadre et profilé de porte toujours affleurants (position de la bague de guidage en fonction de l'épaisseur du profilé de cadre)

Serrure pour portes battantes et coulissantes

  • Pour butée à droite ou à gauche
  • Convient aux profilés 45x45 et 30x30
  • Variante « Fermeture standard » avec sélection aléatoire de clé (chaque serrure a une clé différente)
  • Variante « Système de fermeture uniforme » comprenant toujours la même clé
  • Version avec poignée de porte ou en tant que serrure queue de pic

Serrure

  • Pour butée à droite ou à gauche
  • Pour profilé de cadre 30x30 WG (système de palissades de protection EcoSafe) ; matériel de fixation inclus
  • Variante « Fermeture standard » avec sélection aléatoire de clé (chaque serrure a une clé différente)
  • Variante « Système de fermeture uniforme » comprenant toujours la même clé

Serrure pour portes coulissantes EcoSafe

  • Pour butée à droite ou à gauche
  • Variante « Fermeture standard » avec sélection aléatoire de clé (chaque serrure a une clé différente)
  • Variante « Système de fermeture uniforme » comprenant toujours la même clé

Serrure mortaisée, poignée de porte

  • Pour pose sur profilés 45x45 ou supérieurs
  • Réalisation robuste pour forte sollicitation
  • Convient à la pose d'un barillet de serrure du commerce
  • Poignée en variantes Béquille de porte/béquille de porte et Béquille de porte/bouton de porte
  • Usinage des profilés : Fraisage

Serrure pour portes battantes

  • Pour butée à droite ou à gauche
  • Autoverrouillage en position de fermeture
  • Fermeture amortie
  • Poignée-bateau ergonomique pour l'ouverture
  • Variante « Fermeture standard » avec sélection aléatoire de clé (chaque serrure a une clé différente)

Serrure « Multi Use » pour portes battantes et coulissantes

  • Pour butée à droite ou à gauche
  • Adapté pour de nombreuses combinaisons de profilés
  • Variante « Fermeture standard » avec sélection aléatoire de clé (chaque serrure a une clé différente)
  • Variante « Système de fermeture uniforme » comprenant toujours la même clé
  • Version avec poignée de porte ou en tant que serrure queue de pic

    Serrure « Compact » pour portes battantes

    • Pour butée à droite ou à gauche
    • Adapté pour de nombreuses combinaisons de profilés
    • Variante « Fermeture standard » avec sélection aléatoire de clé (chaque serrure a une clé différente)
    • Variante « Système de fermeture uniforme » comprenant toujours la même clé
    • Vis de fixation cachées

      Serrure à palastre pour portes battantes et coulissantes

      • Pour butée à droite ou à gauche
      • Adapté pour de nombreuses combinaisons de profilés
      • Convient à la pose d'un barillet de serrure du commerce (non compris dans la fourniture)
      • Version avec poignée de porte, pouvant être ouverte de l'intérieur et de l'extérieur
      • Ne nécessite aucun usinage des profilés

        Serrure mortaisée pour portes battantes

        • Pour pose sur profilés 40x40L 2N ou 45x45L 2N
        • Convient à la pose d'un barillet de serrure du commerce (non compris dans la fourniture)
        • Construction robuste

          Arceau-poignée

          • Absorption de forces élevées grâce à une construction robuste
          • Fixation à la rainure de profilé ou à un treillis ondulé à l'aide de l'élément de serrage
          • Convient à l'utilisation dans un environnement protégé contre les ESD

          Poignée de sécurité

          • Empêche toute blessure par pincement lors de la fermeture de portes coulissantes
          • Convient pour portes battantes et coulissantes
          • Longueur de poignée variable par remplacement du profilé rond D28

          Barre d'étanchéité

          • Pour assurer l'étanchéité de portes d'une largeur > 500 mm par lèvre d'étanchéité élastique
          • Clipsage dans la rainure
          • Lèvre d'étanchéité élastique invisible recouvrant le jeu entre dormant et vantail
          • Butée pour portes battantes (force d'impact : 500 N/m)
          • Pour portes à fermeture affleurante

          Profilé d'étanchéité

          • Pour portes battantes et coulissantes
          • Empêche l'infiltration et l'échappement de particules
          • Profilé d'étanchéité N6 adapté pour une utilisation en salle blanche
          • Joint en deux parties, fait également fonction de butée

          Patin

          • Pour le montage de portes relevables et coulissantes économiques
          • Sécurité de fonctionnement élevée

          Profilé de porte coulissante en PVC

          • À clipser dans le cadre porteur en profilés d'étayage
          • Barre ronde pour réduction de la force de glissement nécessaire
          • Pour panneaux de garnissage de 8 mm d'épaisseur
          • Insertion du panneau de garnissage dans un cadre fermé

          Profilé de porte coulissante Al Clip

          • À clipser dans le cadre porteur en profilés d'étayage
          • Profilé inférieur de porte coulissante, avec contour semi-rond au sol pour réduction de la force de glissement nécessaire
          • Pour panneaux de garnissage de 5 ou 6 mm d'épaisseur
          • Insertion du panneau de garnissage dans un cadre fermé

          Profilé de porte coulissante Al 45, cache, embout d'extrémité

          • Profilé de porte coulissante Al 45
          • Profilé en aluminium comme élément porteur de la construction
          • Pose à l'aide d'équerres internes entre deux entretoises verticales
          • Profilé de glissement supérieur pour enchâssement de la porte coulissante
          • Profilé d'insertion en tant que glissière

          Protection des rebords Profilé poignée de porte

          • Pour le renforcement des panneaux de garnissage sans cadre des portes coulissantes
          • Profilé pour s = 6 mm, également utilisable pour les plaques de 1/4 "


          Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:41:50