取消
确定

您的位置:

门及配件


铰链型材

  • 用于自行组装铰链或铰链带
  • 可用作铰链带,用于非透明地遮盖门裂缝
  • 适用于锁坑尺寸为 30、40/45/50 的铰链型材,也可加以组合,以实现最大灵活性
  • 适用于带有型材框架的门、或是由实心表面元件制成的门
  • 安装在外侧或内侧

铰链 20x20

  • 可在实心表面元件上装配
  • 适于较小的门和活板
  • 钢铰链,适用于带有 6 mm 锁坑的型材

铰链,塑料

  • 塑料铰链,适用于带有 8 mm 或 10 mm 锁坑的型材
  • 可在实心表面元件上装配
  • 中心螺栓,用于便捷安装,并可作为抗扭转元件使用

铰链,铝

  • 铝铰链,适用于所有锁坑系统
  • 可在实心表面元件上装配
  • 高品质型式
  • 导电型式
  • 采用耐磨导套,适于在洁净室条件下使用

LIFTOFF 铰链

  • 紧凑型可拆卸铰链,用于向右或向左开启的门
  • 版本 designLINE ,采用特殊的银粉漆 (RAL 9006),真正的高品质设计
  • 定心凸耳,用作装配辅具和抗扭转元件

铰链,可拆卸

  • 用于构建大型、重型门
  • 可拆卸
  • 用于左、右止挡
  • 外部安装:开启角度大约为 180°
  • 内部安装:防止未授权装配,如安全装备

铰链,可调节

  • 用于构建大型、重型门
  • 可调节,补偿间隙公差
  • 可拆卸
  • 用于左、右止挡
  • 开启角度大约为 180°

折叠门元件

  • 适于在 30 mm 型材制成的折叠门上同步转动和滑动
  • 极长的使用寿命(约 50,000 次动作)
  • 适用于采用 8 mm 和 10 mm 锁坑型材制成的框架
  • 框架和门型材始终齐平(导环位置取决于框架型材的厚度)

转门和滑门门锁

  • 向右和向左打开
  • 适用于型材 45x45 和 30x30
  • “标准锁定”型式,带有随机钥匙选择(每把锁有不同的钥匙)
  • “统一锁定”型式始终使用相同的钥匙
  • 带有门把手的型式,或作为双向锁

门锁

  • 向右和向左打开
  • 适合于框架型材 30x30 WG(EcoSafe protective 防护围栏系统);包括紧固件
  • “标准锁定”型式,带有随机钥匙选择(每把锁有不同的钥匙)
  • “统一锁定”型式始终使用相同的钥匙

EcoSafe 滑门门锁

  • 向右和向左打开
  • “标准锁定”型式,带有随机钥匙选择(每把锁有不同的钥匙)
  • “统一锁定”型式始终使用相同的钥匙

插锁,门把手

  • 适于安装在尺寸 45x45 或以上的型材上
  • 坚固,重型设计
  • 适合安装标准锁芯
  • 门把手型式有把手/把手和把手/旋钮
  • 型材精加工:铣削

转门门锁

  • 向右和向左打开
  • 在关闭位置自锁
  • 平稳关闭
  • 符合人体工程学设计的折叠把手,便于开门
  • “标准锁定”型式,带有随机钥匙选择(每把锁有不同的钥匙)

用于转门和滑门的“多用”门锁

  • 向右和向左打开
  • 与所中型材组合相容
  • “标准锁定”型式,带有随机钥匙选择(每把锁有不同的钥匙)
  • “统一锁定”型式始终使用相同的钥匙
  • 带有门把手的型式,或作为双向锁

    “紧凑型”转门门锁

    • 向右和向左打开
    • 与所中型材组合相容
    • “标准锁定”型式,带有随机钥匙选择(每把锁有不同的钥匙)
    • “统一锁定”型式始终使用相同的钥匙
    • 包含紧固螺钉

      转门和滑门中空锁

      • 向右和向左打开
      • 与所中型材组合相容
      • 适合用于安装标准锁芯(不包含在供货范围内)
      • 带门把手的版本,可从内侧和外侧打开
      • 不需进行型材加工

        转门插锁

        • 用于安装在 40x40L 2N 或 45x45L 2N 型材上
        • 适合用于安装标准锁芯(不包含在供货范围内)
        • 坚固型设计

          带形把手

          • 结构坚固,可承受强力
          • 固定在型材锁坑中,或使用夹紧元件固定在编织格栅上
          • 适于在 ESD 受到保护的环境中使用

          安全把手

          • 可防止在关闭滑门时身体部位被夹住而受伤
          • 适用于滑门或转门
          • 通过改变管件 D28,可改变把手长度

          密封条

          • 适用于密封门(宽度 > 500 mm),带有弹性密封唇
          • 可以卡入锁坑
          • 不透明弹性唇密封覆盖住门的缝隙
          • 转门止挡(冲击力:500 N/m)
          • 适于平齐关门

          密封型材

          • 适用于滑门或转门
          • 防止颗粒进入或逸出
          • 密封型材 N6 适合在洁净室环境中使用
          • 双片式密封件也具有止动功能

          滑座

          • 用于构建经济的滑门和吊装门
          • 良好的功能可靠性

          滑门型材 PVC

          • 可以卡入由支撑型材制成的支撑框架
          • 圆杆,将所需位移力降到最低程度
          • 适用于厚 8 mm 的表面元件
          • 将表面元件插入封闭框架中

          滑门型材 Al Clip

          • 可以卡入由支撑型材制成的支撑框架
          • 滑门型材,底部,带有半圆地板轮廓,将所需位移力降到最低程度
          • 适用于厚度为 5 或 6 mm 的表面元件
          • 将表面元件插入封闭框架中

          滑门型材 Al 45 端盖,端头件

          • 滑门型材 Al 45
          • 铝型材作为支撑结构件
          • 在两个垂直支柱之间使用内支架进行安装
          • 将型材滑到滑门上部边缘
          • 插芯型材,作为滑动表面

          边缘保护门把手型材

          • 用于加强滑门上无框表面元件
          • 锁坑 s = 6 mm 的型材也可用于 1/4 英寸板件


          可以调整,状态 2019-02-13 11:41:50