取消
确定

您的位置:

卡装式容器

  • 抓取距离较短,使装配速度更快

符合人体工学地定位零件对于营造高效工作站环境非常关键。

 

多余的动作毫无价值,因此是一种浪费。这些动作耗费了宝贵的生产时间,并且给工人增加了额外的压力。这就是为什么所有抓取距离都应尽可能短的原因。

 

最好是将卡装式容器和零件容器放置在工人可直接触及的范围内。容器的排列应允许基于身体自然运动的流动和上升的拱形序列动作。

 

此外,双手抓取和连接可节约组装时间达50%。基于 MTM(测量方法)的卡装式容器采用符合人体工学的设计,能够有效地预先分离各个零件:卡装架上设有皱摺,以便快速和安全地拣选零件。

 

Vario 卡装式容器

用于节约空间和符合人体工程学地供应小零件,如螺母和螺丝。Vario 卡装式容器可堆叠。它们安装在支撑型材或直接置于工作表面的基底上。

 

塑料卡装式容器

这些塑料卡装式容器牢固耐用。这些容器可以轻松交换。这样可实现超快速拣货、零件补充和工作站转换。当与工作站上的材料架结合使用或者用于材料运送机时,这些卡装式容器适用于实现双仓系统(看板方法)。此外,ESD 导电版的卡装式容器也可供货。

 

包括了成分标签的注记夹作为配件。此外,还可供应容器柄座和卡装式容器机架,以便更好地支撑塑料卡装式容器。


填装料斗

  • 用于安装在 Vario 卡装式容器上的料斗
  • 料斗上设有对接辅助装置,使得为 Vario 卡装式容器填装小零件更符合人体工学、更加容易

    注记夹

    • 卡装式容器的标准化标签
    • 可更换标签 (74 mm x 37 mm)

    卡装架,塑料

    • 在符合人体工程学设计的抓取表面分离混合零件
    • 凸起表面便于轻松稳固地进行抓取

    卡装式托盘

    • 以节省空间的方式供应小零件,如在送料架下方
    • 一体式凸缘便于轻松拿取小零件

    卡装架,铝材

    • 以符合人体工程学的方式方便地供应小零件,如螺钉、螺母和垫圈
    • 用于安装至物料架或输送辊道,以在设计符合人体工程学的拿取表面分离混合零件


    可以调整,状态 2019-02-13 11:39:31