キャンセル
OK

You are here:

EcoShape チューブラー フレーミング システム

  • EcoShape – 新しい寸法用チューブラー フレーミング システム


ラウンド チューブ

  • EcoShape コネクターを取り付けるための4つのインターフェースを備えた D28L ラウンド チューブ
  • D28L ラウンド チューブ、モジュラー アルミニウム製フレーミング システムからのアクセサリー取り付け用10 mm スロット付き N10

ネジ付きスリーブ

  • レベリング フットまたは LR を組み込むためのネジ付きスリーブ

固定コネクター

  • 90°コネクター
  • パラレル コネクター
  • 45°コネクター
  • ストラット D28L、45°
  • クロス コネクター

可動式コネクター

  • コーナー ブラケット D28
  • スイベル ベアリング D28L
  • D28 ブッシング
  • 0~90°コネクター
  • 0~90°D28 コネクター

アダプター

  • MGE ストラット プロファイル付きラウンド チューブ接続用アダプター
  • 軽量なアクセサリーの固定用アダプター
  • XLean との組み合わせ用アダプター

ヒンジ

  • ヒンジ D28L/D28L
  • ヒンジ D28L/-

Variofix ブロック

  • スナップイン クリップまたはネジで表面エレメントを固定するプラスチック製の Variofix ブロック
  • スナップイン クリップを解放するための Variofix リムーバー

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-02-26 11:27:50