cancelar
OK

You are here:

Sistema de estructuras tubulares EcoShape

  • EcoShape – el nuevo sistema de estructuras tubulares


Tubo redondo

  • Tubo redondo D28L con 4 interfaces para la integración de empalmadores EcoShape
  • Tubo redondo D28L, N10 con una ranura de 10 mm para la fijación de accesorios del sistema modular MGE

Manguito roscado

  • Manguito roscado para la integración de una pata articulada o una rueda giratoria

Empalmador fijo

  • Empalmador a 90°
  • Empalmador paralelo
  • Empalmador a 45°
  • Soporte D28L, 45°
  • Empalmador en cruz

Empalmador móvil

  • Rinconera D28
  • Cojinete giratorio D28L
  • Casquillo de cojinete D28
  • Empalmador a 0°-90°
  • Empalmador D28 a 0°-90°

Adaptador

  • Adaptador para la unión del tubo redondo con el perfil soporte MGE
  • Adaptador para la fijación de accesorios ligeros
  • Adaptador para la combinación con XLean

Bisagra

  • Bisagra D28L/D28L
  • Bisagra D28L/-

Bloque Variofix

  • Bloque Variofix de plástico para la fijación de elementos de superficie con estribo fijador o tornillo
  • Extractor Variofix para aflojar el estribo fijador

Accesorios

  • Abrazadera de tubo D28L, N10
  • Anillo D50
  • Mosquetón
  • Pata de goma D28
  • Tope D28L, N10


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:39:38