취소
확인

You are here:

공구 및 부품 공급


행어 조립 요소

  • 트롤리 또는 슬라이드 행어 및 스프링 풀과 함께 공구를 인체공학적 방식으로 공급할 목적
  • 워크스테이션에 시스템 램프를 걸기 위한 용도

스프링 풀

  • 공구(예: 드라이버)를 인체공학적 방식으로 공급하기 위한 스프링 풀로 작업자에게 가해지는 불규칙적이고 높은 긴장감 해소
  • 공기 작동식 공구(예: 공압 드라이버)를 인체공학적 방식으로 공급하기 위한 스프링 풀(개폐식 케이블 포함)로 작업자에게 가해지는 불규칙적이고 높은 긴장감 해소

에어 바 및 나선형 호스

  • 워크스테이션에서 최대 4개의 공구에 사용할 압축 공기를 공급하기 위해 분배기 및 연결 지점으로 사용되는 에어 바
  • 에어 바에 공구를 연결하기 위한 나선형 호스

공구 홀더

  • 워크스테이션에 공구를 인체공학적이고 편리한 위치에 배치할 목적
  • 알맞은 공구 홀더에 삽입하기 위한 개방형 또는 폐쇄형 베이스의 원형 및 타원형 버킷 트레이

공구 홀더 D95

  • 최대 2kg의 드라이버용 화살통형 공구 홀더
  • 다음과 같은 특징으로 인해 MTM에 따라 10~20%의 시간 절약 가능
    – 신속한 검색을 위해 마련된 공간
    – 공구를 쉽게 내려놓을 수 있도록 하기 위한 45° 도킹 보조 장치 및 촉각적 피드백

L105 공구 홀더 및 가이드 플레이트

  • 워크스테이션에 공구를 인체공학적이고 편리한 위치에 배치하기 위한 L105 공구 홀더
  • 30x30 프로파일용 캡으로 사용되는 가이드 플레이트 30x30

공구 홀더 테이프 50mm

  • 너비가 50mm인 테이프 디스펜서용 공구 홀더
  • 다음과 같은 특징으로 인해 MTM을 기준으로 10~20%의 시간 절약 가능
    – 더욱 신속히 손을 뻗어 집을 수 있도록 마련된 공간
    – 공구를 인체공학적으로 손쉽게 내려놓을 수 있도록 하기 위한 도킹 보조 장치
  • 지정된 장소를 통해 워크스테이션의 정리 상태와 청결성을 유지하기 위한 5S 원칙을 구현함

    © Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-02-13 12:22:48