interrompere
OK

Vi trovate qui:

Messa a disposizione di utensili e componenti


Elementi modulari per sospensione

  • Per la messa a disposizione ergonomica di utensili in combinazione con carrello oppure occhiello scorrevole e paranco
  • Per la sospensione di sistemi d'illuminazione sul posto di lavoro

Paranco

  • Paranco per la riduzione di sollecitazioni unilaterali dannose alla salute degli operatori grazie alla messa a disposizione ergonomica degli utensili, ad es. cacciaviti
  • Paranco con tubo estraibile per la riduzione di sollecitazioni unilaterali dannose alla salute degli operatori grazie alla messa a disposizione ergonomica di utensili azionati ad aria compressa, ad es. cacciaviti pneumatici

Conduttura pneumatica e tubo flessibile a spirale

  • Conduttura pneumatica come distributore e punto di attacco per aria compressa per massimo 4 utenze sul posto di lavoro
  • Tubo flessibile a spirale per il collegamento delle utenze alla conduttura pneumatica

Portautensili

  • Per la messa a disposizione comoda ed ergonomica di utensili sul posto di lavoro
  • Inserti per portautensili rotondi e ovali, con e senza fondo, da inserirsi in portautensili adatti

Portautensili D95

  • Portautensili a secchiello per avvitatrici fino a 2 kg
  • Risparmio di tempo dal 10 % al 20 % secondo il metodo MTM grazie a
    – Posizione definita per una rapida individuazione
    – Smusso di introduzione a 45° e feedback tattile per riporre facilmente l’utensile

Portautensili L105 e ausilio di montaggio

  • Portautensili L105 per la messa a disposizione ergonomica di utensili sul posto di lavoro
  • Ausilio di montaggio 30x30 come cuffia per profilato 30x30

Portautensili TAPE 50 mm

  • Portautensili per distributori di nastro adesivo con una larghezza di 50 mm
  • Risparmio di tempo dal 10 % al 20 % secondo il metodo MTM grazie a
    – Posizione definita per una rapida presa e deposizione
    – Smusso di introduzione per riporre l’utensile in modo facile ed ergonomico
  • Supporta i principi 5S per l'ordine e la pulizia sul posto di lavoro grazie alla posizione definita

    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-02-13 12:22:48