取消
确定

您的位置:

工具与零部件的供应


吊架装配元件

  • 用于结合滑车或滑动吊架和弹簧拉出器,以符合人体工程学的方式提供工具
  • 用于工作站的悬挂系统灯

弹簧拉出器

  • 该弹簧拉出器用于以符合人体工程学的方式提供工具,如螺丝刀,以减小工人承受的不均匀的高应力
  • 该弹簧拉出器带可回缩电缆,用于以符合人体工程学的方式提供气动工具,如气动螺丝刀,以减小工人承受的不均匀的高应力

风棒和螺纹软管

  • 风棒用作工作站上的压缩空气分配点和连接点,这些压缩空气最多可用于 4 件工具
  • 螺纹软管用于连接工具至风棒

工具座

  • 用于在工作站以符合人体工程学的方式方便地定位工具
  • 圆形和椭圆形的斗状托盘,开式或闭式底座,用于插入机加工工具架

工具座 D95

  • 箭筒式工具架,适合重达 2 kg 的螺丝刀
  • 基于以下原因,根据可获得的 MTM,可省时 10 % 至 20 %–
    位置确定,可快速取回
    – 45° 对接辅具和触觉反馈,易于放置

L105 工具座和导向板

  • L105 工具座,适用于在工作站以符合人体工程学的方式方便地定位工具
  • 30x30 导板用作 30x30 型材的端盖

工具座 TAPE 50mm

  • 该工具座用于宽度为 50 mm 的胶带分割器
  • 时间节约可达 10% 至 20%,具体取决于可通过以下方式获得的 MTM
    – 位置确定,可快速取放
    – 用于以符合人体工程学的方式轻松放置工具的对接辅具
  • 通过限定区域,支持工作站上的秩序和清洁 的5S 原则

    可以调整,状态 2019-02-13 12:22:48