interrompere
OK

Vi trovate qui:

Illuminazione



Sistemi d’illuminazione LED economic

  • Soluzione economica per l’illuminazione ergonomica di posti di lavoro
  • Elevata potenza luminosa con basso consumo di energia
  • Dimensioni compatte e peso ridotto

Sistemi d’illuminazione LED

  • Luce non abbagliante grazie alla combinazione di griglia parabolica e pellicola di diffusione
  • Risparmio di energia del 60 % rispetto alle comuni lampade da ufficio

Electronic

  • Luce non abbagliante della migliore qualità (classe di qualità A secondo DIN 5035-T2); temperatura di colore: 4000 K
  • Con alimentatore elettronico addizionale per una luce senza sfarfallio (> 25 kHz)

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-02-13 12:28:20