キャンセル
OK

You are here:

ジョイント 45x45 ロック可能

  • 調整可能または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回方向に最大 100 Nm の高負荷用
  • Hirth 歯付きカップリングによる正のインターロック
  • 旋回範囲 180°
  • 5°モジュール寸法での簡単な調整
Order


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-03-09 12:42:31