annuler
OK

Vous êtes ici

Articulation 45x45, 45x45 support

  • Pour raccords profilés mobiles ou fixes quel que soit l'angle
  • Plage de pivotement 180°
  • Avec graduation d'aide par 15°
  • L'articulation support peut être serrée (5 Nm) et réglée facilement au moyen d'un levier de serrage
  • Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
Commander

Informations complémentaires



      Sous réserve de modifications, État 2018-08-27 23:48:07