cancelar
OK

You are here:

Casquillo de apriete

  • Para fijar alambres ondulados en la ranura del perfil
  • Para alambre ondulado con un diámetro de alambre de hasta 3,1 mm
  • Adecuado para ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Elemento de unión económico
  • Fijación sin abatimiento
Order

Más información



      © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 04:54:40